Energieketten Neuheiten 2022

Energieführen leicht gemacht - durch Innovation und Nachhaltigkeit. Tech up, Cost down. It's our job.

Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei e-ketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up. Cost down“

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen Innovative Energieführungssysteme vorstellen - von Energieketten aus 100 % recyceltem Material über Energieketten für extrem lange Verfahrwege, extreme Dynamik und hohe Laufzeiten bis hin zu iSet Komplettlösungen - anspruchsvolles Engineering einfach gemacht. Komplettsets in nur 3 Klicks!

Top-Highlights 2022


cradle-chain E2.1.CG

cradle e-chain E2.1.CG Die erste Energiekette aus 100 % recyceltem Material. Auf Basis des igus chainge Programms entstand die neue Energiekette E2.1.CG aus 100 % recyceltem Material – alles getestet im igus Labor.
Zum Produkt

drive-chain

Drive-chain DESIGNSTUDIE: Angetriebenes Energiekettensystem für extrem lange Verfahrwege, extrem Dynamik und hohe Laufzeiten. Die drive-chain kommt zum Beispiel in ASC Kranen zum Einsatz.
Zum Produkt

e-tract 2.0 Leitungsrückzugsystem

e-tract DESIGNSTUDIE: e-tract ist Leitungsrückzugsystem für ein sauberes Kabelmanagement an der Ladesäule. Automatischer Rückzug. Auf einen Schleifring wird komplett verzichtet.
Zum Produkt

Reinraum-Energiekette C6

Energieführen ohne messbaren Abrieb

Abriebfestigkeit ist der entscheidende Parameter bei Energieketten-Anwendungen im Reinraum. Die Energiekette C6 setzt hier Maßstäbe. Der Abrieb ist kaum messbar. Besser geht es kaum: Auch bei hoher Beanspruchung lässt sich bei der neuen Reinraum-Energiekette C6 kein Abrieb messen.
Zum Produkt

e-skin flat

UL zertifiziertes Komplettsystem

e-skin flat ist ein frei befüllbares Kabelführungssystem mit besonders kompaktem Aufbau. Modularer Aufbau durch miteinander verbindbare und beliebig einzukürzende Profile. Einzelne Leitungen sind sehr schnell auszutauschen ohne ganze Energieführung zu wechseln. Neuartiger UL-Style für Komplettsysteme aus unserem Haus. Zertifizierter Standard mit CFCLEAN und PU-Schläuchen als readychain lieferbar.
Zum Produkt

Stützkette SKF.S für die e-skin flat

Upgrades: Abstandhalter und Ultraschallsensor

Durch die Ausstattung der neuen Zusatzkomponenten - Abstandhalter und Ultraschallsensor - kann die Stützkette für mehr freitragende Längen, kompakteres Installieren und smarter Überwachung realisiert werden.
Zum Produkt

Rollen e-kette E4.80R

Einfacher Umbau von der gleitenden zur rollenden Energiekette

Einfacher Umbau von der gleitenden zur rollenden Energiekette, ein Radius für alle Serien, kein Adapterkettenglied erforderlich, ideal für lange Verfahrwege. Nachträglich aufrüsten, Lebensdauer der Energiekette verlängern, Verringerung der Lagerteile-Vielfalt, Antriebsleistung zum Verfahren der e-kette reduzieren.
Zum Produkt

Rollen e-kette P4HD.56R

Höchste Lebensdauer für neueste Kran-Generationen

Die neue Heavy-Duty-Rollenkette erfüllt alle Anforderungen, die bei Containerkranen der nächsten und übernächsten Generation gelten. Immer längere Wege, höhere Dynamik, kurze Lastspiele, null Ausfälle.
Zum Produkt

Größter Baukasten für nahezu alle Anwendungsfälle

System E4.1 für lange Wege, gleitend und rollend

Der E4.1 Baukasten wurde jetzt mit den neuen Rollenkettengliedern und Gleitschuhen ausgebaut. Diese Komponenten ermöglichen eine technisch und wirtschaftlich maßgeschneiderte Energieführung für jede Anwendung von 12 m bis 500 m Verfahrweg.

  • E4.1 für hohe Stabilität und hohe Lebensdauer
  • E4.1 mit Rollen für höchste Geschwindigkeiten
  • E4.1 mit Gleitschuhen für extrem abrasive Umgebung
Zum Produkt

iSet - anspruchsvolles Engineering einfach gemacht!

Mit unserem Energieketten-Komplettset können Sie jetzt viel Zeit und Kosten sparen. Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.
Jetzt Komplettsets entdecken

autoglide 5 Gleitprofil AG5.RAIL

Noch einfacheres Handling und günstiger

Das Gleitprofil AG5.Rail für die autoglide 5 ersetzt die unbewegten Kettenglieder zwischen Festpunkt und Mitte des Verfahrwegs. Durch die größere Teilung der AG5.RAIL, das schlanke Design und die praktischen Steckverbinder sparen Sie sowohl bei der Anschaffung als auch beim Transport/Handling und der Montage.
Zum Produkt

Bügelkette E4Q

Cleverer, modularer Bügel-Baukasten für große Durchmesser

Modulares Bügelkonzept mit E4Q Öffnungsmechanismus: Energiekette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Werkzeuglos und einfach montieren und bei Bedarf Schläuche tauschen. Montagezeit sparen: Einfach, schnell und werkzeuglos montieren. Im Reparaturfall ist der Schlauch schnell getauscht durch separates Öffnen des Öffnungsstegs am Bügel.
Zum Produkt

e-kette E4Q - neue Universal-Innenaufteilung

Komplette Flexibilität, Sicherheit und Montagefreundlichkeit in einem

Bei den neuen E4Q e-ketten ist das Öffnen schnell und ohne Werkzeug erledigt. Nachdem der Öffnungssteg gelöst wurde, kann der Zwischenboden über den seitlichen Schieber entriegelt und dann einfach raus gezogen werden.
Zum Produkt

Hybrid-Energiekette YE

Höchste Stabilität bei hohem Befüllungsgewicht

In 2 neuen Größen und Varianten: Energiekette mit 112 mm und Energierohr mit 108 mm Innenhöhe. Für höchste Stabilität bei hohem Befüllungsgewicht, ideal für Baumaschinen und Hubsteiger. Es gibt
keine Schrauben, Nieten oder Bolzen, welche sich unter Vibrationen lösen können.
Zum Produkt

e-loop für Top-Drive-Anwendungen

Die Alternative zum Service Loop ... einfache Befüllung

Der neue e-loop speziell für Top-Drive-Awendungen ist ein vierteiliges Design. Einfache Befüllung durch seitliche Öffnung. Einfache Wartung und lange Lebensdauer. Stoßunempflich und bruchsicher.
Zum Produkt

e-spool flex und e-spool flex mini 2.0

Zubehör und Mini-Version für kleinste Räume

Zubehör: Bürstenaufsatz zur Reinigung der vor dem Aufrollen und Umlenkrolle für Auszug "um die Ecke". e-spool flex mini 2.0 für unterbrechungsfreie Führung von Leitungen auf engsten Räumen. Doppelte Auszugslänge der e-spool flex mini 2.0 im Vergleich zum Wettbewerbsprodukt.
Zum Produkt

e-spool für den Bühnen- und Theaterbetrieb

Nach DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390

e-spool ist die Alternative Kabeltrommel ohne Schleifring. Mit der können Leitungen auf engstem Raum sicher geführt werden. Die e-spool kommt jetzt zertifiziert für den Bühnen- und Theaterantrieb nach DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 und mit diversen Sensorüberwachungen.
Zum Produkt

Zick-Zack Komplettsystem

Zick-Zack für Traversen. Komplettsysteme bis 15 m

Standardisierte, modulare Energieführung als Komplettsystem mit e-kette, Anschlusselementen, Innenaufteilung, Führungsbox, Stützblech und Vorbereitung für individuelle Zugentlastung. Gewicht um -30 % und Preis um - 20 % reduziert.
Zum Produkt

GLV micro

Vertikal sicher auf engstem Raum führen

Kompaktes und günstiges Führungssystem für minimale Bauräume. Sichere Führung der Energiekette bei hoher Dynamik. Sichere Datenübertragung über Kabel anstatt teurer optischer Datenübertragung.
Zum Produkt

guidelok swing GLO.S

Energieführung für Schwenkkrane - bis zu 10 Meter Verfahrweg

Bisher stellten herunterhängende Leitungen bei Schwenkkranen oft ein hohes Risiko dar. Sie konnten sich verheddern und abreißen. guidelok GLO.S baut kompakt am Kranträger und erhöht die Sicherheit im Betrieb.
Zum Produkt

Multi Kettenkamm 3XXX.ZB.M

Stapelbare Zugentlastung

  • Intuitives Design
  • Flexibler Baukasten mit stapelbaren Ebenen
  • Bewährtes Kettenkamm-Prinzip mit Kabelbindern
  • Platzsparend – viele Leitungen auf engstem Raum
    zugentlasten
Zum Produkt

Hutschienen-Kamm 2010.ZH

Platzsparend und individuell einsetzbar

  • Einfache Installation an der Hutschiene 15 (TS92.31) durch einklipsen
  • Ein Zahn für eine Leitung-Zugentlastung, dadurch individuell auf die Befüllung anpassbar
  • Breite je Zugentlastungszahn 10 mm
  • Kann auch in die e-kette zeigend installiert
    werden
Zum Produkt

Pneumatik-Schellen CFX

Schläuche klemmen ohne quetschen

  • Schutz der Pneumatik-Schläuche gegen Quetschen und Beschädigung
  • Hohe Haltekraft durch "Rundumgriff"
  • Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
  • Kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Schnelle Montage ohne Prüfung des Anzugsdrehmoments
Zum Produkt

triflex Energieketten für Roboter

Die neusten Produkte und Produkterweiterungen aus dem Bereich der Robotik. Beispiel: Platzsparender Einbau mit einem Rückzugsweg von bis zu 36 % mit der teleskopierbaren triflex® R TRX und mehr.
  • TRX zum Testen
  • Rückzugsystem in Größe 50
  • Federstabmodule in Größe 30
Zu den triflex R Neuheiten

Online-Konfiguratoren


Innenaufteilungskonfigurator

Innenaufteilungskonfigurator
  • Schnelleres hinzufügen von Böden mit Hotkeys
  • Einfaches Zoomen, Bewegen der Konfigurationsansicht
  • Multi-Selection zum schnellen und einfachen verschieben von Objekten
  • Verbreitern von Böden durch einfaches Ziehen
  • Und weitere Verbesserungen

e-skin flat Konfigurator

e-skin flat Konfigurator
  • e-skin flat single pod Konfigurator für SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 und SKF15C.1.1.10
  • Schnelles & Einfaches Konfigurieren, Drag&Drop
  • Schnelles Anfragen

e-spool Konfigurator

e-spool Konfigurator
  • Für SP1, SP2, SPHD1, SPHD2 verfügbar
  • Innenaufteilung Konfiguration für e-spool Systeme
  • Automatische Befüllung der twisterband e-ketten
  • Automatische Erstellung der Technischen Zeichnung der Innenaufteilung

Interaktive 3D-Modelle der Energiekettensysteme

Erhalten Sie interaktive 3D-Modelle der Energiekettensysteme, die eine effektive Darstellung und überzeugende Einsicht ins Innere von Produkten ermöglichen.

Das könnte Sie auch interessieren


Energieketten-Standardprogramm

Shop mit über 100.000 Produkte.

Energieketten-Konfigurator

In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.