PMA-Schutzschläuche und Zubehör

PMA-Programm - vielseitige Rohr- und Systemauswahl

PMA-Kabelschutzsysteme werden überall dort eingesetzt, wo ein mechanischer Schutz von elektrischen Leitungen und Kabeln benötigt wird. Hochflexible Kabelschutzrohre sind speziell geeignet für den zusätzlichen Schutz von Kabelführungen in E-KettenSystemen®. Durch die Kombination von technischem Know-how und strengsten internationalen Sicherheitsrichtlinien erfüllt PMA die weltweiten industriellen Marktbedürfnisse in Anwendungsbereichen wie Maschinenbau, Fahrzeugbau, Faser-Optik, Solaranlagen sowie Anwendungen im Roboterbereich mit hohen Geschwindigkeiten und Millionen von Wechselbiegezyklen.

PMAFLEX - Wellrohre

PMAFLEX beinhaltet verschiedene Rohrtypen für eine Vielzahl von Anwendungen im Kabelschutzbereich. Die PMAFLEX Linie bietet Rohre für technisch anspruchsvolle Anwendungen mit speziellen Anforderungen. Rohrgrössen sind erhältlich von 4.5 mm bis 125 mm Durchmesser in Ausführungen von sehr leicht bis sehr schwer und biegbar bis hochflexibel. Standardfarben sind schwarz und grau. Viele Rohrtypen sind speziell geprüft bzw. zugelassen gemäß CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB, etc.

PMAFIX - Anschlüsse

Die Bezeichnung PMAFIX umschreibt ein sehr grosses Sortiment an Anschlussarmaturen mit dem patentierten PMA-Sicherheits-Sperrensystem. Die Anschlussarmaturen sind erhältlich für eine Dichtheit von IP66 und IP68. IP66 Anschlussarmaturen sind mit einer vorinstallierten Universal- Sperre ausgestattet, die eine schnelle Einstoßmontage des Rohrs gewährleistet. IP68 Anschlussarmaturen für erhöhte Anforderungen werden mit einer speziellen Rohrdichtkappe geliefert.

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFLEX PIS/PIH

Höchstflexible, mittelschwere Wellrohre

Temperaturbereich:
-50°C bis +95°C,
kurzzeitig bis 150°C

PMAFLEX VOH

Flexible, sehr schwere Ausführung

Temperaturbereich:
-40°C bis +105°C,
kurzzeitig bis 150°C

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFLEX CYL

Sehr flexible, mittelschwere Wellrohre

Temperaturbereich:
-40°C bis +105°C,
kurzzeitig bis 150°C

in 24-48 Stunden versandfertig PACOF

Teilbarer Schutzschlauch, flexibel

Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C,
kurzzeitig bis 130°C

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFLEX PCL

Sehr flexible, mittelschwere Wellrohre CSA

Temperaturbereich:
-50°C bis +105°C,
kurzzeitig bis 150°C

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFIX VND

Anschlussarmaturen gerade

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFIX VWD

Anschlussarmaturen 90° Winkel

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFIX VBD

Anschlussarmaturen 90° Bogenwinkel

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFIX VAD

Anschlussarmaturen 45° Winkel

in 24-48 Stunden versandfertig PMAFIX VOD

Anschlussarmaturen 90° Winkel mit Flansch

in 24-48 Stunden versandfertig PMACLIP FH

Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel

in 3-4 Werktagen versandfertig SGB - Rohrschelle

in 24-48 Stunden versandfertig BMN/GMN - Sechskantgegenmutter

Zur zusätzlichen Sicherung der Anschlußarmaturen.
Material:
Typ BMN: Polyamid, schwarz
Typ GMN: Polyamid, grau

in 24-48 Stunden versandfertig 514 - Verschlussschrauben

Zur vorübergehenden Abdichtung z.B. von Schaltschränken, die für PMAFIX Anschlußarmaturen vorbereitet sind.
Material: Glasfaserverstärktes Polyamid, hellgrau

PMA-COFLEX-LNO

Teilbare Armaturen

PMA-COFLEX-GTN

Teilbare Gegenmutter


Zum Thema Schutzschlauch siehe auch:

Energiekettensysteme

Kunststoff-Energieketten erhöhen die Lebensdauer von Leitungen in bewegten Anwendungen.

Schutzschläuche für Roboter

Protektoren und Hitzeschutzmäntel für den Einsatz am Industrieroboter.

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig