igubal® Koppelstangen

Koppelstangen aus Hochleistungskunststoffen

Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Metall sind schwer, oftmals teuer und wartungsintensiv. Die wirtschaftliche Alternative: Doppelgelenklager und Koppelstangen der igubal®-Serie. Sie bestehen aus Polymeren, die zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 80 % und einer Kostenersparnis von bis zu 40 % führen. Doch nicht nur das. Die Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Kunststoff lassen sich schnell und einfach montieren und ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb. Denn sie kommen ohne Schmierung aus und sind wartungsfrei. Das Sortiment der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® wächst kontinuierlich. Und dank eines modularen Baukastensystems mit Kalotten aus verschiedensten Materialien und Gehäusen mit unterschiedlichsten Geometrien finden Sie als Anwender ganz sicher Ihre ideale Lösung. Auf Wunsch erstellt igus® auch Sonderbauteile. Zu den Anwendern der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® zählen z.B. Unternehmen der Automobilindustrie, der Automation, der Agrartechnik, des Anlagenbaus und der Fahrzeugtechnik.

Vielfältige Kombinationen

Gekrimpte igubal Koppelstangen gibt es in über 99 Varianten. Mit individuellem Stichmaß sowie individueller Ausrichtung der Lagerstellen bieten wir vollständige Flexibilität für Ihre Anwendung.

In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Koppelstangen. Sollten Sie kein passendes Produkt finden, entwickeln wir für Sie eine passende Lösung!
 
Zum Online-Shop

Eine Alternative zu Metall?

igubal® Koppelstangen aus Kunststoff sind viel mehr als nur eine Alternative, denn sie bieten eine große Palette an Vorteilen gegenüber den Versionen aus Metall. Aufgrund bestimmter Anforderungen wie z.B. hohen Belastungen und schnellen Bewegungen bieten tribologisch optimierte und verstärkte Polymere von igus® optimale Ergebnisse.

 
Zum Online-Shop

Die Vorteile im Überblick

Leise - Leicht - Langlebig

Kosten sparen mit igubal Koppelstangen

Kostengünstig

Bis zu 40% günstiger als metallische Varianten.
Bis zu 80% leichter als Metall

Leicht

Bis zu 80% leichter als metallische Bauteile.
Schmutzresistent

Schmutzresistent

Ein großer Hinterschnitt verhindert das Eindringen von Schmutz.
Korrosionsfreie igubal® Koppelstangen

Korrosionsfrei

Kunststoffkoppelstangen können mit Wasser und Medien in Berührung kommen.
Wartungsfrei

Selbstschmierend

Keine Schmierung notwendig und völlig wartungsfrei über die gesamte Lebenszeit.
Schnell und einfach montiert

Einfache Montage

Sehr leichte Montage und Demontage. Bis zu 6-mal schneller als Versionen aus Metall.

Standard Doppelgelenklager

Standardlängen

Standard igubal-Doppelgelenklager in festen Längen verfügbar.
  • Robust und korrosionsfrei
  • Mit verschiedenen Kalottenmaterialien kombinierbar
  • 90° gedreht auf Anfrage erhältlich
Zum Online-Shop
Gecrimpte Koppelstange

Gekrimpte Koppelstangen

Individuelles Stichmaß mit der gecrimpten Version.
  • Individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
  • Große Variantenvielfalt & flexible Längen
  • Keine Werkzeugkosten
Zum Online-Shop
Individuelle Koppelstangen

Kundenindividuelle Koppelstangen

Individuelle Lösungen für Ihre Anwendung
  • Maßgeschneiderte Prototypen
  • Freie Werkstoffwahl
  • Keine Mindestmengen
Hier anfragen