Führungsrinnen für lange Verfahrwege

Führungsrinnen werden bei langen Verfahrwegen, je nach Kettentyp ab 5 – 12 m, eingesetzt. Sie unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der igus Energieketten und Energierohre. Befindet sich der Einspeisungspunkt in der Mitte des Verfahrweges, gleiten die Energieketten auf einer Hälfte des Verfahrwegs auf sich selbst. Für die andere Hälfte empfehlen wir in der Rinne montierte Gleitschienen, auf denen die e-ketten gleiten. Führungsrinnen verfügen über Gleitschienen aus hochabriebfestem Kunststoff (Ausnahme RS - Gleitpartner Stahl).

Super-Alu-Rinnen

Basic-Ausführung für allgemeinen Maschinenbau. Heavy Duty-Ausführung für Anlagenbau.

Werkstoff der Seitenteile: Aluminium

"Super-Aluminium"-Führungsrinnen - Der igus Standard bei Führungsrinnen

  • Baukastensystem in 2 Versionen - Basic und Heavy Duty
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Gleitleisten zum Schutz vor Abrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminiumprofil
  • Flexible Montage - Befestigung auf Unterkonstruktion unabhängig von Profillängen und Stoßstellen
  • Verbindungselement - Kunststoff mit Schnappverschluss
  • Kunststoff-Gleitschiene aus hochmolekularem PE
  • Klemmschuh kann - innen oder außen - direkt auf dem Untergrund oder auf C-Profil montiert werden
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
  • Gleitleisten und einlegbares Gummiprofil zur Minimierung von Ablaufgeräuschen
  • Montagewinkel für sicheren Halt auch im rauen Betrieb
  • Festpunktmodul ermöglicht schnelles und einfaches Befestigen des e-ketten®-Festpunktes an der Super-Alu-Rinne ohne Bohren

970.30.SL / 970.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 77 mm
Für Serien: E2 - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15

970.30.SL / 970.32.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 77 mm
Für Serien: 1500 / E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 87 mm
Für Serien: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 87 mm
Für Serien: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 117 mm
Für Serien: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 117 mm
Für Serien: E2.38 / 2700 / R58


973.30.SL / 973.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 144 mm
Für Serien: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

"Heavy-Duty"-Ausführung
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

"Heavy-Duty"-Ausführung
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80


Festpunktmodul / -Klemme

Festpunktmodul für die Super-Alu-Führungsrinne
Schnelle Befestigung
Kein Bohren nötig
Montage der Kunststoff-Festpunktmodule in die Super-Alu-Rinne
Montage der Super-Alu-Rinne mit Schellen

Stahl-Führungsrinnen

Für besonders robusten Anlagenbau

Werkstoff der Seitenteile: verzinkter Stahl / Edelstahl auf Anfrage
Stahl-Führungsrinne

Spezialität: Führungsrinnen aus Stahl - sehr stabil und robust für schweren Anlagenbau

  • Sehr stabile und robuste Führungsrinne aus Stahl
  • Einfache Montage mit Montagesets für Stoßverbindung und Befestigung mit dem Untergrund
  • Einfache Befestigung direkt auf dem Boden des C-Profils
  • Große Auswahl 2-teilig, einstellbar auf Kettenbreite
  • Lieferbar in verzinktem Stahl und Edelstahl (Werkstoffe: 1.4301, 14404, 14571)
  • Gleitschienen bestehen aus hochmolekularem PE
  • Seitenteile werden mit entsprechenden Abstand montiert und auf der Unterlage befestigt
  • Mit dem Festpunktmodul ist ein schnelles und einfaches Befestigen ohne Bohren möglich
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
Montagevideo für Führungsrinnen aus Stahl

90.30 / 90.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 480 mm
Für Serien: 800 / 840

92.30 / 92.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 70 mm
Für Serien: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 /
EF61.29 / E61.29

93.30 / 93.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 130 mm
Für Serien: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 170 mm
Für Serien: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 100 mm
Für Serien: E2.38 / 2700


96.30 / 96.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 220 mm
Für Serien: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 130 mm
Für Serien: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 /  E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 300 mm
Für Serien: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608


99.30 / 99.31

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 130 mm
Für Serien: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35


91.10 - 91.71

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 48 mm
Für Serien: E2 mini - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15

Röhrchenrinnen System RS

Lässt Licht und Dreck durch

Die igus Röhrchenrinne ist ein einfach zu montierendes, kostengünstiges Rinnensystem für Anwendungen mit geringen mechanischen Beanspruchungen, Geschwindigkeiten bis 2 m/s und Verfahrwege bis 50 m.
  • Für Anwendungsbereiche wo Schmutz, Späne und Abrieb anfallen - Abfallprodukte fallen einfach durch die Zwischenräume
  • Kein Einstellen der richtigen Breite, da passende Distanzstücke mitgeliefert werden
Röhrchenrinnen System RS

92.70 / 92.71

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 90 mm
Serien: E2.26 / 2500 / 255

93.70 / 93.71

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 146 mm
Für Serien: E2.48 / 3500

95.70 / 95.71

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 126,3 mm
Für Serien: E2.38 / 2700

Steckrinnen-System

Sehr einfache und günstige Variante

Die igus Steckrinne ist ein einfach zu montierendes, platzsparendes, preisgünstiges Rinnensystem für Anwendungen bis 50 m Länge.
  • Wesentlich schmaler als herkömmliche Rinnen
  • Leichte und schnelle Montage
  • Fest eingestellte Innenbreite durch Distanzplatten
  • Aufwendiges Einstellen des seitlichen Spiels entfällt
  • Keine scharfen Metallkanten im Innenbereich, da durch Verbinder überdeckt
  • Schmale Rinnenteile aus verzinktem Stahl (Edelstahl auf Anfrage)
Steckrinnen-System

91.930 / 91.931

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 55,5 mm
Für Serien: Zipper -  15 & R15 / E2 mini - 10 & B15

92.930 / 92.931

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 76,6 mm
Für Serien: E2.26 / 2500 / 255

93.930 / 93.931

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 138,6 mm
Für Serien: E2.48 / 3500


95.930 / 95.931

Außenhöhe Rinnenseitenteil: 106,6 mm
Für Serien: E2.38 / 2700

Das könnten Sie auch interessieren

Ablegerinnnen für Energieketten

Ablegerinne aus Stahl und Aluminium Für einen sicheren und ruhigen Betrieb bei freitragenden Energieketten-Anwendungen. Aus Stahl und Super-Aluminium.

Rinnenclip

Rinnenclip Die Leitungsführung für die Festverlegung außen an einer Super-Alu-Rinne.

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Vorausschauende Lebensdaueraussagen auf langen Wegen für jedes einzelnen Kettenglied