Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für
Kläranlagen

Ausfallsicher für die mechanische und biologische Abwasserreinigung

Kläranlagen verlangen den eingesetzten Komponenten einiges ab: Sie sind im Dauereinsatz, der Witterung ausgesetzt und kommen in Kontakt mit Flüssigkeiten, Mikroben, Fett und Schmutz. Unsere Energiekettensysteme und Leitungen sind dafür ausgelegt, unter allen denkbaren Bedingungen möglichst lange ausfallsicher zu laufen. Ob im Längsräumer an den Vorklärbecken oder am Sand- und Fettfang: Mit den maßgefertigten Lösungen vermeiden Sie Ausfallzeiten, senken die Betriebskosten und reduzieren aufwendige Wartung. Wir bieten speziell zur Abwasser-Behandlung günstige Energieketten, Leitungen und Führungsrinnen einzeln oder als einsatzfertiges Komplettpaket ab Lager.

Vorteile der Energieketten und Leitungen von igus:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung online
  • Geräusch- und vibrationsarm

Banner news '22
Lagereinsätze, besonders verschleißfest für höhere Belastungen
Energieführung für Schwenkkrane bis zu 10 Meter Verfahrweg
Zubehör für die e-spool flex: Bürstenaufsatz und Umlenkrolle

Alle Neuheiten 2022 sehen? Hier geht's zur Übersicht.

Linie orange

e-loop iSet

Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht.
Mit nur 3 Klicks zum Komplettset

▶ basic flizz iSet jetzt entdecken


Ihre Einsparpotenziale mit igus Energieketten-Systemen und Leitungen


  • Regelmäßiger Austausch der Leitungen entfällt
  • Kein separater Antrieb der Motorleitungstrommel – das spart Material und Energie
  • Kein Schleifring-Körper und regelmäßiger Austausch der Kontakte
  • Kein Verhängen oder Abreißen der Leitungen
  • Leitungslänge bis zu 50 % kürzer im Vergleich zum Festoon
Jetzt Projekt anfragen!

Kostengünstige igus Polymerprodukte für Kläranlagen

e-kette Serie 2500

e-ketten Serie 2500

e-kette für lange Verfahrwege

Große freitragende Längen möglich

Sichere Leitungsführung erhöht die Leitungslebensdauer

Schnelles Öffnen und Schließen

Leichte Montage der Energiekette

Zum Shop
chainflex CF9.25.12

chainflex CF9.25.12
(12G 2,5mm²)

Für höchste Beanspruchung 

Kälteflexibel

Hydrolyse- und mikrobenbeständig

Halogen-, PVC-, und Silikonfrei

UV-beständig

Zum Shop
basic flizz

basic flizz® eingehauste Führung

  • Wetterfeste Einhausung
  • Energiekette für sichere Kabelführung
  • Einfache Montage
  • Bis zu 200 m Verfahrweg und mehr
  • Teleskopierbarer Mitnehmerarm
  • als vorkonfiguriertes iSet verfügbar
Weitere Informationen

24/7-Zustandsüberwachung

Zusätzlichen Schutz für die Energiekette bietet das smart plastics i.Sense EC.P System (EC = e-chain P = pullforce), das kontinuierlich die Zug- und Schubkräfte der e-kette misst. Werden die Kräfte überschritten, erkennt das der Sensor, meldet es und schaltet ggf. die Anlage ab, um evtl. teure Folge- oder Totalschäden an der Anlage zu verhindern.
Mehr zum EC.P in Kläranlagen erfahren

Energieketten-Konfigurator

Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ihrer Anwendung ein und der Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte" schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Tests in der Kältekammer: Sowohl e-ketten als auch chainflex Leitungen werden hier Extrembedingungen ausgesetzt, damit sie auch im Härtefall höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Anwendungsbeispiele unserer Kunden



Weitere Informationen

Produktbroschüre Kläranlagen

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden

Montageservice

Geld und Zeit bei Montage und Wartung ihrer Energiekettensysteme sparen
Unsere Services