Energieketten für Kreis- und Spiralbewegungen


Energieketten sind die modularste Art, Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft sicher zu führen. Ob horizontal, vertikal in allen Achsen oder im Kreis. igus Energieketten erfüllen diese Anforderung zu 100 Prozent. Verschiedene Systeme für Dreh- und Spiralbewegungen stehen dabei zur Auswahl und dank Eigenschaften wie Modularität, Vielseitigkeit und einer hohen Stabilität wird eine garantierte Ausfallsicherheit gewährleistet. 

Alternativen zum Schleifring:
Unsere Energiekettensysteme werden ohne Schleifring ausgestattet, wodurch das Übertragen von Medien wie Luft, Öl oder Wasser ohne Weiteres und unterbrechungsfrei möglich ist.
Zum CAD-Konfigurator
Drehbewegungen mit Energiekettensystemen leicht gemacht!

Zahlreiche Vorteile mit igus Dreh-Energieführungen

Technik verbessern
  • Drehwinkel über 7.000 Grad
  • Robust, leise, hochdynamisch und für hohe Lasten geeignet
  • Für Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend
Kosten senken
  • Kostengünstig und leicht zu befüllen
  • Kabelfreundlicher, glatter Innenraum
  • Über 1 Mio. Zyklen im igus Labor erfolgreich getestet

Drehbewegungen bis 900 Grad

Aufwickelbewegung

Dreh-Energieführung Aufwickelbewegung

Drehwinkel bis 225°. Günstigste Lösung für einfache Bewegungen.
Dreh-Energieführung PRM

Dreh-Energieführung PRM

Drehwinkel bis 360° mit Kunstoff-Führungsrinne. Geeignet für kleinere Mess- und Handlingmaschinen.
System twisterchain

System twisterchain

Drehwinkel bis 540°, stabil, hohe Zusatzlasten. Geeignet für Roboter, Handling-Maschinen, Verpackungsmaschinen und mehr.
Dreh-Energieführung RBR

Dreh-Energieführung RBR

Drehwinkel bis 540° für schnell drehende Anwendungen. Geeignet für Offshore-Anwendungen, Stacker & Reclaimer, Bagger oder Drehkrane.
System e-spool

System e-spool

Drehwinkel bis 540° ohne Schleifring, platzsparend. Geeignet für Licht- und Bühnentechnik und Teleskopanwendungen.
Dreh-Energieführung MRM

Dreh-Energieführung MRM

Drehwinkel bis 900° für schnell drehende Anwendungen. Geeignet für Offshore-Anwendungen, Stacker & Reclaimer, Bagger oder Drehkrane.

Drehbewegungen 7.000 Grad und mehr

System twisterband

System twisterband

Drehwinkel bis 7.000° auf kleinsten Einbauräumen. Geeignet für Roboter, Werkzeugmaschinen, Kabeltrommel, Radar, Teleskopanlagen und mehr.
System twisterband HD

System twisterband HD

Drehwinkel bis 7.000° auf kleinsten Einbauräumen. Geeignet für Roboter, Werkzeugmaschinen, Kabeltrommel, Radar, Teleskopanlagen und mehr.
Drehkranzlager PRT

Drehkranzlager PRT

Drehwinkel bis zur Unendlichkeit. Die PRT aus tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen und daher schmierfreier Trockenlauf.

10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.

Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren

10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Jetzt Designtipps herunterladen

Dreh-Energieführungen Anwendungsbeispiele

Hunderttausende Kunden setzen auf Energieketten für Drehbewegungen von igus

Energieketten für Drehbewegungen von igus kommen in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz: Die twisterchain wird gerne im Bereich der Robotik eingesetzt. Das twisterband ist die ideale Lösung um auf kleinstem Raum Drehungen bis zu 7.200° auszuführen. Wird mehr Platz für Leitungen benötigt, bietet sich der Einsatz einer Dreh-Energieführung RBR an. e-spool wird of in Anwendungen der Theater- und Bühnentechnik eingesetzt.

Anwendungsbeispiele mit twisterchain
Anwendungsbeispiele mit der RBR
Anwendungsbeispiele mit e-spool
Anwendungsbeispiele mit twisterband

Mehr Informationen zu Energieführungsketten

Testlabor für igus® Energieketten

Getestet!

Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten. 

Energieketten-Katalog

Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)