Anwendungsbeispiele des Systems twisterchain

Die robuste und leise twisterchain kommt in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz - von Roboter über Handling-Maschinen bis hin zu Verpackungsmaschinen und vieles mehr. Finden Sie unten die twisterchain im Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen.

Flexible und kompakte Energieführung für Röntgenroboter

Trotz beengten Platzverhältnissen durfte die "twisterchain" Energiekette diesen hoch dynamischen Röntgenroboter nicht in der Bewegung einschränken.

Mehrachsroboter

Hohe Wartungsfreiheit mit Leitungen und mehrdimensionalen Energieketten.

Roboter Endeffektor

Zwei Roboter übernehmen das Bohren und Vernieten von Flugzeugrümpfen, bevor es zur finalen Montage geht.

Das System twisterchain

Das System twisterchain ist robust, leise und für hohe Lasten geeignet. Roationswinkel bis zu 540° möglich und Drehgeschwindigkeiten bis 1m/s und mehr.
twisterchain

Experten Support

Sie interessieren sich für die twisterchain und möchte weitere Informationen zum Produkt erhalten. Unser Experte klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema twisterchain. 
Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Anwendungsbeispiele der twisterchain finden