Gebrauchte Roboter von Low Cost Automation

Gebrauchte Roboter und Ausstellungsstücke für Lehrzwecke oder den Automatisierungseinstieg

Die Bestände werden stetig aktualisiert, jedoch kann die Ware schon in diesem Moment verkauft sein. Alle Angebote gelten daher nur solange der Vorrat reicht. Bitte berücksichtigen Sie zudem:
  • Garantie ausgeschlossen
  • Weiterverkauf ist nicht erlaubt!
Für telefonische Rückfragen oder telefonische Bestellungen erreichen Sie uns unter +49 (0)2203 / 9649-8255.

Aktuelle Bestände

Raumportalroboter DLE-RG-0001

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   igus Robot Control
  • Arbeitsraum:   509 x 427,5 x 150 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   3
  • Nutzlast:  25 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Zahnriemenachse ZLW
  • Zahnriemen, weiß, PU
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: inkl. Schaltschrank
Im Shop ansehen

drylin® dryve D3 Motorsteuerung für Gleichstrommotoren

Aktuell verfügbare Stückzahl: 3

D3 Motorsteuerung

Produktdetails:

  • Software/ PC notwendig: Nein, Automation direkt an der Steuerung
  • Stromversorgung: 24 V / 2,5 A
  • Funktionsfähig:  Ja



     
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
Im Shop ansehen

Gelenkarmroboter robolink® RL-DP-5

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   igus Robot Control
  • Reichweite:   790mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   5
  • Nutzlast:  30 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Schwarz
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: inkludiert als Hutschienen-Version
  • Unterbau separat erhältlich
Im Shop ansehen

Gelenkarmroboter robolink® RL-DP-5

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter Farbe des Produkts weicht vom Bild ab

Produktdetails:

  • Steuerung:  ohne Steuerung
  • Reichweite:   790mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   5
  • Nutzlast:  30 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Blau
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Unterbau separat erhältlich
Im Shop ansehen

Gelenkarmroboter robolink® RL-DP-5

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter Farbe des Produkts weicht vom Bild ab

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Reichweite:   790mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   5
  • Nutzlast:  30 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Stickerbomb-Style
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Unterbau separat erhältlich
Im Shop ansehen

2-Achs Delta Roboter DLE-ZR-0002

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   igus Robot Control
  • Reichweite:   700mm
  • Geschwindigkeit: Bis 50 Picks / min
  • Nutzlast:  50N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Alu/Silber
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: inkl. Schaltschrank
  • Bausatz zum selber montieren
Im Shop ansehen

igus® Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen-, Raumportale und Delta-Roboter
  • Windows 10
  • Nutzung via PC oder Tablet
  • Intuitive Benutzeroberfläche
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • 10m Leitungslänge
  • Schaltschrank-Version
  • 7 digitale Ein- & Ausgänge
Im Shop ansehen

RDX Portal

Aktuell verfügbare Stückzahl: 5

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Arbeitsraum:   500 x 500 x 200 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   3
  • Nutzlast:  5 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • X- & Y-Achse: ZLW
  • Z-Achse: SAW-104
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich

Raumportal DLE-RG-0390

Aktuell verfügbare Stückzahl: 3

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Arbeitsraum:   500 x 500 x 200 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   3
  • Nutzlast:  5 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Zahnriemenachse ZLW
  • Zahnriemen, weiß, PU
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
Im Shop ansehen

3-Achs Delta Roboter DLE-DR-0002

Aktuell verfügbare Stückzahl: 2

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Reichweite:   360mm
  • Geschwindigkeit: Bis 60 Picks / min
  • Nutzlast:  50N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Alu/Silber
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Bereits vormontiert ohne Rahmen
Im Shop ansehen

3-Achs Delta Roboter DLE-DR-0002

Aktuell verfügbare Stückzahl: 2

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Reichweite:   360mm
  • Geschwindigkeit: Bis 60 Picks / min
  • Nutzlast:  50N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Alu/Silber
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Bereits vormontiert inkl. Rahmen
Im Shop ansehen

3-Achs Delta Roboter DLE-DR-0001

Aktuell verfügbare Stückzahl: 5

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Reichweite:   360mm
  • Geschwindigkeit: Bis 60 Picks / min
  • Nutzlast:  50N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Alu/Silber
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Bausatz zum selber zusammenbauen
Im Shop ansehen

Greifarmroboter robolink® RL-D-RBT-3322-BC-R0177

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   integrierte Steuerung
  • Encoder:  Motorencoder
  • Arbeitsraum:   600 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   4
  • Nutzlast:  10 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Magnetgreifer integriert
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: kein Schaltschrank
  • Gelenke: PRT-Version
     
Im Shop ansehen

Greifarmroboter robolink® RL-D-RBT-5532-BC-R0178

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   integrierte Steuerung
  • Encoder:  Motorencoder
  • Arbeitsraum:   710 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   4
  • Nutzlast:  25 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Vakuumsauger integriert
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: kein Schaltschrank
  • Gelenke: PRT-Version
     
Im Shop ansehen

3-Achs Delta Roboter DLE-DR-0050

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Reichweite:   660mm
  • Geschwindigkeit: Bis 30 Picks / min
  • Nutzlast:  50N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Alu/Silber
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Bereits vormontiert ohne Rahmen
Im Shop ansehen

Mini Delta für Didaktik

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   keine Steuerung
  • Reichweite:   360mm
  • Geschwindigkeit: Bis 60 Picks / min
  • Nutzlast:  50N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Farbe: Alu/Silber
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • Vormontiert inkl. Rahmen

SCARA Roboter 4 DOF mit Verkleidung RL-SCR-0100

Aktuell verfügbare Stückzahl: 2

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   ohne Steuerung
  • Arbeitsraum:   560 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   4
  • Nutzlast:  20 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Z-Achse 500 mm Reichweite
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: optional erhältlich
  • IP Schutzklasse: IP 45 Spritzwasser
Im Shop ansehen

SCARA Roboter 4 DOF mit Verkleidung RL-SCR-0100

Aktuell verfügbare Stückzahl: 1

Gebrauchtroboter

Produktdetails:

  • Steuerung:   mit Steuerung
  • Arbeitsraum:   560 mm
  • Freiheitsgrade/ DOF:   4
  • Nutzlast:  20 N
Jetzt anfragen

Besonderheiten:

  • Z-Achse 500 mm Reichweite
  • Funktionsfähig:  Ja
  • Schaltschrank: inkl. Schaltschrank
  • IP Schutzklasse: IP 45 Spritzwasser
Im Shop ansehen

Test before invest

Customer Test Area Erhalten Sie eine kostenlose Machbarkeitsprüfung Ihrer Anwendung.

Roadshow

Roadshowtruck auf Tour Holen Sie sich die low-cost Roboter für einen Tag ins eigene Unternehmen.

Robotik-Bildungsprogramm

Bildungsangebote kennenlernen Das Bildungsprogramm bietet neben Robotern auch Lehrmaterialien und Video-Tutorials.