Multicable e-spool / SPMC e-spool

[Designstudie] Zwei Leitungen, kein Schleifring

Mit der neuen Multicable e-spool werden bis zu zwei Leitungen ohne Schleifring 7 m abgetrommelt. Die SPMC1.* ist eine federgetriebene Kabeltrommel. Kompakt, platzsparend, leicht. Erhältlich in zwei Größen: für 2 m und 7 m Auszuglänge.
Jetzt Multicable e-spool anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Unterschiedliche Medien und Durchmesser in einem System ohne Unterbrechung führen
Kosten senken

Kosten senken

  • 2-in-1-Konzept spart Geld und Platz
Beweise

Beweise

  • Getestet im igus Labor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Andere e-spool Federkabeltrommel

Federkabeltrommeln e-spool ohne Schleifring für Teleskopanwendungen, Bühne und Krane
Federleitungstrommeln e-spool (auch Federkabeltrommeln) von igus sorgen für eine sichere Versorgung ortsveränderlicher Maschinen und Anlagen mit Energie, Daten, Druckluft und Flüssigkeiten selbst unter schwierigsten Bedingungen auf engstem Raum. Im Vergleich zur klassischen Kabeltrommel ist die e-spool die einzige Lösung, die nicht nur Energie, sondern auch alle Medien wie Daten, Druckluft und Flüssigkeiten führen kann. Beispiele: e-spool in der Veranstaltungshalle, in automatisierten Hochregallagern, in Seilroboter, in der Bühnentechnik oder in Stahlwerk.

Alle igus Federleitungstrommeln e-spool bestehen aus eine Energiekette, die per Rolle geführt wird und durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung sorgt. Und eine twisterband ist verantwortlich für die Drehbewegungen. Dieser besondere Aufbau macht Bewegungen in jede Himmelsrichtung möglich. Durch den Einsatz des twisterbands ist die e-spool kein Schleifring nötig. Das ermöglicht eine hohe Übertragungssicherheit von Daten und große Stabilität. Darüber hinaus kann die e-spool in alle Richtung geführt werden (horizontal, vertikal, diagonal) und platzsparend, da die Energiekette in der Ausgangsposition eingerollt ist und somit die Wege frei bleiben.