Produkte für Wohnmobile und Wohnwagen

In Wohnmobilen und Wohnwagen braucht es Einrichtungen mit allerhand Verstellmöglichkeiten, um viel Funktion auf wenig Platz unterzubringen. Ob linear verfahrend, schwenkend oder rotierend, mit unserer Lagertechnik haben wir die passende Lösung fürs Interieur und Exterieur parat. Unsere Gleitlager und Linearmodule aus Hochleistungspolymeren punkten mit leisem, ruckelfreien Lauf, geringem Gewicht und Schmierfreiheit.
 

Das finden Sie auf dieser Seite:

Gleitlager

Ob in Gelenkarmen von Markisen, in der Neigungsverstellung von Satellitenschüsseln, in Seitenspiegeln oder in Scharnieren von Türen, Fenstern, Dachluken und Sitzen: Unsere Kunststoff-Gleitlager spielen in all diesen Anwendungen ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Metalllagern aus. Sie sind leicht, laufen zu 100 % schmierfrei und rosten nicht. Das macht sie vor allem für den Außeneinsatz am Fahrzeug ideal – Feuchtigkeit, Staub und Schmutz sind kein Problem.
 
Mehr über iglidur Gleitlager erfahren
Gleitlager in Markise und Satellitenschüssel
Gleitlager in Dachluke und Seitenspiegel
Gleitlager in Trittstufe und Kopflehne

5 Gründe, warum Sie iglidur Gleitlager in Automobilen einsetzen sollten

Mit unseren Gleitlagern lassen sich Kosten um bis zu 40 % reduzieren. Sie sparen bis zu 80 % Gewicht ein und reduzieren so CO2-Emissionen. Außerdem laufen die Lager besonders leise, kalibrieren sich selbst beim KTL-Prozess und lassen sich dank flexibler Montage-Konzepte schnell und einfach in Blechen einsetzen.
 

Linearführungen

Für lineare Verstellungen von TV-Bildschirmen und Tischen, in Kochnischen- und Bettauszügen, Schiebetüren oder Fahrradträgern haben wir eine große Vielfalt an Linearführungen im Programm. Sie sind die saubere, gleitende Alternative zu Kugelumlauf, zu 100 % schmier- und wartungsfrei. Mit leisem Lauf, Korrosionsfreiheit und Schmutzresistenz sind sie für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, in professionellen Einrichtungen ebenso wie bei DIY-Camperausbau.
 
Mehr über drylin Linearführungen erfahren
drylin im Tisch und Fahrradständer
drylin in der Duschwand und TV-Verstellung
drylin im Schubladen- und Bettauszug

Erfolgreich im Einsatz

Schmierfreie Lineartische für Alkoven und Küchenblock in Wohnwagen

Beim Fahren sehr kompakt, auf dem Campingplatz ganz geräumig: Das ist, auf den Punkt gebracht, die zentrale Eigenschaft des Wohnwagen-Prototyps „Zoom“, den die Ross Design GmbH entwickelt und gebaut hat. Sein Schlaf-Alkoven und der Küchenblock lassen sich verschieben. Damit diese Bewegung zuverlässig funktioniert, setzen die Konstrukteure hier auf unsere drylin SLW-Linearachsen.

Lineartisch mit Spindel für motorisierten TV-Lift

Die Anfrage von FAWO, Europas größtem Distributor für den Caravan-Innenausbau, war anspruchsvoll: Einen wartungsfreien, erschütterungs-resistenten und langlebigen motorischen TV-Lift sollten die Experten der Firma CERES anfertigen. Langjähriges Entwicklungs-Knowhow und hochwertige Konstruktionselemente brachten das gewünschte Ergebnis. Ein drylin Lineartisch mit passender dryspin Gewindespindel spielt hier eine tragende Rolle.

Gewindetechnik

In ausfahrbaren Trittstufen, Verstellungen von Sitzen oder Lenksäulen kommt unsere schmierfreie dryspin Gewindetechnik zum Einsatz. Die Kunststoffmuttern und Spindeln garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe. Sie sind bestens geeignet für kleine Bauräume und laufen auch unter geringen Antriebsmomenten nahezu geräuschfrei.
 
Mehr zur dryspin Gewindetechnik erfahren
dryspin in der Trittstufe
dryspin in der Längssitzverstellung
dryspin in der Lenksäulenverstellung

Drehkränze

Für eine zuverlässige Rotationsbewegung sorgen unsere PRT-Drehkranzlager, zum Beispiel im Fahrzeugsitz, im Fuß von Tischen oder Satellitenschüssel-Halterungen. Das Design basiert nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen im Zusammenspiel mit Ringen aus Aluminium oder Edelstahl. Die Lager sind robust, leise und durch ihren Trockenlauf wartungsfrei, und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
 
Mehr über PRT-Drehkranzlager erfahren
PRT im Sitz
PRT in verstellbarem Tisch
PRT in Satellitenschüssel

Energieketten

Wenn Fahrzeugkomponenten und Einrichtungselemente elektrisch bewegt werden, sorgen Energieketten für eine sichere Leitungsführung. Unsere e-ketten aus Kunststoff sind leise und leicht, einfach zu montieren und so kompakt, dass sie in kleine Bauräume passen. Wir haben zahlreiche Varianten im Programm, sowohl für lineare als auch rotierende Bewegungen.
 
Mehr zu e-ketten für Automobile
e-ketten in der Schiebetür
e-kette in der Längssitzverstellung


Weitere Informationen

igus Automotive

Unsere Services, Neuheiten und Produktklassiker für den Einsatz im und am Fahrzeug
 
Jetzt entdecken

DIY-Camperausbau

Mit unseren Linearführungen und Drehkränzen Van-Einrichtungen selber bauen
 
Mehr erfahren