Automatisierungsprojekte effizient realisieren


Automatisierungslösungen müssen sich den individuellen Unternehmensprozessen anpassen. Ein Standardsystem kann häufig, aber nicht immer, alle Anforderungen erfüllen. Für diese Fälle bedarf es Sonderlösungen, die bezahlbar sind und auf unkomplizierter Technik aufbauen. Low-Cost-Automation verfolgt den Ansatz einer modularen Robotik, die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, aus einem Baukastensystem Ihre spezifische Lösung abzuleiten und flexibel zusammenzustellen. Kurz: Die technisch genau passende Lösung zum niedrigsten Preis.

Ihr Weg: Von der Idee zum fertigen Prozess

lca-project-1
Persönliche Unterstützung von Beginn an
Ob per Vor-Ort-Besuch oder Video-Call, Sie erhalten von Anfang an persönliche Unterstützung für Ihre Automatisierungsherausforderung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuelle Anwendung im Vorfeld auf Machbarkeit zu testen. Nach dem Prinzip „Test before invest“ werden jährlich über 2000 kundenspezifische Use Cases in der Customer Testing Area in Köln verprobt. Denn der günstigste Roboter bringt nichts, wenn die Integration zu kostspielig wird.
Projektierung und Angebot
Die Realisierbarkeit Ihrer Anwendung ist geprüft? Das technische Konzept steht? Dann erhalten Sie binnen weniger Tage ein Angebot samt Lösungsskizze, Lebensdaueraussage und Festpreisgarantie. Richtig, bis hierhin ist der komplette Service für Sie kostenlos.
lca-project-2
lca-project-3
Prototypenentwicklung
Für tiefergehende Tests und zur Vorbereitung einer möglichen Serienfertigung erhalten Sie auf Wunsch ein CAD-Modell und/oder einen Prototypen. Die Leistung umfasst Steuerungssoftware, individuelle Elektronik und Design bis hin zur Plug-and-Play-Maschine. Der Prototyp wird, genauso wie alle igus® Roboter, in Köln entwickelt und gefertigt. Auf 32.000 m² Produktionsfläche bündelt igus® Knowhow über die gesamtem Fertigungstiefe. So erhalten Sie umfassende und vor allem schnelle Unterstützung.
Integration in Ihre Prozesse
Von der Inbetriebnahme über die Integration einzelner Komponenten bis hin zur Sicherheitsabnahme Ihres Roboters: Auch im letzten Schritt Ihres Automatisierungsprojekts sind Sie nicht auf sich allein gestellt. Ein internationales Integratoren-Netzwerk bietet Ihnen Zugriff auf Expertinnen und Experten, die mit igus Produkten vertraut sind. Jeder Integrator bringt Erfahrung in der Umsetzung von Endkundenprojekten mit und ist in der Zusammenarbeit erprobt. Selbstverständlich können Sie die Integration auch selbst übernehmen.
lca-project-4
lca-project-4
Schnellstart für Ihr Automatisierungsprojekt
Sie sind sehr schnelle Lieferzeiten von den igus® Standard-Kinematiken gewohnt. Diesen Service erhalten Sie auch für Ihren individuellen Roboter. Je nach Individualisierungsgrad dauert ein Projekt zwischen drei bis sechs Wochen.

roboter projektierung
Wir machen eine schwierige Automatisierungslösung ganz einfach: Sonderlösungen müssen nicht teuer sein. Mit über 10 Jahren Erfahrung im Projektgeschäft und jährlich mehr als 1.000 Projekten können wir uns aus einem reichhaltigen Baukasten bedienen und hieraus sehr einfach kundenspezifische Lösungen ableiten. Vermeiden Sie eine überdimensionierte Anwendung durch „Over Engineering“. Wir entwickeln immer die technisch genau passende Lösung zum günstigsten Preis.
Ihr nächstes Projekt anfragen

Eine Idee wird zum Leben erweckt



Roboter ab Stückzahl 1 - Ideen & Auszüge

lca projektierung 1
lca projektierung 2
lca projektierung 3
lca projektierung 4
lca projektierung 5
lca projektierung 6
lca projektierung 7
lca projektierung 8
lca projektierung 9