Quer durch die Projektgeschichte – Kundenspezifische Lösungen

Tiefkühl-Verkaufsautomat

Der Tiefkühl-Verkaufsautomat von Seco, der seco°mat, besitzt eine digitale Bedieneinheit. Sie ermöglicht es den Betreibern verschiedene Bezahlsysteme wie EC, Kreditkarte, RFID oder ApplePay anzubieten. Außerdem kann das Display für digitale Werbung genutzt werden. Dem Kunden steht eine Warenkorbfunktion sowie digitale Informationsfelder für die Angabe von Allergenen und Inhaltsstoffen zur Verfügung. Durch die Integration des APIRO Getriebebaukastens konnten mehrere Herausforderungen gleichzeitig gelöst werden: - Der Wartungsaufwand wurde minimiert - Die Langlebigkeit maximiert - Die Kosten zu vergleichbaren Kinematiken deutlich gesenkt. - Durch das starke Schneckengetriebe konnte die Öffnung des Kühlbereichs in den Prozess integriert werden und somit ein weiterer Mechanismus eingespart werden.

Die Herausforderung bei diesem Projekt war es, eine Lösung für ein bereits bestehendes System zu finden. Retrofit-Projekte lassen oft nur wenig Spielraum für standartisierte Lösungen. Das APIRO System wurde somit in das Automatengehäuse konfektioniert.
seco projektierung

icon-temeperature

Resistent gegen extreme Temperaturen

icon-no-oil

FDA konform durch Schmiermittelfreiheit

icon-construction

Wartungsarm für autarken Einsatz am POS


3D Drucker für Hausfassaden

Die Firma DUS Architects aus Amsterdam hat sich mit dem Projekt KamerMaker das Ziel gesetzt, aus Plastik Müll ganze Häuser entstehen zu lassen. Dazu startete Sie mit einigen Industriepartner wie Henkel und igus ein Projekt bei welchem Sie Kunststoffmüll regranulieren und in einem Überssecontainer zu Bauteilen für Häuser verdrucken lassen. Die Bauteile können ein Gesamtvolumen von 2x2x3 m betragen und bestehen dann aus komplett recycelten Kunststoffmüll. Die Idee ist es dann diese mobilen 3D Drucker an die Werkstoffhofe der Welt zu senden. Verwendet wurde ein Raumportalroboter mit Schrittmotortechnik. Die technische Herausforderung lagen auf der einen Seite in den Gegebenheiten wie Gradheit des Seecontainers, Korrosionsbeständigkeit und geringem Gewicht des Aufbaues, auf der anderen Seite im Prozess den Kunststoffmüll wieder prozesssicher verwenden zu können.

Bei diesem Projekt musste das Raumportal für den 3D-Drucker im Überseecontainer konfektioniert und vor Ort mit einer nicht igus-internen Steuerung programmiert werden.
dus architekten

icon-maximize

Übergroßer Bauraum

icon-accuracy

Lauffähigkeit trotz unebener Flächen

water-transportation-icon

Einfach zu transportieren


Automatisierte Regenwurmzucht

Um Regenwürmer in Deutschland wirtschaftlich züchten zu können, setzt SUPERWURM auf Automatisierung. Hierbei spielen die Robustheit der eingesetzten Komponenten und deren Kosten eine maßgebliche Rolle. Dies hat schon früh zum Einsatz von igus Komponenten in verschiedenen Anwendungen geführt. Die Eigenschaften wie Schmutzresistenz, Korrosionsfrei und Robustheit haben hierbei eine übergeordnete Rolle gespielt.

Bei diesem Projekt bestand die Herausforderung in der Meisterung der widrigen Umstände: Schmutz, Luftfeutigkeit, FDA Konformität, Schutz vor Korrosion der Bauteile, etc.
Im Zuge des Projekts wurden die Abmaße und das Portal projektiert und die Lebensdauer für die Garantie berechnet. Darüber hinaus wurden zusätzlich die Energieketten projektiert und die Integration vor Ort überwacht.
superwurm

icon-shield

Schmutzresistent

icon-speedometer

Geringes Eigengewicht

humidity-icon

Resistent gegen hohe Luftfeuchtigkeit


Inhouse Montage von Energiekettengliedern

In der Anwendung werden Kunststoffbauteile durch den Delta Roboter angesaugt und in eine Aufnahme eingebracht. Im nächsten Schritt werden die einzelnen Bauteile zusammengefügt. Herausforderung bei dieser Anwendung war die präzise Verarbeitung der Kameradaten. Der Roboter hat eine Pick Zyklenzeit von 1-2 Sekunden. Die Bauteile werden nach dem Zufallsprinzip gerüttelt.

Dieses Projekt stellt die höchste Stufe dar: Projektierung der Maschine inklusive Kameratechnik und Steuerung, Maschinenumhausung, CE-Kennzeichnung, Dokumentation, Bedienungsanleitung, etc. Eine Plug and Play Lösung zum schnellen Start eines Automatisierungsprojekts.
kettenmontage igus
icon-accuracy

Hohe Wiederholgenauigkeit

icon-assembly

ROI nach ca. 2 Monate

icon construction

Wartungsarm für hohen Output


roboter projektierung
Wir machen eine schwierige Automatisierungslösung ganz einfach: Sonderlösungen müssen nicht teuer sein. Mit über 10 Jahren Erfahrung im Projektgeschäft und jährlich mehr als 1000 Projekten können wir uns aus einem reichhaltigen Baukasten bedienen und hieraus sehr einfach kundenspezifische Lösungen ableiten. Vermeiden Sie eine Überdimensionierte Anwendung „Over Engineering“. Wir entwickeln immer die technisch genau passende Lösung zum besten Preise.
Ihr nächstes Projekt anfragen