3D-Druckerbau: Schmiermittel- und wartungsfreie Produkte für 3D-Drucker

Komponenten oder einbaufertige Systemlösungen für die Konstruktion von 3D-Druckern – passend für jeden Bauraum

Bereits in den meisten Bausätzen und Bauplänen für 3D-Drucker spielen schmiermittel- und wartungsfreie Technologien und Komponenten von igus eine tragende Rolle. Tribologisch optimierte Hochleistungskunststoffe sorgen für eine verbesserte 3D-Drucktechnik und senken die Kosten. Mit dem motion plastics Baukasten bietet igus maximale Gestaltungsfreiheit für selbstgebaute 3D-Drucker: drylin Lineargleitlager sind nahezu geräuschlos, da auf metallische Kugeln verzichtet wird und dryspin® Gewindemuttern sorgen für eine effiziente und präzise Verstellung des Druckbetts. Zusätzlich verlängern Energieführungsketten von igus die Maschinenlaufzeiten, wodurch Korkenzieher und generelle Leitungsausfälle der Vergangenheit angehören. Kleinste Bauräume, engste Biegeradien, geringe Montagezeiten – Profitieren Sie von unserem breitgefächerten Produktsortiment und bestellen Sie ab Stückzahl 1.

Speziell für die Verarbeitung von Hochtemperatur-Filamenten haben unsere Ingenieure einen Hochtemperatur-Drucker entwickelt, dessen Konstruktionsdaten Sie kostenlos herunterladen und für den Bau eines eigenen Hochtemperaturdruckers nutzen können: 
Hochtemperatur-3D-Drucker Konstruktionsdaten kostenlos herunterladen

3D-gedruckte Bauteile einfach online bestellen

Sie benötigen individuelle, verschleißfeste Bauteile für den Bau Ihres 3D-Druckers oder suchen nach Lösungen für die schnelle Fertigung von abriebfesten Prototypen oder Kleinserien?
Dann nutzen Sie den igus 3D-Druck Service: Einfach CAD hochladen, Material wählen und sofort Preise vergleichen. Die fertigen Bauteile sind in 1 bis 3 Tagen versandfertig. Wir bieten ebenfalls 3D-Druck-Materialien für Lebensmittelkontakt, ESD-Schutz, Brandschutz und weitere Spezialeigenschaften.
Hier mehr über den 3D-Druck Service von igus erfahren

Die Vorteile unserer motion plastics nutzen

  • Frei von externen Schmiermitteln, keine Wartung
  • Leiser Lauf und sanftes Gleiten
  • Schmutzunempfindlich
  • Korrosionsbeständig und langlebig
  • Große Varianten- und Materialvielfalt

3D-Drucker-Bauteile zum Selberbauen

DIY-3D-Drucker Sie benötigen Bauteile für einen 3D-Drucker, den Sie selbst als DIY-Projekt zusammenbauen? Bei uns bekommen Sie alles, was es für den Eigenbau braucht.
Produkte jetzt entdecken

drylin® W Musterbox

Musterbox drylin W Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Jetzt Musterbox anfordern

Besonders geeignete Produkte für den Einsatz in 3D-Druckern

Banner news '22
Flanschlager für hohe Präzision
Zero-Backlash Gewindemutter
drylin T Miniatur
Kleine & federvorgespannte Miniaturführung

Alle aktuellen Neuheiten sehen? Hier geht's zur Übersicht.

Linie orange

drylinw
  • umfassendes Baukastensystem
  • leichte Montage bei maximaler Bauraumausnutzung
  • Über 25 Schienenausführungen für maximale Designfreiheit
Wellenführung
  • Kompatibel zu Standard Kugelbuchsen
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Hochverschleißfest, robust und schmutzunempfindlich
Gewindetechnik
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Medienbeständig
3D Druck Filament auf Kartonspule
  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus® Haftfolie 
drylin R Gleitbuchse
  • Linearlager im Japan Standard
  • Geringe Reibwerte
  • Sehr leise im Betrieb
  • Trockenlaufend
  • Robust und ausfallsicher
  • Sicherung über Sicherungsringe
e2micro
  • Einfache Montage
  • Kleinste Innenhöhe (5mm)
  • stabil, geringes Gewicht für hochdynamische Anwendungen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Weitere Informationen

Verwandte Webseiten

Drucktechnik

Unempfindlich gegen Druckbestäubung und Papierstaub.

Automatentechnik

Produktlösungen für die Automatentechnik: 100% schmiermittelfrei; dabei leise, ausfallsicher und langlebig