Komponenten für Fitness- und Rehageräte

Aktuell trainieren weit mehr als zehn Millionen Mitglieder in deutschen Fitnessclubs, Tendenz steigend. Stets im Fokus: ergonomisch und flüssig ausgeführte Bewegungen. Zum individuellen Verstellen von Sitzposition, Gewichten und Neigung am Sportgerät empfehlen sich Gleitlager und Linearsysteme von igus. Sie bieten komfortables Handling und arbeiten durch entfallende Kugeln nahezu geräuschlos. Nicht weniger wichtig: Die igus Produkte kommen ohne externe Schmiermittel aus. Schließlich möchte kein Studiomitglied sich die Hände schmutzig machen oder Ölflecken am schicken Sport-Outfit haben. Egal, ob die Einstellungen am Gerät manuell oder elektrisch auf Knopfdruck vorgenommen werden, in jedem Fall müssen Fitnessmaschinen für den professionellen Einsatz täglich dem Dauerbetrieb standhalten.

Vorteile von igus Lösungen:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparen
  • Wartungsfrei für den 24/7 Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Top-3-Produkte

drylin Lineartechnik

drylin Lineartechnik

iglidur Gleitlager

iglidur Gleitlager
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Geringe Reibwerte
  • Absorbiert Vibrationen

igubal Gelenklager

igubal Gelenklager
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsfrei, leicht zu reinigen
  • Hohe Belastbarkeit

Kostenlose Muster

Testen Sie selber, wie sich in Sportgeräten Technik verbessern und Kosten senken lassen. Jetzt kostenlos entweder unsere Musterboxen für Gleitlager- und Lineartechnik bestellen, oder ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge oder Wunschmaterial anfordern.
Musterbox drylin W Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Jetzt Musterbox anfordern

Anwendungsbeispiele des drylin und iglidur Produktprogramms

Beispiel Beinstrecker und Multigym

Zu den wohl beliebtesten Stationen beim Krafttraining zählen Beinstrecker sowie Bizeps oder Butterfly am Multigym. So sorgt die drylin W Linearführung dafür, dass für das Beintraining die Höhe des Polsters leicht und praktisch geräuschfrei verstellt werden kann. Doppelprofil und Schlitten sind schnell montiert, und durch den schmierfreien Betrieb entfällt jegliche Wartung. Für alle Lagerstellen am Multigym eignen sich iglidur G- und M250 Gleitlager. Sie empfehlen sich für jede Gelenkstelle im Bewegungsablauf. Unabhängig vom Aufstellungsort sind sie korrosionsbeständig, es entstehen keine Quietschgeräusche, und sie halten ein Leben lang.
Beinstrecker Beinstrecker
Bizeps am Multigym Bizeps am Multigym
Butterfly und Latissimus-Zugturm Butterfly am Multigym

Beispiel Rudergerät

Wer etwas für das Herz-Kreislauf-System tun möchte, ist am Rudergerät sehr gut aufgehoben. Über iglidur Gleitlager lassen sich hier sowohl rotierende als auch schwenkende Gelenke ideal verstellen – geräuschlos und wartungsfrei. Auch die in Rudergeräten verbauten drylin W Lineargleitführung sind komplett schmierlfrei und lassen sich damit offen einsetzen. Ihr Doppelwellenprofil aus Aluminium bietet eine hohe Verwindungssteifheit bei geringem Gewicht. Linearlager sorgen für ein sehr vibrationsarmes und damit leises Gleiten des Sitzes.
Rudergerät Ruderbügel
Rudergerät Sitzschiene
Rudergerät Auslegearme

Beispiel Heimtrainer und Ergometer

Die optimale Sitzposition spielt auch bei Cardiogeräten wie Heimtrainern oder Ergometern eine entscheidende Rolle – nur dann ist die Belastung beispielsweise für das Kniegelenk ausgeschlossen. Manuell oder per Chipkartensteuerung werden u.a. Sitzabstände und Höheneinstellungen von Griffen und Displays in Sekundenschnelle und auf den individuellen Bedarf vorgenommen. Die drylin W Linearführung bietet mit ihren Profilen und Komplettschlitten oder Einzellinearlagern den idealen Baukasten für jede Konstruktion und jedes Design. Speziell für die elektrische Einstellung sorgen igus® Energieketten und Leitungen für ausfallsicheren Betrieb in jedem Bauraum auch mit kleinsten Biegeradien.
Rudergerät Sitzverstellung im Rudergerät
Ergometer Sitzverstellung im Ergometer
Crosstrainer Displayverstellung am Crosstrainer

Beispiel Cardiogeräte

Mit Gleitlagern und Linearsystemen von igus verfügen die Profimodelle über die mechanischen Voraussetzungen, um diese Belastungen auf längere Sicht auszuhalten. Die robusten Maschinenelemente bieten lange Jahre Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne Ausfälle. Denn nichts ist für Studiobetreiber und ihre Mitglieder nerviger als defekte Geräte auf der Trainingsfläche. Ob Linearführungen oder Gleitlager – igus bietet alle Komponenten der klassischen Antriebstechnik als schmierfreie Version. Die Basis bilden technische Kunststoffe, die ohne externe Schmiermittel auskommen. Die im Vergleich zu umlaufenden Stahlkugeln einfachere Bewegungsart reduziert gleichzeitig Laufgeräusche sowie Gewicht und spart bis zu 40 Prozent Kosten.
Gleitlager in Sitzverstellung und Pedal Sitzverstellung und Pedal
Gleitlager im Crosstrainer Armhebel
Gleitlager im Stepper Trittbrett

Erfolgsgeschichten


Weitere Informationen

Fitness-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden
igus Online-Tools auf Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken