Produkte für Mobilitäts- und Rehageräte

Verstellungen von Rollstühlen, Fitness- und Rehageräten sollten leicht, leise und soft sein, und das immer und immer wieder. Der Einsatz von igus Gleitlagern und Linearsystemen bietet dem Anwender ein komfortables und wertiges Verstellgefühl und durch den komplett schmiermittelfreien Betrieb sind alle Lagerstellen sauber und robust. Diese Vorteile spielen unsere Lager auch bei Prothesen und Orthesen aus, die sich so natürlich wie möglich anfühlen sollen. Anhaltend hoher Belastung, Stößen und Schmutz trotzen unsere iglidur Gleitlager auch bei dünner Wandstärke mit einer langen Lebensdauer bei niedrigen Reibwerten und ohne Slip-Stick-Effekt. Unsere e-ketten und Leitungen sorgen auch auf engstem Raum für eine sicher Energiezuführung in elektrischen Verstellungen von Sportgeräten.

Reha & Fitness

Fitnessgeräte Langlebige Kunststofflager für den täglichen Dauerbetrieb in Reha- und Sportgeräten, wartungsfrei, leicht und leise.
Jetzt entdecken

Prothesen & Orthesen

Prothesen Schwingungsdämpfende Lager ohne Wartung, erhältlich auch in kleiner Baugröße für eine möglichst unauffällige Erscheinung 
Jetzt entdecken

Rollstühle

Rollstuhl Kein Problem mit Schmutz, Nässe und Chemie: iglidur Gleitlager sorgen für ein anhaltend ruhiges Laufverhalten in Rollstühlen
Jetzt entdecken


Unsere Top-Produkte für Mobilitäts- und Rehageräte

readychain

Konfektionierte Energiezuführungen

  • Anschlussfertige Module
  • Direkt vom Hersteller konfektioniert
  • Transport & Montage perfektionieren
iglidur W300

Wartungsfreie Gleitlager

  • iglidur W300 mit guter Verschleißfestigkeit und hervorragenden Reibwerten
  • Resistent gegen Kantenpressung, Stöße und Schmutz
drylin W Einzelschiene

Wartungsfreie Profilschienen

  • Z.B. robuste Einzelschienen der Serie drylin W 
  • Leicht und mit leisem Lauf
  • Unempfindlich bei Schmutz und Feuchtigkeit
  • Schnell und einfach zu montieren
dryspin Trapezgewindespindel

Trapezgewinde für Verstellungen

  • 100 % wartungsfreier Trockenlauf
  • Geräuscharmer und Vibrationsfreier Lauf
  • Unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Korrosion

Erfolgsgeschichten

Fitnessgerät von Surf Evolution

Wartungsfreie Lagertechnik im Surf-Trainingsgerät

Die Entwickler von Surf Evolution, einem Gerät zum Trainieren von Surfbewegungen, waren auf der Suche nach einer besseren Lagertechnik. Die Lösung: trockenlaufende iglidur Buchsen, dryspin Gewindespindeln und drylin W-Linearführungen. Mit ihnen lassen sich die Wartung auf ein Minimum und die Kosten um 70 % reduzieren.
Röntgenrobotern von Buck Engineering & Consulting

Langlebige Kolbenführung in Kniegelenkprothese

Diese Prothese von Otto Bock HealthCare wurde mit iglidur J Kolbenringen ausgestattet, die sich dank Schlitz und flexiblem Material an den Kolben klipsen lassen. Das macht das Einbauen sehr einfach und verkürzt die Montagezeit. Die zuvor verwendeten PTFE-Führungsbänder verschlissen schnell und mussten häufig ausgetauscht.
Anwendungen Fitness & Reha

...und weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in dieser nach Einsatzbereichen sortierten Auswahl an Anwendungsbeispielen, wie unsere motion plastics Produkte in Rollstühlen, Prothesen/Orthesen und Fitness-/Rehageräten zum Einsatz kommen.
Jetzt entdecken