Die Geschichte von igus

Vom Kölner Hinterhof hinaus in die Welt

igus 2023

Umsatz igs

1,115 Mrd. €

Umsatz
Mitarbeiter weltweit von igus

4.600

Mitarbeitende weltweit
Standorte und Händler von igus

31

Standorte und 50 Händler: vertreten in über 80 Ländern
Kunden von igus

188.000

Kunden
Artikel von igus

243.000

Artikel ab Lager
Spritzgussmaschinen von igus

800

Spritzgussmaschinen

igus 2022

chainge Plattform: Recycling von Industriekunststoffen für alle

2019 starteten wir unser Recycling-Programm für Energieketten aus Kunststoff. Kunden können seitdem ausgediente Energie- und Schleppketten an uns schicken, wir wiegen das Material und geben dafür einen Voucher raus. Das Besondere ist, dass wir nicht nur unsere eigenen Energieführungen zurücknehmen, sondern auch die anderer Hersteller, wenn die Ketten aus Kunststoff sind. Das Material wird von uns geschreddert oder dem externen Recycling zugeführt. Und dann dachten wir, da geht doch noch mehr. Seit 2022 gibt es unsere chainge Recycling-Plattform. Wir wollen das Recycling in der Industrie einfacher machen und die Kreislaufwirtschaft voran bringen. Dafür bieten wir auf unserem Markplatz auch recycelte Materialien an (Rezyklate).
Die chainge Plattform von igus für einfaches Recycling von Industriekunststoffen

igus bis 2021


igus bis 1999


igus 1964/65

Aller Anfang ist schwer – Gründung der igus GmbH 1964

"Geben Sie mir Ihr schwierigstes Teil und ich finde eine Lösung", sagt Günter Blase zu Pierburg. Er musste etwas wagen, um das Unternehmen als seinen ersten Kunden zu gewinnen. Zuhause saßen zwei Kinder, die versorgt werden mussten. Das Geld war knapp. Gerade erst hatte er zusammen mit seiner Frau Margret igus gegründet und die erste Spritzgussmaschine musste noch gekauft werden. Der Auftrag von Pierburg war dringend nötig.
Günter Blase 1964 in seinem Büro bei igus

Das erste Produkt entsteht 1965: ein Ventilkegel für Pierburg

Tatsächlich bekam Günter Blase eine Anfrage von Pierburg. Das komplizierteste Bauteil war ein Ventilkegel für Fahrzeugvergaser. Niemand wäre 1965 auf die Idee gekommen, dieses kleine Metallteil aus Kunststoff und obendrein mit einer Spritzgussmaschine herzustellen. Die Fertigung war einfach zu kompliziert. Für Günter Blase kein Grund, den Mut zu verlieren. Er zog sich in seine Doppelgarage zurück und experimentierte so lange, bis der erste perfekte Kunststoff-Ventilkegel aus der Spritzgussmaschine kam.
Der erste Produkt von igus: Ein Ventilkegel für Pierburg

igus in motion

Von Anfang an wurde immer wieder das Leben bei igus im Film festgehalten. Das nebenstehende Video zeigt einen Zusammenschnitt alter Aufnahmen und Interview-Szenen mit Günter Blase.

Dieses gibt einen kleinen Einblick in die Anfangsjahre und zeigt, wie Günter Blase zum Kunststoff gekommen ist und was für ihn von Anfang an wichtig war: die Kunden und welche Vorteile sie durch igus Produkte haben!