Große Energieketten für hohe Belastungen

Die E4.1L ist eine hochdynamische, leichte und kostengünstige Energiekette für nahezu alle Anwendungen. Dank hoher Stabilität und Steifigkeit wird der Einsatz bei hohen Belastungen problemlos ermöglicht. Der Standardbaukasten bietet zusätzlich eine große Auswahl an Zubehörkomponenten. Die Energiekette ist dadurch beliebig ausbaubar und je nach Anwendungsfall anpassbar.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Allgemeiner Maschinenbau, Robotertechnik und Handling, Kläranlagen, Fördertechnik...

 

Energiekette

E4Q

E4Q

Komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen

  • Innenhöhen: 34 bis 82 mm
  • 40 % weniger Montagezeit: Öffnungssteg mit Verschlusslaschen für werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • 100 % höhere Ausreißkraft: Formschlüssig verbundener Öffnungssteg
  • 10 % weniger Gewicht: Materialaussparungen für ein geringes Gewicht im Einklang mit hoher Stabilität
  • 20 % mehr Zusatzlast
  • 17 dB(A) leiser

E4.1L

E4.1l

Kosten, Zeit und Gewicht sparen

  • Innenhöhen: 31 bis 64 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Integrierte „Bremse“ für geräuscharmen Lauf
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Stark an die Anwendung anpassbar
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis 
  • 30% geringeres Gewicht und 80% schnellere Montage als vergleichbare Serie
  • Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen-/Bohrungverbindung für hohe Kraftaufnahme

E4.1

Serie E4.1

Eine Serie für nahezu jede Anwendung

  • Innenhöhen: 21 bis 350 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen-/Bohrungverbindung für hohe Kraftaufnahme
  • Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
  • Geräuschdämpfende "Bremsen" und Geräuschdämpfer als Option
  • Integrierte „Bremse“ für geräuscharmen Lauf

E4/light

E4 light

Große Innenhöhen bei leichten Eigengewicht

  • Innenhöhen: 56 bis 112 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Reduzierte Dicke der Seitenteile und dünnere Stege

Sicherer Schutz gegen Schmutz und Späne

e-rohre

Späneabweisende Ketten

Viele Serien sind auch als Rohr oder Halbrohrversionen verfügbar!

Hier geht es zu unserer großen Auswahl von Spänedichten aber trotzdem aufklappbaren e-rohren.

Energieketten-Recycling

chainge

chainge Recycling Programm für Energieketten

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie.