Office Chain OCO

Einfach schön funktional

Energieführung für bewegliche Schreibtische in top Design
Für bewegliche Schreibtische ist eine geordnete Leitungsführung Pflicht. Mit der neuen OCO.32.37.0 wird es dank der spielend leichten Handhabung zur Kür. Dazu kommt ein schlichtes Design, das sich unauffällig in jedes Büro einfügt. Im geraden Zustand ist sie einseitig geschlossen, was optisch für mehr Ruhe und Aufgeräumtheit sorgt. Die einteilige Konstruktion mit versteckter Bolzen-Bohrungsverbindung sorgt auch von der Seite für ein harmonisches Bild.
Jetzt Office Chain OCO anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Halb geschlossenes Design für eine harmonische Optik der Leitungsführung
Kosten senken

Kosten senken

  • Schnelle Befüllung und einfache Montage durch igus Easy-Design
Beweise

Beweise

  • Im igus Labor getestet
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Office-chain OCO in hochverstellbarem Schreibtisch

Entwickelt mit weltweit bekanntem Büromöbelhersteller

Im Jahr 2019 begannen Gespräche zwischen der igus Niederlassung in den USA (igus® Inc) mit einem ebenfalls dort ansässigen Global Player für Büromöbel über ein neues Konzept für eine Möbel-Energiekette. Derzeit verwenden sie eine selbst entworfene, relativ leichtgewichtige Kabeltrasse. Deshalb suchten sie nach etwas Stärkerem und optisch Ansprechenderem, um ihre Schreibtische zu modernisieren.

igus verfolgte das Projekt und konnte mit einem verfeinerten Entwurf gegen Ende 2022 ein Konzept vorlegen. Das begeisterte den Büromöbelhersteller. In den vergangenen 2,5 Jahren wurden einige Design-Iterationen durchlaufen und dabei die Größe, Stärke und Ästhetik der Kette optimiert sowie die Funktion mit den Kabeln des Kunden im Inneren getestet. Bei dem aktuellen Design wird an beiden Enden eine Halterung verwendet, die entweder geschraubt oder mit einem speziellen gummibeschichteten Magneten befestigt werden kann, um so zusätzlichen Halt auf der Arbeitsfläche zu gewährleisten.

Ähnliche Produkte

Bürokette OCR

Bürokette OCR

Magnet-Montage-Clips zur freien Zwischenanbindung und einfaches Anclipsen an die Kette
Bürokette ZF14

Bürokette ZF14

Leitungen schnell eingelegt. e-kette schnell befestigt und UL94-V2 zertifiziert
triflex R

3-Achsen-Energiekette triflex R

Easy Design - einfaches und schnelles Befüllen. Ungefähr +/- 10° Torsion pro Kettenglied