Energieketten für lange Verfahrwege und Heavy Duty

Die E4.1 – Die Energiekette für nahezu jeden Anwendungsfall. Im hauseigenen Testlabor werden unsere Energieketten höchsten Belastungen ausgesetzt um Qualität und Lebensdauer zu prüfen. Die E4.1 überzeugt mit langer Lebensdauer, hoher Stabilität und Modularität. Sei es im Heavy Duty Bereich oder bei Verfahrwegen über 800 Metern - Garantierte Ausfallsicherheit ist geboten. Bei starker Verschmutzung oder hoher Luftfeuchtigkeit bietet die E4/4HD die benötigte Stabilität.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Hallenkrane, Kompostieranlagen, Kläranlagen...

 

Energieketten für Schwerlast-Anwendungen & lange Verfahrwege

E4.1

E4.1

Eine Serie für nahezu jede Anwendung

  • Innenhöhen: 30 bis 800 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
  • Geräuschdämpfende "Bremsen" und Geräuschdämpfer als Option
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage
  • Mit oder ohne Vorspannung

E4/4

E4/4HD

Hohe Zusatzlast bei langen Verfahrwegen

  • Innenhöhen: 56 bis 80 mm
  • Vollstegig: Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Hohe Stabilität
  • Für besonders anspruchsvolle Aufgaben
  • Ideal für heavy-duty Anwendungen

P4.1

P4.1

Reibung minimiert, Lebensdauer verdoppelt

  • Innenhöhen: 32 bis 80 mm
  • Vollstegig: Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohes Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Intelligente Verschleißüberwachung möglich

P4

P4

Profil-Rollen e-kette® - bis zu 57% Energie sparen

  • Innenhöhen: 32 bis 80 mm
  • Vollstegig: Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Lange Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohe Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Hohe Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • iF product design award 2007

Rollen e-kette®

Rollen e-kette®

Rollen statt gleiten

  • Innenhöhe: 32 bis 80 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Vollstegig
    • Komplett geschlossen
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • 75% weniger Antriebsleistung, rollend
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand bei Anwendungen mit Schmutz

autoglide

autoglide

Selbstführende e-ketten® ohne Führungsrinnen

  • In vier Version erhältlich:
    • Für das System E4.1
    • Für das System E2/000
    • Schnell zu befüllen - Leitung einfach reindrücken
    • Spezielle Gleitführungslelemente
  • Sicher leiser, abriebfest und energieeffizient
  • Bei Verfahrwege bis 80 m und Geschwindigkeiten bis 2,5 m/s

Komplettset

Komplettset für lange Verfahrwege

Komplettset für lange Verfahrwege

  • Verfahrwege 8 - 200 m
  • Zeitsparend - die Zusammenstellung des Komplettset übernehmen wir
  • 1 Komplett-Set besteht aus:
    • Energiekette
    • Anschlusselemente
    • Zugentlastungen
    • Trennstege
    • Führungsrinne ohne Gleitschiene
    • Führungsrinne mit Gleitschiene
    • Schraubendreher
    • Und mehr