Bestseller Energieketten

Auf dieser Seite finden Sie eine von unseren Kunden und uns empfohlene Auswahl an Bestseller Energieketten für 90 % aller Anwendungen und Branchen. Alle hier gezeigten Energieketten sind mit 4 Jahren Garantie, online konfigurier- und berechenbar sowie innerhalb von 1-3 Tagen ab Lager lieferbar. Die Liste der Bestseller wird regelmäßig aktualisiert.

in 24-48 Stunden versandfertig System E4Q

System E4Q

Innenhöhe: 34 mm - 82 mm

Werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette. Für freitragende und gleitende Anwendungen.

in 24-48 Stunden versandfertig System E2.1 micro

System E2.1 micro

Innenhöhe: 10 mm - 15,6 mm

Für kleinste Einbauräume und eher geringe Lasten.

in 24-48 Stunden versandfertig System E2.1

System E2.1

Innenhöhe: 21 mm - 48 mm

Der neue Allrounder. Sehr schnell zu öffnen, leise, mit guter freitragender Stabilität.

in 24-48 Stunden versandfertig System R2.1

System R2.1

Innenhöhe: 26 mm - 75 mm

Geschlossene Energieketten zum Schutz der Leitungen vor Schmutz und Spänen.

in 24-48 Stunden versandfertig System E4.1

System E4.1

Innenhöhe: 21 mm - 350 mm

Hohe Lasten, große freitragende Längen und auch für den gleitenden Einsatz.

in 24-48 Stunden versandfertig System E4.1L

System E4.1L

Innenhöhe: 31 mm - 64 mm

Sehr schnell zu öffnen, leicht und stabil, für freitragende Längen.


chainflex Leitungen für die Bewegung

Unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 4 Jahren Garantie und Zulassungen wie UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus und Profibus.

Lebensdauerüberwachung für alle e-ketten

  • Moderne Sensorik ermöglicht Messung prozentualer Abriebsstufen der Bolzen- / Bohrungverbindung
  • Kostenreduktion durch eindeutige Messung der Produktlebensdauer –  Vermeidung eines zu frühen Tausches des e-kettensystems®
  • Ausgabe von Lebensdauerinformationen und Warnmeldungen über Anlagen HMI oder lokales Netzwerk
Mehr Informationen

Ausgewählte Anwendungsbeispiele


Energieketten-Garantie

4 Jahre Garantie auf Energieketten igus bietet 4 Jahre Garantie auf alle Energieketten, die im Lebensdauerberechner auswählbar sind.

Energieketten-Produktfinder

Energiektten-Produktfinder Einfach und schnell eine passende Energiekette für Ihre Anwendung finden mit dem Energieketten-Produktfinder.

Weitere Energiekettensysteme

Energiekettensysteme Nicht das, was Sie suchen? Hier gelangen Sie zur Gesamtübersicht nach Katalogfarben.

Energieketten für alle Anwendungen

Ob fertig mit Leitungen und Schläuchen bestückt als Energiekettensystem oder als Einzelkomponente - Energieketten sichern als Schutzkäfige in bewegten Anwendungen die Zuführung von Energie, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. igus Energieketten sind heute schon in vielen tausenden Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Automobilen über Krane, Kraftwerke und Roboter bis zu Zugwaschanlagen.
Jetzt PDF kostenlos herunterladen

in 24-48 Stunden versandfertig