Leicht, unempfindlich und verschleißarm – Gleitlager für Prothesen und Orthesen

Prothesen und orthopädische Schienen sollen das Leben erleichtern und zu mehr Bewegungsfreiheit verhelfen, der Anspruch an sie ist entsprechend hoch. Das Material soll die Belastungen aushalten, gleichzeitig nicht zu viel Eigengewicht besitzen, um die Trägerin und den Träger nicht zu ermüden. Es soll überall zum Einsatz kommen können, beim Schwimmen in Salz- oder Chlorwasser, im Sand, bei Plus- und Minusgraden. Auch Cremes und medizinische Produkte sollen ihre Funktion nicht einschränken und das Material nicht belasten. Lager aus Kunststoffen von igus sind für genau solche Einsätze gemacht und fügen sich ideal in Konstruktionen mit hohen Anforderungen ein.

Vorteile von iglidur Gleitlagern:

  • Kein Stick-Slip-Effekt
  • Stoßdämpfend
  • Niedrige Reibwerte
  • Geräuschlos
  • Resistent gegen Stoß- und Kantenlasten
  • Medienbeständig
  • Unempfindlich gegen Schmutz
  • Schmiermittelfrei

Häufig genutzte Produkte bei Prothesen und Orthesen

iglidur W300 Gleitlager

iglidur W300

Für besonders hohe Standzeiten im Dauerbetrieb

Niedriger Reibwert, extrem hohe Abriebfestigkeit

Für raue Wellen und Edelstahlwellen geeignet

Schmutzresistent

iglidur Halbzeuge

iglidur Halbzeuge

iglidur Materialien als Rundstäbe, Rohre und Platten

Aktuell 25 iglidur Materialien zur Auswahl

Zuschnitt auf Wunschmaß ohne Verschnittabnahme

Mechanische Bearbeitung ab Stückzahl 1

Verschiedene individuell von igus angefertigte Speziallager

Individuelles Bauteil

In Wunschform und ‑material ab Stückzahl 1

Schnelle Fertigung

Geeignet für Prototypen, Klein- und Großserien

Große Auswahl an Hochleistungsmaterialien


Kostenlose Muster

Testen Sie selber, wie sich in Sportgeräten Technik verbessern und Kosten senken lassen. Jetzt kostenlos entweder unsere Musterboxen für Gleitlager- und Lineartechnik bestellen, oder ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge oder Wunschmaterial anfordern.

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Hüftgelenkprothese mit iglidur Gleitlagern von Otto Bock HealthCare GmbH

95% weniger Verschleiß in Hüftprothese

iglidur Z Gleitlager sorgen an den Hauptachsen dieser Hüftprothese für wartungsfreie, extrem belastbare Lagerstellen mit ausgezeichneter Dämpfung. Die entstehenden Kräfte, unter oszillierender Bewegung, werden von den Gleitlagern zuverlässig und ohne merkliche Spielvergrößerung übertragen. Versuche im igus Testlabor haben gezeigt: iglidur Material weist hier 95 % weniger Verschleiß auf als PA66 und PTFE.
Finger einer Handprothese mit iglidur Gleitlagern von Vincent Systems GmbH

Filigrane Bewegungen mit elektrischer Handprothese

Hohe Anforderungen an Gleitlager in Finger- und Handprothesen. Niedrige Reibwerte, ohne zusätzliches Schmiermittel, bei weichen Wellen einsetzbar, schwingungsdämpfend und chemikalienbeständig müssen sie sein. Gleichzeitig sollen sie ein funktionelles und ästhetisches Design ermöglichen. Alle an der Bewegung beteiligten Achsen wurden deshalb mit iglidur J Gleitlagern ausgestattet.
Kniegelenkprothese mit iglidur Kolbenringen von Otto Bock HealthCare GmbH

Schnelle Montage und lange Haltbarkeit

Diese Gelenkprothese wurde mit iglidur J Kolbenringen ausgestattet, die sich durch ihre Öffnung und ihr flexibles Material an den Kolben klipsen lassen. Das macht das Einbauen sehr einfach und verkürzt die Montagezeit. Zuvor wurden PTFE-Führungsbänder an den Kolben eingesetzt, die im Vergleich jedoch wesentlich schneller verschleißen und somit häufiger ausgetauscht werden müssen.

Im igus® Testlabor auf Haltbarkeit und Verschleiß geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Weitere Informationen

Branchenbroschüre Prothesen & Orthesen

Produktbroschüre als PDF

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services für Prothesen & Orthesen.
Jetzt downloaden
igus Online-Tools auf Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken
Medizintechnik

Verwandte Website: Medizintechnik

Kunststofflösungen für Röntgenroboter, Laborgeräte, Rollstühle, medizinisches Mobiliar, ...
Zur Website Medizintechnik