Komponenten für den
Modellbau

Geringes Gewicht & hohe Belastbarkeit

Im Modellbau geht es nicht nur um irgendein Hobby oder ums Basteln. Es bietet Modellbauern die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten und Fingerspitzengefühl zu beweisen. Modelle wie Schiffe, Flugzeuge und Autos werden in vielen Maßstäben mit Bausätzen in mühevoller Kleinstarbeit nachgebaut. Neben Design in Form und Farben spielen auch die Technik und Elektronik eine wichtige Rolle. Ob per Fernsteuerung (RC = Remote Controlled) in Bewegung versetzt oder einfach als schmuckes Modell im Regal – die Liebe zum Detail und zur Präzision machen den Modellbau so beliebt. Als motion plastics Hersteller setzt igus in dieser Branche technisch neue Maßstäbe. Wartungsfreie Gleitlager, Gelenklager und Linearführungen bieten speziell für den Modellbau viele Vorteile. Die Kombination aus geringem Gewicht und der hohen mechanischen Belastbarkeit ist ideal für hochwertige Modelle.

Vorteile von igus Produkten:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Ersatzteile und Prototypen aus dem 3D-Drucker

Mit bis zu 50-mal höherer Lebensdauer als gängige 3D-Druck-Materialien

Individuelles Bauteil für Ihr Modellbauprojekt ab Stückzahl 1 einfach online bestellen: 3D-Modell hochladen und mit sofortiger Preisberechnung das passende Material und Verfahren auswählen. Versandfertig in 1 bis 3 Tagen.
Mehr über den 3D-Druck erfahren

Produkte im Modellbau im Einsatz

Kleinste Durchmesser, Biegeradien und Mikroausführungen in allen Produktbereichen

iglidur Gleitlager

iglidur Gleitlager
  • Leicht und leise
  • Schmutzunempfindlich
  • Großes Standardprogramm und individuelles Design

igubal Gelenklager

igubal Gelenklager
  • Bis zu 40 % günstiger als Gelenklager aus Metall
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Schmiermittelfrei und somit wartungsarm

Polymer-Drehkranzlager (PRT)

iglidur PRT-Drehkranzlager
  • Sehr leicht
  • Teilbare Lager für schwierige Einbausituationen
  • Geeignet für Anwendungen mit hohen Belastungen

xiros Kugellager

xiros Kugellager
  • Robust
  • Korrosionsfest
  • Lebensdauer berechenbar

drylin N-Flachführungen

drylin N-Miniaturführungen
  • Sehr geringes Gewicht
  • Geringe Bauhöhe, 6-12 mm
  • Zahlreiche Schlittenvarianten

e-ketten E2 micro

E2 micro e-kette
  • Für kleinste Bauräume
  • Stabil, leicht und leise
  • Ideal für hochdynamische Anwendungen

Ausgewählte Anwendungen unserer Kunden


Weitere Informationen

Modellbau-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden
igus Online-Tools

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken