Kunststoff Halbzeuge

iglidur® Kunststoff-Halbzeuge - Wählen Sie online aus knapp 30 Materialien

Rundstäbe

Rundstäbe

  • Außendurchmesser 10 bis 100 mm
  • Flexible Längen von 100 bis 1000 mm
  • Hervorragende Verschleiß- und Reibwerte
  • Für Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen
  • Auch mit FDA-Konformität
Platten

Platten

  • In vielen Standardabmessungen
  • Plattenstärke 2 bis 40 mm
  • Einsatztemperaturen -100 °C bis 250 °C
  • Auch mit FDA-Konformität
  • Für viele Einsatzmöglichkeiten
Hohlstäbe

Hohlstäbe

  • Außendurchmesser 110 bis 150 mm
  • Innendurchmesser 70 bis 100 mm
  • Flexible Längen von 100 bis 1000 mm
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Für viele Anwendungen geeignet
Profile

Profile

  • individuelle Profile anfragen
  • aus iglidur Material 
  • keine externen Schmiermittel benötigt
Online CNC-Sevice

CNC-Service

  • In nur 3 Minuten für Ihre CNC-Teile Lieferzeit, Preis und Lebensdauer erhalten
  • Bauteil hochladen, Preise einsehen, Angebot anfordern oder direkt bestellen
Broschüre, Musterbox

Broschüren und Muster

  • Bestellen Sie jetzt Ihre Halbzeuge Muster
  • Laden Sie sich unsere Halbzeuge Broschüre oder unseren CNC Design Guide herunter

Online Lebensdauerberechnung

Sie möchten wissen, wie lange Ihr Bauteil in der Anwendung hält?
Nutzen Sie die Lebensdauerberechnung in unserem CNC-Service. Simulieren Sie, wie sich die Wahl unterschiedlicher Materialien auf die Lebensdauer Ihres Bauteils auswirkt.
 

Die Halbzeuge, die Sie von uns beziehen können, werden entsprechend der DIN EN 15860 produziert. Die DIN EN 15860 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für die wesentlichen Merkmale (z.B.: Plattendicken, -breite, -länge; Rundstabdurchmesser, -länge; zulässige Durchbiegungen der Halbzeuge; etc.) für Halbzeuge aus thermoplastischen Kunststoffen für die spanende Weiterverarbeitung.

Tribo-Tape Gleitfolie

Montagefreundlicher Schutz für für alle Oberflächen

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, A160, mm

  •  FDA-konform
  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zu zuschneiden
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, V400, mm

  • Extrem verschleißfest
  • Sehr medienbeständig
  • Bis +200 °C langzeitig
  • Einfach zu zuschneiden
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, B160, mm

  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zu zuschneiden
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, W160, mm

  • Geringe Reibwerte
  • Einfach zu zuschneiden
Zum Online-Shop

Über 250.000 Kunden weltweit setzen auf iglidur® Werkstoffe
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG MoriFAUN Viatech | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | u.v.m.

 

Zur Erolgsgeschichte

samo Maschinenbau GmbH


"Wir haben nach einem Werkstoff gesucht, der schmiermittelfrei, robust und kostengünstig ist, daher entscheiden wir uns für die iglidur Gleitlager von igus“
Zur Erfolgsgeschichte
Anwendungen

...und viele weitere Erfolgsgeschichten


Entdecken Sie weitere Erfolgsgeschichten aus über 60 verschiedenen Branchen rund um die Welt.
Weitere Erfolgsgeschichten unserer Kunden entdecken

iglidur® Halbzeuge - Vorteile im Überblick:

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Überragende Verschleißfestigkeit
  • Lebensdauer online berechenbar für Gleitlager-Anwendungen
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Chemikalienbeständig
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Vibrationsarm
  • Flexible Längen für Rund- und Hohlstäbe
  • Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1
  • Sonderabmessungen lieferbar
  • Versandfertig in 24 - 48 Stunden

Werkstoffe

Werkstoffe mit besonderen Eigenschaften

Erfahren Sie alles über unsere tribologisch-optimierten Werkstoffe und deren Eigenschaften.

Online-Shop

Halbzeuge Shop

Versandfertig ab 24 Stunden


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.