Technik verbessern und Kosten senken – mit Hochleistungskunststoffen von igus

Unser Anspruch an uns und unsere Produkte ist hoch: Improve what moves – verbessern, was sich bewegt! Ob Lagertechnik, Energieführungen, Low-Cost-Automation, 3D-Druck oder smart plastics, wir wollen mit Ihnen zusammen die Technik Ihrer Anwendungen verbessern oder Ihre Kosten senken. Im Idealfall erreichen wir beides: Tech up, cost down. Dafür bieten Ihnen unsere motion plastics aus Hochleistungskunststoffen u. a. diese Vorteile:
 
  • Hohe Lebensdauer
  • Keine zusätzliche Schmierung notwendig
  • Bis zu 70 % weniger Gewicht als Produkte aus Metall
  • Beständig gegen Schmutz, Chemikalien, Korrosion, Hitze und Kälte
Alle motion plastics finden Sie hier

DER Vorteil unserer motion plastics: hohe Lebensdauer – getestet und berechenbar!

Auf unsere Produkte aus Hochleistungskunststoffen können Sie sich verlassen. Damit Sie wissen, dass dem wirklich so ist und wie lange genau unsere motion plastics halten, können Sie ganz einfach die Lebensdauer im Voraus berechnen lassen. Woher wir die Daten haben? Aus unserem Testlabor, das wir seit 1985 betreiben und das mit einer Größe von mittlerweile 3.800 m² und über 15.000 jährlichen Tests einmalig in der Branche ist. Und von unseren Kund:innen, die uns mit ihren Anforderungen und Rückmeldungen wertvolle Informationen zur Entwicklung geben. Zudem gibt es immer mehr unserer Produkte als smart plastics, bei denen sich der Materialzustand überwachen lässt und ein möglicher Austausch rechtzeitig gemeldet werden kann. All das führt zur hohen Lebensdauer unserer motion plastics, die einer von vielen Vorteilen ist: Tech up, cost down.
 
Jetzt mehr zur Lebensdauer und weitere Vorteile entdecken

Erfahren Sie jetzt mehr zu unseren Produkten auf dieser Seite



Lager- und Lineartechnik: schmierfrei und langlebig

Unsere Werkstoffe und die Ausführungen unserer Lager- und Lineartechnik sind vielfältig: Von Gleit-, Gelenk- und Kugellagern über Drehkränze und Zahnräder bis hin zu Linearführungen und Linearachsen, die beispielsweise lebensmittelkonform, geeignet für Hochlast oder beständig gegen Hochtemperatur, Chemikalien und UV sein können. Der Kern unserer Entwicklungen ist die Reibungsoptimierung. Alle Materialmischungen sind mit Füll- und Festschmierstoffen optimiert, sodass geringe Reibwerte erreicht werden und keine externe Schmierung nötig ist. Schmierintervalle und Wartungsunterbrechungen gibt es nicht. Unsere Technik läuft störungsfrei so lange, wie es die Bedingungen zulassen. Und da unsere Werkstoffe auf viele Bedingungen zugeschnitten sind, kann das im Vergleich zu anderen Materialien sehr lange sein.
dry-tech im Vergleich zu Metallprodukten

Lagertechnik von igus ist

  • schmierfrei 
  • korrosionsfrei 
  • leicht 
  • einfach konfiguriert und bestellt 

Lagertechnik von igus kann

  • bis zu 89,5 % Kosten sparen 
  • eine technische Verbesserung sein 
  • in der Lebensdauer berechnet werden 
  • individuell projektiert werden 

Energieführung: zuverlässige Kombination aus Kette und Kabel

Die beste Lagertechnik kann nicht zeigen, welchen Mehrwert sie mitbringt, wenn die Maschine erst gar nicht läuft – weil sie keine Energie bekommt. Daten- und Stromkabel sowie Leitungen mit Medien sind neuralgische Stellen einer Maschine, hier ist oft die Ursache für einen Ausfall zu finden. Daher haben wir Energieketten und die für die Bewegung optimierten chainflex Leitungen sowie anschlussfertige readycable entwickelt, um Ausfälle zu verhindern und hohe Standzeiten zu ermöglichen. Diese stehen Ihnen als einzelne Komponenten oder als komplett einbaufertige Energieführungssysteme zur Verfügung.
Energiekette und chainflex im Vergleich zu Konkurrenzprodukten

Energieführungen von igus sind

  • einfach montiert
  • platzsparend eingebaut
  • leise im Lauf
  • schnell mit einzelnen Leitungen nachgerüstet
  • robust bei Wind, Wetter, Schmutz und Chemikalien

Energieführungen von igus können

  • bis zu 64,7 % Kosten sparen 
  • bis zu 88 % Montagezeit sparen 
  • bis zu 48 % Gewicht sparen 
  • Energie, Daten, Luft und Medien parallel führen
  • in der Lebensdauer berechnet werden und das mit bis zu 4 Jahren Garantie

Low-Cost-Automation

Low-Cost-Automation:
modular und günstig


Kleine wie große Anwendungen im Service-Bereich oder der Großindustrie automatisieren, möglichst einfach und günstig: Mit dieser Idee ist unsere Low-Cost-Automation entstanden. Mittlerweile ermöglichen modulare und flexibel einsetzbare Gelenkarmroboter, Delta-Roboter für Pick & Place-Anwendungen oder Portalroboter den Einstieg in die automatisierte Fabrik. Und unser Angebot an Automatisierungslösungen wächst immer weiter.
 
Mehr zu Low-Cost-Automation
3D-Druck

3D-Druck: abriebfest und langlebig


Überzeugende 3D-Modelle schnell drucken! Mit diesem Ziel vor Augen haben wir unsere eigenen 3D-Druck-Filamente aus abriebfesten Kunststoffen entwickelt, die eine bis zu 50 Mal höhere Lebensdauer aufweisen. Auch die Konstruktion von 3D-Druckern unterstützen wir mit kompakten und langlebigen Energieketten sowie schmier- und wartungsfreier Lineargleitlagertechnik. Ergänzt werden sie durch unseren 3D-Druck-Service online.
 
Mehr zum 3D-Druck
smart plastics

smart plastics: digital vernetzt


Indem Produkte wie Energieketten, Leitungen oder Lagertechnik mit Sensorik ausgestattet werden, kann die Planungssicherheit von Anlagen und Maschinen erhöht werden. Diese intelligenten Produkte nennen wir "smart plastics". Egal ob Zustandsüberwachung oder vorausschauende Wartungsempfehlungen: Die digitalisierten Produkte vermeiden teure Ausfälle in der Anwendung und sparen so bares Geld und Zeit.
 
Mehr zu smart plastics

Anwenderberichte zu unseren Produkten



motion plastics Produktmuster


Möchten Sie unsere Produkte hautnah erleben, in die Hand nehmen und im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“? Genau dafür bieten wir Ihnen verschiedene Muster an, wie die riesige motion plastics Musterkiste, eine individuelle Musterbox und viele weitere Produktmuster.
 
Zu den Produktmustern

Kataloge zu unseren motion plastics Produkten


News-Journal 2024

Produkt-Neuheiten 2024

Alle 247 neuen Produkte und Eweiterungen finden Sie in unserem News-Journal, als interaktiver Katalog oder PDF.
 
News-Journal herunterladen
Produktkataloge

Produktkataloge

Kompakte Kataloge zu jedem unserer Produktbereiche. Mit den wichtigsten Informationen und vielen Anwendungsbeispielen.
 
Zu den Produktkatalogen
motion plastics Broschüre

Alles auf einen Blick

Die wichtigsten Fakten und Services rund um igus und unsere motion plastics Produkte als kompakte Übersicht.
 
Zur motion plastics Broschüre

Weitere Informationen rund um die Produkte von igus


Großes Testlabor

Auf 3.800 m2 durchlaufen unsere Produkte jährlich über 15.000 Tests – im größten Testlabor der Branche. Auch Ihre individuelle Anwendung.

Erfolgreich im Einsatz

In über 80 Ländern und über 50 Branchen erleichtern motion plastics den Alltag unserer Kund:innen und verbessern ihre Anwendungen.
Virtuelle Messe IMPS

Virtuelle Messe IMPS

Erleben Sie unsere Produkte auf unserem physisch-virtuellen Messestand – der igus motion plastics show (IMPS).

Nachhaltigkeit

Bei der Produktion, im Einsatz und am Ende ihrer Lebensdauer: Wie nachhaltig sind unsere Hochleistungskunststoffe?

Zertifikate & Zulassungen

igus wird jedes Jahr geprüft und zertifiziert. So stellen wir sicher, dass jedes unserer Produkte unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt.

Versand- & Lieferzeiten

243.000 Produkte ab Lager, versandfertig ab 24 Stunden. Bestellung ab Stückzahl 1 und ohne Mindestbestellwert.

Auszeichnungen unserer Produkte



manus award

Für außergewöhnliche Kunststoff-Gleitlager-Anwendungen

vector award

Für einzigartige Engergieketten-Projekte

ROIBOT Award

ROIBOT Award

Für clevere Automatisierungslösungen


Erweiterungen zu unseren Produkten


igus Plattformen

Plattformen

igus digitale Produkte

Erweiterte Realitäten

  • iguverse: Das Industrial Metaverse von igus in der virtuellen Welt
  • Augmented Reality für einen schnelleren Konstruktionsprozess
igus Apps

Apps