Mehrspindeldrehmaschine der Firma Gildemeister Italiana S.p.A.


Anwendungsbeschreibung

  • Anlage: Mehrspindel-Drehmaschine MULTISPRINT
  • Branche: Werkzeugmaschinen
  • Kundenanforderungen:
    • Sichere Energieführung für alle sechs Spindeln
    • Verfahrweg bis zu 180 Millimetern
  • Lösung von igus: 8 Energieketten, 64 Leitungen und 73 Schläuche
Der goldene vector award geht an die Firma Gildemeister Italiana S.p.A. aus Italien mit deren Mehrspindel-Drehmaschinen MULTISPRINT. Mit der Anlage können Rüstzeiten und Durchlaufzeiten reduziert und der Aufwand für Prozessentwicklung und -Integration verringert werden.

Kundenanforderungen:

Das Herzstück der Maschine ist die Spindeltrommel mit sechs Spindeln zur gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Werkstücke. Die Hauptspindeln in der Trommel haben einen Verfahrweg von bis zu 180 Millimetern. Die Trommel bewegt die Werkstücke hochpräzise und schnell zu den Werkzeugen. Eine Fahrt für eine der sechs Spindeln in die nächste Position dauert nur 0,65 Sekunden. Um nach der Bearbeitung in den sechs Stationen wieder in die Ausgangsposition zu gelangen, ist eine Rückdrehung der Trommel von 300 Grad notwendig. Dafür benötigt die über drei Tonnen schwere Einheit nur eine Sekunde. Die größte Herausforderung: eine sichere Energieführung für alle sechs Spindeln.

igus Lösungen:

Gemeinsam mit dem motion plastics Spezialisten igus entstand ein einzigartiges Energieführungssystem, das die Rotation der Trommel mitmacht und die Linearbewegungen der Spindeltrommeln ermöglicht. Insgesamt 8 Energieketten, 64 Leitungen und 73 Schläuche kommen in dem Mehrspindel-Drehautomaten zum Einsatz.
Mehrspindel-Drehautomaten
Mehrspindel-Drehautomaten