Nennspannung Logikversorgung | 12 – 24 VDC |
Nennspannung Lastversorgung | 12 – 48 VDC |
Motortypen | 2 Phasen Schrittmotor bipolar (ST), Gleichstrommotor (DC), elektronisch kommutierter Motor (EC) |
Dauermotorstrom | 7 A |
Spitzenmotorstrom | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 sec bewegungshäufigkeitsabhängig |
Lastleistungsabgabe | max. 340 W dauerhaft |
Ausgangsstrom digitale Ausgänge | max. 200 mA pro Ausgang |
Haltebremse | 24 VDC / 1 A |
Drehgeber | Hall-Sensor (2 oder 3 Pol), Encoder (Line Driver-RS422 oder Single Ended) analog Feedback über analog Eingänge |
Digitale Eingänge | 10 digitale Eingänge, Funktion vorgegeben, Auswahl NPN oder PNP, eingebaute Pull-Down (PNP) und Pull-Up (NPN) Widerstände, kurzschlussfest, galvanisch getrennt, 5 – 24 VDC (extern) |
Digitale Ausgänge | 5 digitale Ausgänge, Funktion vorgegeben, PNP, eingebaute Pull-Down-Widerstände, kurzschlussfest, galvanisch getrennt, 5 - 24 VDC (extern) |
Analoge Eingänge | 2 analoge Eingänge, ±10 VDC Signal (12 bit), 0-10 VDC Signal (11 bit), 10 VDC Spannungsversorgung |
Schnittstellen | CANopen (DS 402), Modbus TCP als Gateway (CiA 309), Ethernet, Bitcodierung, Takt/Richtung |
Betriebsarten | Open-Loop mit/ohne Positionsüberwachung, Closed-Loop |
Fahrmodi | Binär: 32 Verfahrpositionen Tipp Teach: 8 Verfahrpositionen in Kombination mit externen Tippbetrieb Takt/Richtung: Ext. Sollwertvorgabe |
CE-Zeichen nach EMV Richtlinie | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
Relative Luftfeuchte | ≤ 90%, nicht kondensierend |
Maximale Temperatur des Leistungsteils | 100°C |
Lagertemperatur | -40°C bis +60°C |
Schutzart | IP 30 |
Schutzfunktionen | Leistungsteil-Temperaturüberwachung, Stromüberwachung,Unter- Überspannungsschutz, Schleppfehlererkennung, Drehgeberkontrolle |
Befestigung | Schraubmontage, Hutschienenmontage |
T x B x H in mm (inkl. Stecker und Befestigungselementen) | 124 x 31 x 139 |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.