Zugentlastung für Kabel


Zugentlastungen von igus sind speziell für den Einsatz in Energieketten und dynamischen Anwendungen entwickelt worden. Sie fixieren Leitungen in Energieketten und sorgen dafür, dass Leitungen nicht herausgerissen werden. Die Kombination von chainflex Leitungsmaterialien und den berührenden Kunststoffkomponenten der Zugentlastungen von igus sind auf hohe Lebensdauer der Leitungen und höchste Haltekraft ausgelegt. Seit Jahren sind Zugentlastungen kommen Zugentlastungen bei Kunden auf der ganzen Welt zum Einsatz, so zum Beispiel die CFXL Bügelschellen für lange Verfahrwege und raue Anwendungen oder die CFU.V Zugentlastung mit innovativem Wabendesign für eine Montage in Sekunden und eine hohe Haltekraft oder die chainfix CFN Nugget "Zugentlastungssteine" für einfache und kostengünstige Zugentlastungslösungen.

Diese Typen gibt es


Bügelschellen chainfix

Bügelschellen CFX
  • Integrierbar in KMA-Anschlusselemente
  • Für eine, zwei oder drei Leitungen übereinander
  • Platzsparend durch reduzierte Bauhöhe
  • Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendung
  • Für folgende Energiekettensysteme: E4 | E6 | für alle Kunststoff-Metal-Anschlusselement (KMA) mit C-Profil
Zum Shop

Zugentlastungstrennstege

Zugentlastungstrennstege
  • Integrierbar ins Anschlusselement
  • Zugentlastungstrennsteg beliebig positionierbar
  • Für Anwendungen mit mittleren Beschleunigungen
  • Einfache Montage, kostengünstig
  • Für folgende Energiekettensysteme: E2/000 | E2 e-rohre | E6 | T3
Zum Shop

Kettenkämme

Kettenkämme
  • Für viele Anwendungen mit mittleren Beschleunigungen
  • Steckbar ins Anschlusselement
  • Einzelteil im Schaltschrankbau oder Maschinenmontage
  • Für folgende Energiekettensysteme: easy chain | E2/000 | E2 rohre | E4 | E6
Zum Shop

Wabenzugentlastung CFU

Wabenzugentlastung CFU
  • Bis zu 80 % schneller zugentlasten
  • Leitungen und Schläuche einfach in Wabe einlegen und verschließen
  • Zugentlastung zu beiden Seiten aufklappbar
  • Einfaches Anpassen der Befüllung möglich
  • Für folgende Energiekettensysteme: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
Zum Shop

Zugentlastungselement CFV

Zugentlastungselement CFV
  • Leitungen einfach nachträglich zugentlasten, auch bei geschlossenen Energierohren und unterschiedlichsten Steckverbindern
  • Nachträgliche Montage problemlos möglich
  • Für folgende Energiekettensysteme: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
Zum Shop

Nugget-Zugentlastungssteine

Zugentlastungselement CFV
  • Kostengünstige, schnelle Zugentlastung für einfache Anwendung mit geringem Platzbedarf bei mittleren Beschleunigungen
  • Für alle KMA Anschlusselemente mit C-Profil
  • Für folgende Energiekettensysteme: Für alle KMA mit C-Profil oder Hutschienen
Zum Shop

Zugentlastungsstecksystem CFB

Zugentlastungsstecksystem CFB
  • Für Anwendungen mit hohen Beschleunigungen und Belastungen z.B. Werkzeugmaschinen
  • Standard Verschraubung
  • Kundenindividuelle Fertigung ab Stückzahl 1.
  • Für folgende Energiekettensysteme: E4 | E6 | für alle Kunststoff-Metall-Anschlusselement (KMA) mit C-Profil
Zum Shop

Zugkraftüberwachung CF.P

Zugkraftüberwachung bei Leitungen - i.Sense CF.P
  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen direkt an der Zugentlastung
  • Löst bei zu großen Kräften über den Öffnerkontakt den Stillstand aus
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
Zum Shop

Mindestabstand der Zugentlastung

Mindestabstand der Zugentlastung zur Biegung

Testreihen in unserem Hause haben gezeigt, dass ein geringer Abstand der Zugentlastung zur Biegung der e-kette keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit von chainflex-Kabel hat. So ist es möglich, eine Zugentlastung direkt im Anschlusselement zu integrieren. Zugentlastungs-Varianten wie z.B. die chainfix-Bügelschellen oder die platzsparenden Kettenkämme bieten wir für nahezu alle e-ketten an.

Praxisnah unter Berücksichtigung verschiedenster Parameter getestet

Ob unter Einfluss von Fluiden wie Wasser oder Öl oder bei verschiedensten Umgebungstemperaturen. Auch das Zusammenspiel der Chainfix-Systeme mit den unterschiedlichsten Mantelwerkstoffen von Leitugnen und Schläuchen spielt selbstverständlich eine Rolle bei den hauseigenen Tests.

Katalog. Weitere Informationen im Katalog der Zugentlastungen.

Energieketten Shop. Von kleinen über mittelgroßen bis hin zu großen Energiketten für alle Anwendungen.
Energieketten-Konfigurator. Einfach und schnell Energieketten auslegen.
Knowledge Base. Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Energieketten finden.