CFU.V Wabenzugentlastung: Zugentlastung binnen Sekunden

Installationshinweis: 80% schneller (Im Vergleich zu CFX Zugentlastung) von unterschiedlichen Leitungen in unterschiedlichen Kammern, völlig flexibel, mit hohe Halterkraft und einfacher Montage. 

Die CFU Wabenzugentlastung bringt Zeitersparnis, Flexibilität und dank tribologisch optimierter Klemmwirkung ein Plus an Materialschonung in die Bestückung von e-ketten. Unterschiedliche Leitungen können unkompliziert in einer Lage zugentlastet werden.

Die Konfektionierung ist einfach, schnell und flexibel, Leitungen können jetzt einfach ausgetauscht werden. Durch die besondere Struktur lassen sich Leitungen mit Durchmessern von 2 bis 17 mm schnell fixieren.
 
  • 80 % schneller zu befüllen im Vergleich zu igus® CFX Bügelschellen
  • Universell einsetzbar
  • Flexible Belegung
Art.-Nr. Bi
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.100.25.01 100 55,52 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.125.25.01 125 60,30 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.150.25.01 150 64,94 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.175.25.01 175 69,73 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.200.25.01 200 74,38 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.225.25.01 225 79,15 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.250.25.01 250 83,80 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.275.25.01 275 88,59 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.300.25.01 300 93,23 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.325.25.01 325 98,01 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.350.25.01 350 102,67 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.375.25.01 375 107,31 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFU.V.64.40.400.25.01 400 111,96 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
CFU Wabenzugentlastung

Produkteigenschaft:

  • Die CFU Wabenzugentlastung ist zu beiden Seiten aufklappbar
  • Von oben und unten anschraubbar
  • Ermöglicht Zugentlastung von unterschiedlichen Leitungen in einer Kammer
  • Stabile schwarze eloxierte Aluminiumschienen
  • Kompakter Aufbau, der am oberen Ende etwas kleiner als das Anschlusselement der e-kette abschließt, wodurch sie auch für lange Verfahrwege einsetzbar ist
CFU Wabenzugentlastung

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Oberflächen optimierte Kunststoff Waben für einen hohen Kraftschluß und für mehr Haltekraft der Leitungen.
  • Neue Seitenteile für sekundenschnelle Montage und Demontage
  • Zugentlastung für unterschiedliche Leitungen in einer Kammer
  • Gleichteile oben/unten, bzw. links/rechts
  • Ideal geeignet für kurze freitragende Anwendungen
  • Auch am Festpunkt für gleitende Verfahrwege einsetzbar, da die Oberkante der CFU tiefer als Kettenoberfläche sitzt
  • Auch am Festpunkt in der Führungsrinne verwendbar

Montagehinweis

CFU Wabenzugentlastung Montagehinweis 1. Oberseite mit Sechskant Imbus aufschrauben
CFU Wabenzugentlastung Montagehinweis 2. CFU Waben mit Leitungen von 2 bis 17mmØ bestücken
CFU Wabenzugentlastung Montagehinweis 3. Oberseite zuschrauben

Das Muster ist kostenlos für Sie!


Überzeugen Sie sich selbst von der einfachen Handhabung und fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Muster an.
Das Muster ist voll funktionsfähig für viele igus® Energieketten.
Jetzt kostenloses Muster bestellen

in 3-4 Werktagen versandfertig