Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für
Kompostier- & Müllverbrennungsanlagen
Feuchtigkeit, Schmutz, Späne, Hitze und Kälte: Das sind nur einige von vielen Umwelt- und Witterungseinflüssen, in denen Kompostier- und Müllverbrennungsanlagen tadellos funktionieren müssen, um kostspielige Maschinenstillstände zu vermeiden. In der Kompostierung sind ausfallsichere Komponenten unersetzlich, damit der komplizierte und in sich geschlossene Kompostierprozess nicht gestört wird. Ziel soll sein, Qualitätskompost aus biologisch abbaubaren Abfällen zu erzeugen, welcher in der Garten- und Landwirtschaft als vollwertiger Dünger zum Einsatz kommt. In immer mehr Heavy-Duty-Bereichen werden Stahlsysteme aufgrund der außergewöhnlichen Eignung erfolgreich durch igus Produkte ersetzt.

Vorteile von igus Produkten:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Warum eignen sich e-ketten optimal für den Heavy Duty-Einsatz?

 
  • Sie sind korrosionsfrei
  • Oft kostengünstiger als metallische Lösungen und haben einen modularer Aufbau
  • Langlebig bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständig gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
Sehen Sie im Video, wie Kunststoff-Energieketten stärkster Beanspruchung standhalten.

Ausgewählte Produkte

rol e-chain®

rol e-chain® - rollen statt gleiten

  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Als einbaufertiges, konfektioniertes System erhältlich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand bei Anwendungen mit Schmutz
chainflex® Leitungen

Leitungen für Bewegung chainflex®

  • Abrieboptimierte Isolation
  • Zugfestes Kernelement und zwickelfüllend extrudiert
  • Bündelverseilung
  • Abriebfester, biegefester Außenmantel
guidefast

guidefast & guidefast control

  • Sicher und platzsparend 
  • Kein Verheddern von Leitungen 
  • Übertragung von Energie, Daten und Signalen
Mehr erfahren zum guidefast
Mehr erfahren zum guidefast control
 

Energieketten-Konfigurator

Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ihrer Anwendung ein und der Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte" schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen

Ausgewählte Anwendungsbeispiele



Im igus® Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Medienbeständigkeitstests von e-ketten® und Leitungen - Bentonit-Test

Weitere Informationen

Warum chainflex?

Erfahren Sie hier, warum chainflex® Leitungen langlebig und ausfallsicher sind.

Montageservice

Geld und Zeit bei Montage und Wartung ihrer Energiekettensysteme sparen!

Engineering Service

Wir beraten Sie und bieten maßgeschneiderte Sonderlösungen für ihre Anwendungsfälle an!