Automatentechnik mit wartungsfreien Komponenten

Einzelhandelstechnik

Verkaufs- und Rücknahmeautomaten, Paketstationen, POS Hardware und Zahlungssysteme erzielen mit motion plastics einen störungsfreien 24/7 Betrieb. 
Jetzt entdecken

Gastrotechnik

Bauraum- und gewichtssparende Lösungen für wartungsfreie Bauteile in Kaffeemaschinen oder für Komplettsysteme in der Gastroautomatisierung. 
Jetzt entdecken

Zutrittssysteme

Einbaufertig konfektionierte Energieführungssysteme, Lager und Linearsysteme für einen geräuscharmen und platzsparenden Einsatz in Gates, Towern, Kiosken.
Jetzt entdecken

Unterhaltungsautomaten

Linear- und Gleitlagertechnik, Energieketten, Zahnräder und Getriebelösungen für wartungsfreie, langlebige und kosteneffiziente Unterhaltungsautomaten.
Jetzt entdecken
Whitepaper Automatentechnik Portalsysteme

Portalsysteme für den wartungsfreien 24/7-Betrieb

Was möglich ist und was Konstrukteure bei der Projektierung des optimalen Verkaufsautomaten für den individuellen Anwendungsfall beachten sollten, lesen Sie im Whitepaper.
Gewürzautomat mit Linearführung

Anwenderberichte aus der Automatentechnik

Die Anwenderberichte zeigen, wie wartungsarme Produkte in der Praxis eingesetzt werden und wie die Automatentechnik von Antriebssystemen und Energieführungen profitieren kann. 
Automatentechnik Musterbox

Kostenlose Muster – als Box oder individuell für Ihre Anwendung

Bestellen Sie die kostenlose motion plastics Musterbox mit unseren wichtigsten Produkten und Infos zu verschiedenen Automaten-Anwendungen. Auch passend für Ihren Anwendungsfall verfügbar.

Ausgewählte motion plastics für die Automatentechnik

E2 micro e-kette

e-ketten E2 micro

Für kleinste Bauräume

UL94-V2 (optional V0)

Stabil, leicht und leise

chainflex Leitungen CF130.UL & CF140.UL

chainflex CF130.UL & CF140.UL

PVC Außenmantel (CF140 geschirmt)

Für mittlere Beanspruchung

Flammwidrig

drylin E-Portal

drylin E-Portale

Schnelle Montage

Definierte Hublängen

Alles aus einer Hand

drygear Apiro

drygear Apiro Getriebelösungen

  • Kostengünstige Automatisierung
  • Flexibel einsetzbar
  • Bis 2,5 Nm im Dauerbetrieb
drylin N-Flachführungen

drylin N-Flachführungen

Sehr geringes Gewicht

Geringe Bauhöhe, 6-12 mm

Zahlreiche Schlittenvarianten

drylin Gewindetechnik mit dryspin Technologie

drylin Gewindetechnik

Schmiermittel- und wartungsfrei

Geräusch- und vibrationsarm

Medienbeständig


Innovative und vielfältige Entwicklung der Automatentechnik

Die Einsatzmöglichkeiten von Automaten sind vielseitiger geworden und mit zunehmender Technisierung sind noch viele Innovationen zu erwarten. Automaten erfüllen nicht mehr nur die Funktion z. B. einer Verkaufsstelle, sie dienen zusätzlich als Werbefläche und können Nutzerdaten zum Monitoring sammeln. Sie gehören längst zum Alltag und fallen meist nicht mehr besonders auf. Vor allem dann nicht, wenn sie störungsfrei und leise funktionieren.

Die Automatentechnik erstreckt sich über eine vielfältige Industrie und umfasst sowohl die Einzelhandels- und Gastrotechnik als auch Unterhaltungsautomaten und Zutrittssysteme.

Leiser Dauereinsatz durch wartungsfreie Bauteile in Automaten

Lagerstellen und Zahnräder im Bezahlsystem, Regalfächer, die sich mit Linearführungen rausziehen lassen, elektrische Linearsysteme, die Scanner oder Produktausgaben bewegen, Energieketten, die Leitungen führen: An alle Komponenten werden hohe Ansprüche in Punkto Funktion aber auch Design gestellt und sie alle sind oft rund um die Uhr im Einsatz. Damit der eigentlich selbstständig agierende Automat nicht permanent auf Wartungshilfe von uns Menschen angewiesen ist, gibt es unsere wartungsfreien Hochleistungskunststoffe.

Vorteile von igus Produkten:

  • Wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Einfache Montage
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Weitere Informationen

igus Corner

Die riesige motion plastics Musterkiste

Die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Blogartikel zur Automatentechnik

Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.