Komponenten für Zutrittssysteme

Störungsfreie Bewegung in automatisierten Eingangskontrollen

Komponenten für Zutrittssysteme sind entscheidend für die effiziente und sichere Steuerung des Zugangs zu Gebäuden und zum Grenzübertritt. Diese Komponenten lösen eine Vielzahl von technischen Lösungen, die den Eintritt und die Identifikation von Personen regeln. Herausforderung dabei ist der dauerhafte und ausfallfreie Betrieb, dem öffentliche Zutrittssysteme oftmals standhalten müssen. 

Mit den motion plastics können Zutrittssysteme zuverlässig und effizient betrieben werden, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Die Produktpalette zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit, Schmierfreiheit und Widerstandsfähigkeit aus.

Anwendungen im Detail

Ob zum Hoch- und Runterfahren des Displays für die Gesichtserkennung, im Vor- und Zurückschwingen oder Ein- und Ausfahren der Schranke: Diese schmier- und wartungsfreien Produkte sorgen für eine störungsfreie Bewegung in automatisierten Zutrittskontrollen: 
 
Höhenverstellbarer Monitor in Zutrittssystem Konfektionierte readychain e-ketten und drylin E-Antriebstechnik für die automatische Höhenverstellung des Kamerasystems.
Stehlager in Zutrittssystem igubal Stehlager für Schwenktüren
Gelenkkopflager in Zutrittssystem igubal Gelenkköpfe für ein- und ausfahrende Schranken

Ausgewählte motion plastics für Zutrittssysteme

igubal Gelenklager

igubal Gelenkkopflager

  • Geringes Gewicht
  • Staub- und schmutzunempfindlich
  • 100% schmiermittel- und wartungsfrei
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Infos zur Gelenklagertechnik
E2 micro e-kette

e-ketten E2 micro

Zur Produktübersicht E2 micro
Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

Jetzt informieren
readychain

Einbaufertige readychain

  • Reduziert Fertigungskosten und Konfektionierungszeit
  • Minimaler Logistikaufwand
  • Sonderanfertigungen möglich
Mehr Infos zu readychain
DC-Motoren

drylin E Motorsteuerungen

  • Einfach zu bedienende Steuerungen
  • Kompatibel zu vielen Industriesteuerungen
  • Einfache und komfortable Inbetriebnahme mit diversen Endgeräten und kostenloser Software
Mehr zu Motorsteuerung erfahren
drylin W

drylin W Profilschienenführungen

  • Robust und schwingungsdämpfend
  • Vielfalt durch modulares Baukastensystem
  • Durch schmierfreie Verfahrwege im Trockenlauf besonders wartungsarm
Infos zur drylin W Linearführung

Weitere Informationen