Gelenklager aus
Hochleistungskunststoffen

Bis zu 40 % günstiger & 80 % leichter als vergleichbare Metalllager

igubal® Gelenklager sind wartungsfreie, selbsteinstellende Lagerelemente, die vollständig aus Kunststoff gefertigt sind. Je nach Werkstoffauswahl ist der Einsatz bis +200 °C möglich. Darüber hinaus ist das gesamte igubal® Gelenksystem staub- und schmutzunempfindlich und beständig gegen Korrosion. Auch der Einsatz in flüssigen Medien stellt aufgrund des schmiermittelfreien Einsatzes kein Hindernis dar. Berechnen Sie mit dem igubal Experten in wenigen Schritten online die Lebensdauer von Gelenklagern.

Lagereinsätze

Lagereinsätze
Mehr erfahren!

Lebensmittelindustrie

Lebensmittelindustrie
Mehr erfahren!

Koppelstangen

Koppelstangen
Mehr erfahren!

Flanschlager

Flanschlager
Mehr erfahren!

Gelenkköpfe

Gelenkköpfe
Mehr erfahren!

Kugelkalotten

kugelkalotten
Mehr erfahren!

Welche Vorteile bietet die igubal® Gelenklagertechnik?

  • 100% schmiermittel- und wartungsfrei
  • Besonders kostengünstig
  • Keine Schmierung nötig, staub- und schmutzunempfindlich
  • Korrosionsfrei, einsetzbar in flüssigen Medien
  • Schwingungsdämpfend
  • Sehr spielarm gelagerte Innenringe
  • Geringes Gewicht
  • Je nach Werkstoffauswahl bis +200 °C einsetzbar
  • Versand innerhalb von 24 - 48 Stunden
  • Kein Mindestbestellwert und ab Losgröße 1
Lebensdauer berechnen

anwendungen

igubal® im Einsatz

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Indoor oder Outdoor. Über oder unter Wasser. Heiß oder Kalt.
Unsere Produkte sind für raue und anspruchsvolle Umgebungen konstruiert und überzeugen dort, wo andere Materialien an ihre Grenzen stoßen.

Hier finden Sie eine Auswahl an Kundenprojekten, die wir bereits realisiert haben. Sie haben ebenfalls eine anspruchsvolle Umgebung? Kontaktieren Sie uns, wir finden auch für Sie eine passende Lösung!
Zu den Kundenprojekten!

Mehr Informationen zu igubal® Gelenklagern

News 2023

Entdecken Sie unsere aktuellen Produktneuheiten!

Expertensystem

Einfach Anwendungsparameter eingeben und die zu erwartende Lebensdauer erhalten.
Testlabor für igubal Gelenklager

Getestet!

Im dry-tech Testlabor werden die wartungsfreien igubal Gelenklager auf Herz und Nieren geprüft.

Knowledge Base

Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Gelenklagern finden.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.