igubal® FC - Detektierbare Gelenklager
für die Lebensmittelindustrie


 
igubal® FC (Food Contact) selbsteinstellende Lager sind bei Missbrauch oder Crash der Anlage durch detektierbare Werkstoffe schnell zu finden. Selbst kleinste Bruchteile sind so mittels marktgängiger Methode der Metallsuchtechnik nachzuweisen.


Vorteile von igubal® FC (Food Contact):
  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet
  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Bis zu 80% Kostenvorteil gegenüber Edelstahllösungen
Zum Shop!
igubal FC detektierbare Gelenklager


Wann nehme ich sie?

Wenn Partikel auffindbar sein sollen

Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden

Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen

Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird

Wenn hohe Elastizität gewünscht wird

Wann nehme ich sie nicht?

Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen

Wenn Abmessungen über 16 mm benötigt werden

Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen



Programmübersicht

igubal® Gelenklager detektierbar

igubal FC Gelenkkopf

Gelenkköpfe

  • Detektierbare Gelenkköpfe
  • Aus Kunststoff oder Metall
  • Wahlweise Maßreihe E oder K 
Zum Produkt
igubal FC Lagereinsatz

Lagereinsätze

  • Gespritzt oder gedreht
  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Für Gehäuselager UC204-210
Zum Produkt
igubal FC Doppelgelenklager

Doppelgelenklager

  • Doppelgelenklager aus lebensmitteltauglichen Werkstoffen
  • Auch mit Edelstahl-Kalotte verfügbar
Zum Produkt
igubal FC Stehlager

Stehlager

  • Detektierbares Stehlager
  • FDA- und EU 10/2011-konform
Zum Produkt
igubal FC Flanschlager

Flanschlager

  • Detektierbares Flanschlager
  • FDA- und EU 10/2011-konform
Zum Produkt
igubal FC Gabelkopf

Gabelkopf mit Federklappbolzen

  • Detektierbarer Gabelkopf mit Federklappbolzen
  • Kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E
Zum Produkt
EGLM-FC Gelenklager

Gelenklager

  • FDA- und EU10/2011 konform
  • Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Robust und kostengünstig
Zum Produkt