Serviceroboter kaufen
oder selber bauen

Technik verbessern und Kosten sparen mit igus®-Lösungen für die Servicerobotik

Kaufen Sie fertig konfigurierte Robotersysteme für Service-Aufgaben oder bauen Sie Ihren individuellen Serviceroboter:
  • FDA-konforme Komponenten
  • ohne Schmiermittel und Wartungsarbeiten für den 24/7 Einsatz
  • MRK-fähige Roboter (Cobots)
  • modularer Getriebebaukasten für beliebige Erweiterung der Automatisierungslösung
  • Bauraum und Gewicht sparen
  • schnelle Lieferung und Montage
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

RBTX

Für mobile Anwendungen: AGV und Mehrachsgelenkroboter als Komplettsystem auf RBTX

Der igus Marktplatz für Low-Cost- Robotik

▲ Tech up
  • Dank Mobilität mehr Automationsmöglichkeiten
  • Plug & Play-Integration zwischen AGV und robolink® DP
▼ Cost down
  • Zeit und Geld sparen dank Ready-to-use-Integration mit Software und Hardware
  • Voraussichtlicher ROI nach 12-18 Monaten

Restaurant-Automation

Restaurant_automation
  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Schneller ROI nach 4-7 Monaten
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich

Cobots für Service- Robotik

ReBeL
  • kein Schaltschrank; Steuerung im Fuß integriert
  • Hol- und Bringdienste
  • Pick & Place Aufgaben
  • Montagehilfe

Weitere Automatisierungs-Ideen

Automatisierungsanwendungen

Wir helfen Ihnen bei der Realisierung Ihrer Anwendungsidee

  • Individuelle Beratung und Livevorführung durch Experten
  • Test before invest: auf Wunsch simulieren wir Ihre Automatisierungslösung
  • Kostenlose Programmierung Ihres Roboters in der igus Robot Control Software
Jetzt starten

Low Cost Automation-Highlight 2021: ReBeL Getriebebaukasten für Cobots

Bauen Sie Ihren eigenen Serviceroboter oder kaufen Sie Ihren fertigen ReBeL Roboter

 

    Build your own robot

    • Serviceroboter selber bauen mit modularem ReBeL Getriebebaukasten
    • 25 % leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
    • Direkt mit der Roboterkinematik starten durch vollintegrierte Wellgetriebe
    • Wartungsfreie Komponenten in Leichtbauweise
       
    Mehr zu ReBeL build: Getriebebaukasten für Cobots
    Getriebebaukasten ReBeL

    Buy your own robot

    • Erhältlich ab 2022
    • 25-50% leichter als herkömmliche Mehrachsroboter durch den Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
    • Getestet im Low cost Automation-Labor
    • Steuerbar mit der igus® Robot Control, eine Steuerung für alle Roboter
       
    Mehr zu ReBeL buy: Mehrachsroboter Plug and Play

    Ausgewählte motion plastics für den Service-Roboter

    drylin® W Profilführung

    drylin W Profilführung
    • 100 % wartungs- und schmierfrei
    • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
    • Sehr leiser Lauf
    • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen

    drygear® Getriebebaukasten

    drygear Apiro
    • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
    • Spritzwasser geeignet
    • Leicht
    • Schmierfrei

    iglidur® A181 Gleitlager

    iglidur for FDA
    • FDA- und EU-Verordnung-konform
    • Gute Medienbeständigkeit
    • Universell einsetzbar
    • Das Universallager für Food-Kontakt