Automatisierungssysteme bauen:
einfach, modular, flexibel erweiterbar


drygear® Apiro Getriebebaukasten

Individuelle Anwendungen werden mit dem drygear® Apiro Getriebebaukasten extrem modular und kostengünstig realisiert. Mögliche Anwendungen können in der Verpackungs-, Lebensmittel-, Medizinbranchen und viele weitere sein, wie z.B.

  • Gassenverstellungen,
  • Pusher Aufgaben,
  • Getriebe mit verschiedenen Übersetzungen,
  • Rundtische und Drehachsen
Zum Shop

iDeas für Getriebeaufbauten

20 neue Anwendungsbeispiele für Roboter-Getriebebaukasten

iDeas-Vorlagen für einfaches Nachbauen

Den Roboter-Getriebebaukasten Apiro® gibt es jetzt mit 20 neuen iDeas-Vorlagen, um Aufbauten spielend leicht selber nachbauen zu können.

In 3 Schritten zum fertigen Getriebe
1. Automatisierungslösung auswählen
2. Stücklisten und CAD-Daten runterladen
3. Automatisierungslösung einfach nachbauen

Apiro Starter-Kit

Apiro® Starter-Kit

1 Roboter-Getriebebausatz für 8 Systeme

Der Roboter-Getriebebaukasten Apiro® (griechisch für "unendlich") ist jetzt als Starter-Kit erhältlich. Anleitungen unterstützen Sie dabei, Ihren eigenen Roboter zusammen zu bauen.


Technik verbessern

Technik verbessern
  • Anwendungsbeispiele aus dem drygear Apiro Getriebebaukasten
  • Tipps zu Aufbauten bis inkl. Stücklisten
  • Umfangreiche Auswahlhilfe bei Anwendungsrealisierung

Kosten sparen

Kosten sparen
  • Kostengünstige Getriebe aus Vollkunststoff
  • Modulare Bauweise für manuelle und motorische Verstellungen
  • Schneller Umbau möglich

Beweise

Beweise
  • Schneckengetriebe aus tribologisch optimierten igus Hochleistungspolymeren
  • 40% bessere Performance durch iglidur® A180

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
  • Modulare Bauweise ermöglicht schnelle Erweiterung, Umbau und Anpassung
  • Sehr leicht und komplett schmierfrei
  • Materialien recyclebar 

Getriebe und Komponenten im Überblick

Robotergetriebe-mit-Antriebszapfen

Getriebe mit Antriebszapfen

Die Standard Version unter den Apiro-Getrieben: das Getriebe mit Antriebszapfen ermöglicht eine direkte Antriebsanbindung. Verfügbare Übersetzungen sind: 4:1, 32:1, 64:1, optional auch: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Zum Shop
Getriebe-mit-Multifunktionsprofil

Getriebe mit Multifunktionsprofil

Mit Hilfe des Multifunktionsprofils können Serienschaltungen von Getrieben realisiert werden, da Abstände von Elementen oder Produkten reguliert werden können. Diese Zusammenstellung wird häufig für Anwendungen in der Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie verwendet.
​​​​​​​Zum Shop​​​​​​​
Getriebe-mit- Drehteller

Getriebe mit Drehteller

Dieses Getriebe ist besonders für Rundtisch Anwendungen geeignet, da es u.a. als Drehachse eingesetzt werden kann. So kann es z.B. in der Laborautomatisierung eingesetzt werden.
​​​​​​​Zum Shop​​​​​​​
Getriebe-mit-Kupplung

Getriebe mit Kupplung

Mit Hilfe der Kupplung können verschiedene Wellen befestigt werden mit einem maximalen Durchmesser von 12 Millimetern. Eine beispielhafte Anwendung ist die Adaption an Linearachsen.
​​​​​​​Zum Shop
RL-A22.X

Kegelradgetriebe

Kegelradgetriebe werden überall dort eingesetzt, wo Bewegungen und Kräfte rechtwinklig übertragen werden müssen. Mit einer 1:1 Übersetzung können die übertragenen Drehmomente nahezu verlustfrei übertragen werden.
​​​​​​​Zum Shop​​​​​​​
Apiro im HD

Getriebe im Hygienic Design

Das Apiro Getriebe im HD verhindert Verunreinigungen in der Produktion und ermöglicht eine einfache und sichere Reinigung. Typische Anwendungsbereiche: Lebensmittelbereich, Pharmaindustrie etc.
Auslegerachsen

Auslegerachsen

Das Lineargetriebe ermöglicht verschiedene Hübe in der Anwendung.  Zahnstangenelemente enthalten. In verschiedenen Längen konfigurierbar, beispielsweise für Schieber Anwendungen.
Optional mit einem integriertem Planetengetriebe verfügbar.
​​​​​​​Zum Shop​​​​​​​
 
Apiro Auslegerachse

Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
​​​​​​​Zum Shop​​​​​​​
Apiro_Zubehör

Zubehör

Das drygear Apiro Zubehör ermöglicht verschiedene Montageoptionen für senkrechte, axial waagerechte Bewegungen, sowie Profilanschlag.
​​​​​​​Zum Shop​​​​​​​
Anbindung Apiro an Lineareinheit

Anbindung am Abtrieb von Antriebs- und Gewindetechnik

Mit der neuen Anbindung an die drylin Antriebstechnik und dryspin Gewindetechnik sind Sie jetzt noch flexibler bei der Realisierung individueller Automatisierungssysteme.

drygear® Apiro - Getestet und bewiesen

40% bessere Performance durch iglidur® A180

Lebensdauer in Zyklen: Apiro Schneckengetriebe aus iglidur® A180 auf Aluminium h.c.
i=32, 20 RPM bei 3,5 Nm

Stetige Qualitätsprüfung im hauseigenen Testlabor - auch für Kundenanwendungen Gerne testen wir auch Ihren Anwendungsfall, um Anwendungsszenarien besser einschätzen zu können.

Prof_apiro

Montageanleitung drygear Apiro

Schicken Sie uns ihre Anfrage

 1. Beschreiben Sie Ihre individuelle Anwendung Der modulare Getriebebaukasten ermöglicht vielfältige Automatisierungsanwendungen mit einfachen und komplizierten Bewegungsabläufen. 

2. Wir wählen für Sie die optimalen Komponenten aus Unsere Experten finden die optimale Lösung für Sie, mit möglichst wenigen Komponenten.

3. Einfache Montage Der Getriebebaukasten ist modular aufgebaut, sodass verschiedene Kinematiken durch einfaches Zusammenstecken realisiert werden können  
Zum Shop

Downloads

Montageanleitungen zum runterladen



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.