Energieketten für einfache Anwendungen

Nicht immer muss eine Energiekette in dynamischen Anwendungen Einsatz finden. Auch für wenig bewegte oder statische Einsätze haben wir Lösungen im Programm. Sei es die formschöne und einfache Lösung für ihren Schreibtisch oder der praktische ‚Kabelbinder‘ für Ihren Schaltschrank. In allen Achsen beweglich, in runder und quadratischer Form. Die montagefreundliche Konstruktion ermöglicht einen einfachen Einbau am Arbeitsplatz und ein einfaches Einlegen der Kabel - in Sekunden fertig.

Typische Industriezweige und Anwendungen:
Büro und Möbel, Bestückungsautomaten, Halbleitergeräte, Handlings...
Energiekette

zipper

Zipper

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit "Reißverschluss"

  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Öffnungsstege an einem Band am Außenradius
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design 

zipper e-rohre

Zipper e-rohre

Späneschutz im kleinen Bauraum

  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Deckel an einem Band am Außenradius
  • Als Rohrversion für leichte Schmutzbeeinflussung
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design 

E1

E1

Kostengünstige e-kette® für einfache Anwendungen

  • Innenhöhen: 10 bis 20 mm
  • Im Außenradius aufklappbar
  • Sehr einfach zu befüllen durch aufklappbare Deckel
  • Einfach zu verlängern und zu kürzen
  • UL94-V2 Klassifizierungen

SnapChain

SnapChain

Leitungspakete schnell montieren

  • Verfügbar in zwei Versionen: 
    • Schlaufen im Außenradius zu öffnen
    • Schlaufen im Innenradius zu öffnen
  • Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheren
  • In 1 oder 2 Richtungen biegbar
  • iF-Design-Preis

office e-chain®

office e-chain®

Energieführung für Büro und Möbel

  • Innenhöhe: 21 mm
  • Leitungen im Innenradius reindrücken
  • Leicht zu befüllen
  • Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
  • UL94-V2 zertifiziert