snapchain Energiekettensystem

AUSLAUFMODELL

System snapchain
  • Leitungspakete schnell im Bündel montieren
  • Schlaufen jederzeit einstell- und veränderbar
  • Für kurze Längen gut geeignet, ideal 5 - 10 Glieder
  • Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheeren
  • Version TE im Außenradius zu öffnen - Version TZ im Innenradius zu öffnen
  • Formschönes Design
  • In 1 oder 2 Richtungen biegbar (RBR)
  • Lieferbar in 2 Größen
Wann nehme ich das System snapchain nicht:
  • Bei höherem Füllgewicht 
  • Wenn leichtes Befüllen mit Steckern erforderlich ist

Version TE | Serie TE14 | Schlaufen im Außenradius zu öffnen
Version TZ | Serie TZ14 | Schlaufen im Innenradius zu öffnen

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
Lieferzeit auf Anfrage TE14.50.028.0 25 25 18 18 28 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE14.50.038.0 25 25 18 18 38 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE14.50.048.0 25 25 18 18 48 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE14.50.075.0 25 25 18 18 75 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE14.50.100.0 25 25 18 18 100 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE14.50.125.0 25 25 18 18 125 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ14.50.028.0 25 25 18 18 28 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ14.50.038.0 25 25 18 18 38 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ14.50.048.0 25 25 18 18 48 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ14.50.075.0 25 25 18 18 75 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ14.50.100.0 25 25 18 18 100 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ14.50.125.0 25 25 18 18 125 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version TE | Serie TE26 | Schlaufen im Außenradius zu öffnen
Version TZ | Serie TZ26 | Schlaufen im Innenradius zu öffnen

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
Lieferzeit auf Anfrage TE26.120.063.0 50 50 47 47 63 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE26.120.075.0 50 50 47 47 75 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE26.120.100.0 50 50 47 47 100 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE26.120.125.0 50 50 47 47 125 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE26.120.150.0 50 50 47 47 150 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TE26.120.200.0 50 50 47 47 200 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ26.120.063.0 50 50 47 47 63 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ26.120.075.0 50 50 47 47 75 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ26.120.100.0 50 50 47 47 100 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ26.120.125.0 50 50 47 47 125 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TZ26.120.150.0 50 50 47 47 150 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage TZ26.120.200.0 50 50 47 47 200 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Beispiel einer SnapChain Beispiel einer snapchain mit Leitungen

in 24-48 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage