Intelligente Lösungen für die Industrie 4.0 und spannende IIoT-Anwendungen

Anzahl Produkte: 14

Neu

i.Sense EC.W - Low Cost Lebensdauersensor für maximale Anlagenverfügbarkeit

▲ Technik verbessern
  • Leitungsgebundene Zustandsüberwachung mit prozentualer Lebensdaueranzeige
  • Direkte SPS Anbindung über potentialfreie Kontakte
  • Für raue, dunkle oder schmutzige Umgebung geeignet

▼ Kosten senken
  • 80% Kostenreduzierung durch direkten Anschluss
  • Senkung der Instandhaltungskosten 
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
ab 259,00 EUR/Stk.
43 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
5 in 8 Wochen
Zur Produktseite
Neu

smart plastics iSet - Intelligente Systemlösung zum Nachrüsten für E4.1 Energieketten | für Innenbreiten bis 250 mm | für Kettenlängen von 10 m bis 30 m

Dieses smart plastics Komplett-Set zum Nachrüsten besteht aus:

i.Sense - Condition Monitoring Komponenten: 
  • i.Sense EC.P zur Überwachung der Zug-/ Schubkräfte 
  • i.Sense EC.B zur Bruchüberwachung
  • i.Sense:modul II zur Installation im Schaltschrank
  • Anschlussleitungen

i.Cee - Predictive Maintenance Komponenten: 
  • i.Cee:plus Modul II
  • i.Cee LIVE Dashboard im lokalen Netz
  • SMS Modul: Zur Alarmierung ohne http Anschluss 
  • Verschleißsensoren
ab 4 023,75 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.P - smartes Condition Monitoring System zur Zug- / Schubkraftüberwachung

 Einfache Maschinendatenerfassung
► Erkennt Blockaden oder Fehlausrichtungen 
 Verhindert teuere Maschinenausfälle und Stillstandszeiten
 Direkte Anbindung an Maschinensteuerung

Dieses smart plastics Produkt zur Zustandsüberwachung besteht aus folgenden Komponenten:
  • EC.P Sensoreinheit (DMS Kraftsensor)
  • Verbindungsleitungen
  • i.Sense Auswertemodul 
  • SMS Modul
ab 2 358,08 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.B - smartes Condition Monitoring System zur Brucherkennung an e-ketten | für Verfahrwege bis 35 m

 Einfache Maschinendatenerfassung
► Erkennt Kettenbrüche und andere Bewegungsfehler sofort 
 Verhindert teure Reparaturkosten
 Direkte Anbindung an Maschinensteuerung

Dieses smart plastics Produkt zur Zustandsüberwachung besteht aus folgenden Komponenten:
  • EC.B Sensorbox inkl. elastizitätsfreiem Polymerseil
  • Montageelemente und Anschlussleitungen
  • i.Sense Auswertemodul 
  • Potentialfreie Anbindung an SPS / PLC
ab 2 792,03 EUR/Stk.
Zur Produktseite

i.Sense CF.P - smartes System zur Zugkraftüberwachung der Leitung

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen
  • Daten werden auf einer SD Karte gespeichert und können zur Analyse ausgelesen werden
Auf Anfrage
Zur Produktseite

i.Sense CF.Q - smartes System zur Überwachung der Leitungsqualität

  • Ungeplante Anlagenstillstände durch Leitungsausfälle bei Einsatz von chainflex® Leitungen außerhalb der chainflex® Garantiebedingungen vermeiden!
  • Mechanischen Stress von Chainflex® Leitungen bei extremen Einsatzbedingungen frühzeitig erkennen.
  • Wartungsarbeiten kosteneffektiv vorausplanen
Auf Anfrage
Zur Produktseite

i.Cee:plus II - smartes Kommunikationsmodul zur Vernetzung mit der Industrie 4.0

  • Zahlreiche, moderne Anbindungen für optimales Sensordatenmanagement (IoT-Integration, 3rd party Cloudlösungen, u. v. m.) ​
  • Erhöhte Konnektivität für absolute Transparenz – 
    „anytime, anywhere, anyhow“ (Netzwerkanbindungen: Dashboard im lokalen intranet, Anbindung an SPS und Anlagenmonitor, Kommunikation mit lokaler 3rd party Software per  JSON / MQTT /REST / .CSV / .TXT, optionale Anbindung an Cloudlösungen)
Auf Anfrage
Zur Produktseite

i.Cee:box - smartes Kommunikationsmodul zur Anbindung multipler Assets

  • Bis zu 20 i.Cee:Sensoren mit LoRa Funkübertragungsstandard ins lokale Kundennetzwerk einbinden 
  • Radius bis zu 80 m
  • Ausgabe vorbeugende Wartungsinformationen und Sensordaten via HTTP Dashboard, SPS Register, JSON, TXT, OPC-UA
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Smart-Maintenance-Lösungen für Energiekettensysteme und Lagertechnik

smartes Zubehör für IIoT
  • Sensoren
  • Module
  • Nachrüstset
  • Modem
  • Montageblech
  • Trennsteg
ab 600,00 EUR/Stk.
5 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
1 in 3 Wochen
Zur Produktseite

i.Sense und i.Cee – smarte Ersatzteile für Condition Monitoring und Predictive Maintenance

EC.P Sensor / CF.P Sensor, Wägezelle 1t oder 2t konfektioniert
ab 503,70 EUR/Stk.
23 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

i.Sense und i.Cee – smarte Ersatzteile für Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Nachrüstset EC.P für Schwimm-Element mit IS.ZB.WZ.01.01.0, IS.ZB.WZ.02.01.0 oder IS.ZB.WZ.03.01.0
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - EC.B Sensoren

ab 1 170,96 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
2 in 3 Wochen
Zur Produktseite

EC.B Trennsteg

  • Zur einfachen, vertikalen Unterteilung
  • Sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen
  • Geeignet für Serie E4.42
Auf Anfrage
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

IS.EC.WLC Zustandsindikator

  • Statusinformation durch Farbwechsel
  • keine elektronischen Komponenten
  • einfache Montage
ab 39,00 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
1 in 3 Wochen
Zur Produktseite