Energieketten-Zubehör

Anzahl Produkte: 17

Zugentlastungen

Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Führungsrinnen für lange Verfahrwege

Von der leichten und universell einsetzbaren "Super-Alu-Führungsrinne" bis zur einfachen und kostengünstigen Steckrinne.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics - Intelligente Sensorik zur vorausschauenden Wartung von Energieketten

Ungeplante Ausfallzeiten elimieren und Wartungskosten senken mit smart plastics:
  • i.Sense - Zustandsüberwachung
  • i.Cee - Vorausschauende Wartung
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Montagewerkzeug für Energieketten

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern und hohe Zeitersparnis in der Montage.
ab 12,79 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
5 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

e-rib: Wellrohr-Verstärkung

Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Leicht nachrüstbar, geringer benötigter Bauraum und Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite.
ab 1,90 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Rinnenclip

Energieführen für festverlegte Leitungen. Rinnenclip führt Kabel an der Führungsrinne
ab 2,82 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 8 Wochen
Zur Produktseite

Kettenöffner für die E2/000

  • Reduzieren der Montagezeit zum Öffnen der Kette von 33 Sek. auf 2 Sek. (getestet Serie 2700.07)
  • Für E2/000 Programm (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Öffnen und Schließen längerer Kettenstücke in einem Rutsch
ab 44,76 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
3 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Systems E2/000 | Innenaufteilung, unmontierte Trennstege

  • Leitungslebensdauer erhöhen
ab 0,23 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette OCR | Anschlusselemente

  • Einfach mit Blockmagneten befestigen
  • Diameter ø 35 mm
  • Komplettsatz beinhaltet:
    • Mitnehmer OCR.500.1
    • Festpunkt OCR.500.2
ab 12,76 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette ZF14 | Anschlusselemente, Kunststoff einteilig

  • Breitenindex 38 mm
  • A: 51.6 mm
  • B: 50 mm
ab 4,22 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Kettenöffner für das System E2.1

  • Öffnen von längeren e-ketten Stücken in einem Rutsch
  • Öffnungszeit um den Faktor 16 reduziert (von 33 auf 2 Sekunden bei 1 m-Stück)
  • Vielfältige Montagewerkzeuge für die Serie E2.1
  • Mithilfe dieser Werkzeuge ist weniger Kraftaufwand nötig
  • Schneller Return on Investment
ab 29,28 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

chainfix Bügelschellen für Pneumatikschläuche CFX12.X.P | Mit Pneumatik-Doppelwannen | Leitungsdurchmesser 04 mm / 08 mm

  • Für die Schlauchdurchmesser 4 und 8 mm
  • Hohe Haltekraft durch „Rundumgriff“
  • Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
  • Kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
ab 6,45 EUR/Stk.
16 Artikel, davon versandfertig:
16 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

chainfix Bügelschellen für Pneumatikschläuche CFX16.X.P | Mit Pneumatik-Doppelwannen | Leitungsdurchmesser 06 mm / 10 mm / 12 mm

  • Für die Schlauchdurchmesser 4 und 8 mm
  • Hohe Haltekraft durch „Rundumgriff“
  • Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
  • Kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
ab 7,95 EUR/Stk.
26 Artikel, davon versandfertig:
26 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Stahl-Ablegerinne für Energieketten

Einfache, einteilige Stahl Ablegerinnen für das Energieketten Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben.
  • Geräuschreduzierend und wenig Abrieb, sichere Führung
  • Einfaches Design: leichtes Befestigen aller Profile und Wandkonsolen
  • Leichtes Material:in der Farbe Ihrer Wahl
  • In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
ab 84,32 EUR/Stk.
32 Artikel, davon versandfertig:
32 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Super-Aluminium-Ablegerinne für Energieketten

Das Ablegerinne aus Aluminium ist zur Unstützung des Energieketten-Untertrums.
  • Geräuschreduzierend:Dämpfungsprofil aus Gummi optional
  • Einfache Anbindung: optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff
  • Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  • Einfache Montage: mit Standard Klemmschuhen Version basic
  • Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile
ab 81,34 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite