Rinnenclip

Energieführen für festverlegte Leitungen. Rinnenclip führt Kabel an der Führungsrinne

Der Rinnenclip ist eine Leitungsführung für die Festverlegung außen an einer Super-Alu-Rinne. Bei mittig eingespeisten e-ketten kann so die Kettenbelegung einfach außen an der Rinne zum Festpunkt geführt werden. Der Rinnenclip wird dabei einfach in die Nut der Rinne eingeclipst. Ein simpler Schnapphaken verschließt den Clip und die Leitungen können zusätzlich mit Kabelbindern beidseitig gesichert werden.
  • Einfache Montage
  • Leitungsverlegung außen an igus Super-Alu-Rinnen
  • Simpler Schnapphaken-Verschluss
  • Zugentlastung mit Kabelbindern möglich

Typische Anwendungsbereiche:
Lange Verfahrwege mit Super-Alu-Rinne, für festverlegte Leitungen

Lieferprogramm:

Art.-Nr. Innenhöhe Außenhöhe Innenbreite Außenbreite
in 8 Wochen versandfertig SLC.40.17 40 44 17 73,6 2,82 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Rinnenclip



1

Praktische Leitungsführung außen an igus® Aluminium-Rinnen.

2

Für alle igus® Super-Alu-Rinnen passend.

Die Rinnenclips können in folgenden Rinnen eingesetzt werden:

Rinnenclip
Ohne Gleitschiene Mit Gleitschiene
971.30.SL(A) 971.31.SL
972.02.30.SL(A) 972.02.31.SL
972.30.SL(A) 972.31.SL
972.30.SL(A) 972.31.SL
972.30.SL(A) 972.32.SL
973.30.SL(A) 973.31.SL
974.30.SL(A) 974.31.SL
975.30.SL(A) 975.31.SL

Rinnenclip-Muster bestellen


Sie interessieren sich für unseren Rinnenclip, möchte diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?

Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.

Jetzt kostenloses Muster bestellen

in 8 Wochen versandfertig