Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Druckindustrie

Saubere, laufruhige und günstige Komponenten für die Drucktechnik

Unter dem Begriff Drucktechnik werden zahlreiche Verfahren zur Vervielfältigung von Druckvorlagen zusammengefasst. Genau so fasst igus unter motion plastics zahlreiche tribologisch optimierte Kunststoffprodukte zusammen, die Ihnen helfen die Kosten Ihrer Anlagen zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen. Sei es durch Wegfall von Schmierung und Wartung dank unserer trockenlaufenden Lagerelemente oder durch ausfallsichere Leitungen und optimale Leitungsführung. Für jeden Zweck und jede Anforderungen bieten wir aus dem 100.000-Produkte-Baukasten immer die passende Lösung. Hoch vibrationsarme Energieführungen für höchste Beschleunigungen, flüsterleise ab 32 dB(A), höchste Datenraten CAT7, 600 MHz und 36 Monate chainflex Garantie.

Vorteile von igus Produkten:

  • Schmier-, korrosions- und wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Unempfindlich gegen Druckbestäubungspulver und Papierstaub
  • Vibrationsdämpfend und laufruhig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Ab Lager lieferbar
  • Kostengünstig
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Schnelle Lieferung und einfache Montage
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer

Produkte für die Drucktechnik

Energiekette E6.1

e-kette E6.1
  • Extrem geräusch- und vibrationsarm
  • Gleichbleibend hohe Präzision und Dynamik
  • Glatter, leitungschonender Innenraum

chainflex Steuerleitung CF9

chainflex Leitung CF9
  • Für höchste Beanspruchung
  • Hochbiegefester TPE-Außenmantel
  • 4 Jahre Garantie

Linearführungen drylin W

Linearführung drylin W
  • Hohe Steifigkeit
  • Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
  • Einfache Montage, wartungsfrei

Gleitlager iglidur G

Gleitlager iglidur G mit und ohne Bund
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

Polymerkugellager xiros

Polymerkugellager xiros
  • Bis zu 40% günstiger als Metallager
  • 100% schmierfrei
  • Temperaturbeständig von -40 bis +80°C

Gelenklager igubal

igubal Stehlager
  • Bis zu 80% leichter als Metallager
  • Reibungsarmer Trockenlauf
  • Resistent gegen Staub und Schmutz

Kostenloses Muster bestellen

Machen Sie sich einen Eindruck von der Qualität unserer "Flüsterkette" E6.1 und bestellen Sie ein kostenloses Muster. 
Jetzt bestellen

Erfolgreich im Einsatz in der Drucktechnik


Weitere Informationen

Drucktechnik-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden
Online Tools am Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken