Energieketten-Neuheiten

Permanente Innovationen - Energieführung der Zukunft

Wir von igus sind Spezialist für verschleißfeste, schmierfreie und wartungsarme Komponenten aus Hochleistungskunststoffen für bewegte Anwendungen aller Art. Jedes Jahr stellen wir eine Vielzahl an neuen Innovationen vor, die das beachtliche, stetige Wachstum und den nachhaltigen Unternehmenserfolg der igus GmbH sichern. Der Fokus dieser vielen neuen Produkte und Programmerweiterungen liegt insbesondere auf konkreten Anwendungsfällen, die wir getreu unserem Slogan „Tech Up, Cost down“ technisch verbessern und/oder kostengünstiger lösen. Neben konkreten, getesteten neuen Produktenzeigen wir auch regelmäßig Design Studien, also in erste Entwürfe gegossene Ideen, um Marktpotenziale abzuklopfen. Auch hier steht zumeist bereits eine konkrete Herausforderung/Anwendung im Hintergrund.
Das finden Sie auf dieser Seite

Lösungen für Standard-Energieketten         ► Lösungen für den Reinraum         ► Speziallösungen         ► Online-Konfigurationen
 
 

Energieketten Top-Highlights

4 Jahre Garantie auf Energieketten

Einzigartig: 4 Jahre Garantie!

Die einzigartige e-ketten Garantie wird ab sofort auf 4 Jahre erweitert. Mit den klaren Aussagen zur garantierten Lebensdauer gewinnen Sie als Kunde zusätzliche Planungssicherheit für ihre komplette Energieführungslösung von igus.
Zur Energieketten-Garantie
Für Roboter im Trockenreinraum

Für Roboter im Trockenreinraum

Die triflex Energiekette TRC.40.058.0.ESD in Kombination mit dem dazugehörigen Federstabsystem stellt die erste dreidimensional bewegliche Energieführung für Trockenraumanwendungen dar.
Zur triflex für den Trockenreinraum
Office Chain OCO

Office Chain OCO

Energieführung für bewegliche Schreibtische in top Design. Für bewegliche Schreibtische ist eine geordnete Leitungsführung Pflicht. Mit der neuen OCO.32.37.0 wird es dank der spielend leichten Handhabung zur Kür.
Zur Office Chain OCO

Produkterkennung iDentify

NEU: Jetzt mit der Breitenerkennung für die Serie E2.38

Ersatzteile identifizieren leicht gemacht. Mit KI-gestützter Ersatzteilerkennung von igus kann ein Ersatzteil schnell und einfach identifiziert werden. Das Ersatzteil wird über mobile Devices, wie z.B. Smartphone oder Tablets, direkt vor Ort indentifiziert. Das Ziel: die Suchzeit zu reduzieren und immer das richtige Ersatzteil zu bekommen.

► Mehr erfahren
 
Jetzt Ersatzteile identifizieren
 

Lösungen für Standard-Energieketten

Energiekettenserie E2C.38

Mehr Raum für Hydraulik | stark und günstig
Einteilig, nicht zu öffnen, integrierte Bremse. 20 % mehr Zusatzlast und 25 % mehr freitragende Länge (im Vergleich zur Serie E2/000).
Zur Serie E2C.38

Zubehörteile für die E2.1

Modular, flexibel, einfach und günstig
Neue Anschlusselemente für die E2.26 und E2.38, Dämpfer-Clip für die E2i.48, Neue Öffnungsstege E2.26F und E2.38F.
Zu den Zubehörteilen für die E2.1

Magsnap für die E2i.15

Platzsparend ohne Rinne führen
Für vertikal hängende Anwendungen, bei denen aus Platzgründen eine Führung mittels Führungsrinne nicht möglich ist. Magnete halten die e-kette in vorgegebener Richtung und "fixieren" diese an der Metallwand.
Zum magsnap für die E2i.15

Energiekette E4Q.L

Stabilität bei geringem Gewicht
Auf Basis der erfolgreichen E4Q gibt es nun die ersten Größen einer L-Variante.
Zur Energiekettenserie E4Q.L

Neue Zubehörteile für die e-kette E4Q Serie

Erweiterung des E4Q-Baukastens
Zahlreiche neue Produkte für die E4Q Serien, von dem neuen Klemmtrennsteg über TUB-Laschen bis zur universellen Innenaufteilung.
Zu den Zubehörteilen der E4Q Serie

triflex TRE.85

Stärkere Verbindung mit vereinfachter Montage und Demontage
Neu adaptiertes Verbindungsprinzip der Bolzenbohrungsverbindung für neue Möglichkeiten im Bereich der mehrdimensionalen Energieführung. Der Vorteil: nochmals höhere Zugkräfte und eine einfachere und schnellere Montage/Demontage.
Zur triflex TRE.85

Energiekettenserie YR.42

Stark, rüttelfest und kompakt
50 % stabiler als reine Kunststoff-Energieketten und 50 % leichter als reine Stahl-Schleppketten. Keine Nieten, keine Schrauben. Jetzt als Energierohre erhältlich
Zur Energiekettenserie YR.42

Energiekettenserie YR.56

Stark, rüttelfest und kompakt
50 % stabiler als reine Kunststoff-Energieketten und 50 % leichter als reine Stahl-Schleppketten. Keine Nieten, keine Schrauben. Jetzt als Energierohre erhältlich.
Zur Energiekettenserie YR.56

Energiekettenserie YE.28

Bester Mix aus Kunststoff und Stahl
Höchste Stabilität: Stahllaschen nehmen die Kraft der
Festanschläge der Kunststoff Innen- und Außenlaschen auf. Einfache, schnelle Montage der YE.28 durch das Stecksystem der YE Serie. Es werden keine Schrauben oder Nieten für die Montage benötigt.
Zur Energiekettenserie YE.28

Anschlusselement für die YEHD.108/YEHD.112

Präzise Kettenlängen
Anschlusselemente für die YEHD.108 und YEHD.112 nun
auch für gerade Gliederanzahl bestellbar. Genaue Verfahrwegslängen umsetzen. Kosten senken durch exakt auf die Anwendung ausgelegte Kettenlängen
Zum Anschlusselement



 

Lösungen für den Reinraum

Energiekettenserie C6

Die Serie für höchste Reinraumanforderungen, ab sofort in drei Innenhöhen: 29, 38 und 53 mm. Optimiert mit vollstegigem Design im Außenradius und als Standard mit Öffnungstegen plus Innenaufteilung aus iglidur J.
Zur Energiekettenserie C6

e-skin soft SKS28

Mehr Platz für kleine Räume
Dank des eigens entwickelten Polymerwerkstoffs igumer SKS, erfüllt die e-skin soft die höchste Reinraumklasse. Ab sofort in 100 mm Breite für die Variante mit 28 mm Innenhöhe. So gibt es nun 4 Innenhöhen: 20 mm, 24 mm, 40 mm und die Innenhöhe 28 mm mit 2 Breiten 68 mm und 100 mm.
Zur e-skin soft SKS28

e-skin flat

Höchste Modularität | in sechs Größen
Die Durch Kombination verschiedener single pod Größen kleinste Bauräume mit der e-skin flat effektiv nutzen. Drei zusätzliche Varianten für weitere Flexibilität: Größe SKF10 in zu öffnen und geschlossen plus die SKF15 nun auch in zu öffnen.
Zur e-skin flat

e-skin flat Layerhalter

Gerader Lauf garantiert
Der Layerhalter führt mehrere Lagen der e-skin flat auch bei sehr langen freitragenden Längen gerade in der Spur. Die e-skin flat Lagen bleiben so aufeinander liegen und können die freitragenden Eigenschaften der Stützketten nutzen, auch wenn diese nicht in jeder Lage verbaut sind.
Zum e-skin flat Layerhalter

Anschlusselement für e-skin flat Einzelpods

Einzelpods sicher befestigen
Ab sofort auch Einzelpods des Systems e-skin flat einfach befestigen und zugentlasten. Damit können einzelne Leitungen nach der Bewegung getrennt voneinander in einem Pod verlegt werden, oder auch Einzelpods einen Strang von Leitungen für kleinste Bewegungen geordnet führen.
Zum Anschlusselement

e-skin soft ESD

ESD-Schutz für Reinraum ISO 1
Bewährte e-skin soft nun aus ableitfähigem Material. Dies verhindert die Entstehung von elektrostatischen Feldern sowie die abrupte Entladung aufgrund der Bewegung der, bedingt durch das Material, schwarzen e-skin soft. Die e-skin soft ESD ist die höchsten Reinraumklasse geeignet, bei geringem Einbauraum.
Zur e-skin soft ESD

e-skin Ringinnenaufteilung SK24.3.H.5

Leitungs-Abrieb minimieren
Die Ringinnenaufteilung ermöglich saubere Aufteilung der Leitungen und Schläuche bei minimalem Abrieb, da sie aus dem tribo-optimierten Kunststoff iglidur J gefertigt ist. Dieser hat sich in zahlreichen Tests und Anwendungen als bester Gleitpartner für jedes Leitungsmantel- oder Schlauchmaterial bewährt.
Zur e-skin Ringinnenaufteilung

Verstärktes Anschlusselement für die e-skin soft 20

Flexibler anbinden
Größeres, verstärktes Anschlusselement als Erweiterung der Zubehör-Optionen für die kleinste e-skin soft. Dank der zusätzlichen Buchsen vor Kopf sehr flexibel integrierbar.
Zum Anschlusselement

Clean SCARA Cable Solution

Reinraumtauglich für Highspeed SCARA-Anwendungen
Auf Basis der zertifizierte Reinraum Clean SCARA Cable Solution der Größe SKS20 wurde nun auch eine Lösung mit der nächst Größeren e-skin der SKS24 gebaut. Die drehend gelagerten Anbindungen ermöglichen einen Einsatz bis zur ISO-Klasse 2 (IPA-zertifiziert, in Größe SKS20).
Zur Clean Scara Cable Solution



 

Speziallösungen

e-tract 3.0 Leitungsrückzugssystem

Kompaktes System, einfach zu integrieren
Das e-tract für die Ladesäule, reduziert auf die Rückzugseinheit. Mit Montagebohrungen für die einfache Integration in Gehäuse und Ladesäulen.
Zum e-tract 3.0

e-tract DC

Ladekabel optimal schützen
Leitungsrückzugssystem für ein sauberes Kabelmanagement an der Schnellladesäule.
Zum e-tract DC

e-spool 4.0

Schneller mehr Last auf engstem Raum führen
Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen führen, ab sofort für 100 % mehr Zusatzlast bei höheren Geschwindigkeiten. Unterschiedliche Medien und Durchmesser in einem System geführt.
Zur e-spool 4.0

e-spool flex light 2.0

Für besonders günstige Integration | aufs Minimum maximiert
Die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring, für Leitungsdurchmesser von 5 mm bis zu 15 mm. Vorgesehen für die Integration in vorhandene Kundenstrukturen.
Zur e-spool flex light

Multicable e-spool

Zwei Leitungen, kein Schleifring
Mit der neuen Multicable e-spool werden bis zu zwei Leitungen ohne Schleifring 7 m abgetrommelt. Kompakt, platzsparend, leicht. Erhältlich in zwei Größen: für 2 m und 7 m Auszuglänge.
Zur Multicable e-spool

guidelok swing - Klebevariante

Kompakte Lösung, superschnelle Montage
Die kompakte Lösung zur Leitungsführung an Schwenkkranen bis 10 Meter Verfahrweg.
Zur guidelok swing - Klebevariante



 

Online-Konfigurationen

Zugentlastungskonfigurator

Zugentlastungskonfigurator

Mit wenigen Klicks zur passenden Zugentlastung. Einzigartiges Auslegungstool führt zu ordnungsgemäßen Zugentlastungen und somit einer höheren Lebensdauer des Gesamtsystems.
Lebensdauerrechner

Lebensdauerrechner

Mit den klaren Aussagen zur garantierten Lebensdauer gewinnen Sie als Kunde zusätzliche Planungssicherheit für ihre komplette Energieführungslösung von igus.
Roboterausstattungskonfigurator

Roboterausstattungskonfigurator

Einfach und schnell Ihre Energieführung konfigurieren. Über 500 Robotermodelle von 14 Herstellern konfigurierbar. Zeitersparnis durch einfache und übersichtliche Menüführung. Mehrere 10.000 Aufrufe pro Jahr.