Sauberes Flachbandkabel e-skin® flat

Für Reinraumanwendungen: IPA-geprüft, ISO-Klasse 1 zertifiziert, partikelfrei garantiert

Das saubere Flachbandkabel e-skin flat ist ein flaches Kabelführungssystem aus Hochleistungskunststoff, das keinen sichtbaren Verschleiß aufweist und abriebfest ist. Die Kabelführung für Automationsanlagen und Roboter in der Display- und Halbleiterfertigung und bei der Produktion von LCD/LED-Panels müssen besondere Anforderungen nach Partikelfreiheit erfüllen.

Denn jegliche Verunreinigung mit nur 0,0001 mm kleine Partikel wirkt sich produkt- und prozessschädigend aus. Im Gegensatz zu marktüblichen Lösungen mit fest definierten Flachbandleitungen, wo Verseilelemente fest verschweißt sind, bietet das Flachbandkabel e-skin flat zu öffnende Kammersysteme. In wenigen Minuten können nun flexible Verseilelemente –mit oder ohne Stecker–, Stützketten, Schläuche etc. getauscht oder ergänzt werden.
Jetzt Flachbandkabel konfigurieren

Vorteile: Gesamtanlageneffektivität steigern und höhere Erträge erzielen

Flackbandkabel e-skin flat Modularer und kompakter Aufbau
Kabel wechseln in Minuten bei Ausfall, keine verschweißten Leitungen. Einfache optische Inspektion der Kabel.
Flackbandkabel e-skin flat Ressourcenschonendes System
Einzelne Module können zu breiteren Systemen miteinander verbunden werden. Bei Schäden nur Einzelelemente ausgetauscht werden.
Flackbandkabel e-skin flat Höchste Reinraumklassifizierung
IPA Klassifizierung: EN ISO Klasse 1 nach DIN 14644-1, Report IG2102-1212, UL-zertifiziertes Komplettsystem und Reiner-Winner 2021.
Flackbandkabel e-skin flat Getestete Lebensdauer
Über 81 Millionen Doppelhübe und mit bis zu 4 Jahren Garantie. Getestet mit höchster Sorgfalt im eigenen Reinraumlabor und durch das Fraunhofer-Institut.
Flackbandkabel e-skin flat Hohe Ausfallsicherheit
Durch speziell abgestimmte chainflex Verseilgebilde CFCLEAN. Kein Aufbiegen des Systems durch störrische Mantelleitungen und keine Rückstellkräfte.
Flackbandkabel e-skin flat Schnelle Lieferung
Lieferung ab Stückzahl 1 ohne Mindermengenaufschlag. Kein verkleben oder festes Gebilde etc. Änderungen sind jederzeit möglich. Jetzt Flachbandkabel konfigurieren.

Kostenloses Flachbandkabel e-skin flat bestellen

Sie interessieren sich für unser sauberes Flachbandkabel e-skin flat, möchten dieses aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.

Jetzt kostenloses Muster bestellen

Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis


Automatisierungstechnik

Flachbandkabel e-skin flat in der Automatisierungstechnik Spezialisiert auf das Herstellen sowie Entwickeln von Komponenten für die Automatisierungstechnik und führend im Bereich von Rundschalttischen ging es für die Firma Weiss GmbH darum, eine Kabeldurchführung bis zur Werkzeugmitte zu finden, die zwei Sensorleitungen und zwei Schläuche mit jeweils vier Millimeter Durchmesser fassen kann. Die Lösung: das saubere Flachbandkabel e-skin flat von igus. Lebensdauer über 57 Mio. Doppelhüben.

Volume Pattern Generator“-Anlagen (VPG)

Flachbandkabel e-skin flat in der Automatisierungstechnik Das Flachbandkabel e-skin flat überzeugte die Firme Heidelberg Instruments und kommt in Volume Pattern Generator“-Anlagen (VPG) zum Einsatz. Dieses kompakte System erlaubt sehr geringe Biegeradien und ist in der Bewegung verschleiß- und abriebfest, somit kann es – auch mehrlagig – in Reinräumen eingesetzt werden, wie Tests des Fraunhofer IPA bestätigen.

Welche Variante und Größe des Flachbandkabel e-skin flat gibt es?


[NEU] SKF10C.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Innenhöhe: 10 mm
  • Außenhöhe: 13 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Geschlossene Variante
 Jetzt anfragen

[NEU] SKF10O.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Innenhöhe: 10 mm
  • Außenhöhe: 13 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Geschlossene Variante
 Jetzt anfragen

[NEU] SKF15O.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Innenhöhe: 15 mm
  • Außenhöhe: 16 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Geschlossene Variante
 Jetzt anfragen

SKF12C.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat ► Zu technischen Details
 
Jetzt e-skin flat konfigurieren

SKF12O.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Innenhöhe: 12 mm
  • Außenhöhe: 13 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Zu öffnen
  • Keine Nutzung der Stützkette
► Zu technischen Details
 
Jetzt e-skin flat konfigurieren

SKF15C.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Innenhöhe: 15 mm
  • Außenhöhe: 16 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Geschlosse Variante
  • Keine passende Stützkette vorhanden
► Zu technischen Details
 
Jetzt e-skin flat konfigurieren

SKF12C.UL.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Bauform: geschlossen
  • UL zertifizierts Komplettsystem
  • Innenhöhe: 12 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Leitung ≤ ø: 2 - 6 mm
  • Lieferbar ab Sommer 2022
  •  Jetzt anfragen

SKF12O.UL.1.1.10

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
  • Bauform: geschlossen
  • UL zertifiziertes Komplettsystem
  • Innenhöhe: 12 mm
  • Anzahl Kammern: 2 - 6
  • Leitung ≤ ø: 13 mm
  • Lieferbar ab Sommer 2022
  •  Jetzt anfragen

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD
  • Mit ableitfähigem Material
  • Flexibler Aufbau durch verbindbare Einzelpods
  • Keine weitere Abschirmung von ESD-sensiblen Teilen nötig
  • Schneller, einfacher Austausch der Befüllung

Weitere technische Vorteile

  • Beliebig zu verbreitern, wächst mit den Anforderungen des Anwenders
  • Mehrlagige Ausführung möglich
  • Stapelbare, breitenvariable Anschlusselemente erhältlich
  • Schneller, flexibler Austausch der Befüllung
  • Flexibler Standard-Baukasten
  • Keine Sonderfertigung
  • 9 dB(A) leiser als marktübliche Flachbandleitungen
  • 20 % günstiger als marktübliche Reinraum-Flachbandleitungen
  • Freitragende Ausführung mit Stützkettenoption

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Ist das Flachbandkabel e-skin flat für Reinraumanwendungen zugelassen?
Ja, unser Flachbandkabel wurde vom Fraunhofer-Institut mit höchster Sorgfalt getestet und hat die höchste Reinraumklassifizierung bekommen: ISO Klasse 1 nach DIN 14644-1

Ist das Flachbandkabel verschleiß- und abriebfest?
Ja, unser Flachbandkabel sind verschleiß- und abriebfest

Wie laufruhig ist das Flachbandkabel e-skin flat?
Sehr leise 29 dB(A)

Wie hoch ist die Lebensdauer des Flachbandkabel e-skin flat?
Nach dem aktuellen Teststand weist das Flachbandkabel e-skin flat eine Lebensdauer von 81 Millionen Doppelhübe aus.

Wie hoch ist der Standard-Temperaturbereich?
Die Zulässige Temperatur liegt zwischen +10°c bis +50°C

Wie ist die Reinraumfähigkeit eines mehrlagigen System?
Auch bei Mehrlagigen sind wir in der höchsten Reinraumklasse, denn ein 3-lagiges System wurde ebenfalls vom Fraunhofer-Institut mit der ISO Klasse 1 nach DIN 14644 zertifziert.
 
Wie viele Lagen können übereinander gebaut werden?
Aktuell empfehlen wir bis zu 6 Lagen übereinander. Das Anschlusselement, welches die Lagen zusammen hält, sollte dennoch nicht höher als breit sein.

Welche Leitungen darf ich verwenden?
Für hohe Ausfallsicherheit empfehlen wir chainflex CFCLEAN Verseilgebilde sowie igus andere Leitungstypen einzusetzen. 

Wie lang kann das Flachbandkabel geführt werden?
Mit der Stützkette SKF.S ermöglicht es ein freitragender Verfahrweg bis 3 m.

Welcher Einbauraum gibt es?
Aktuell bieten wir Einbauraum ab 80 mm an.

Wie finde ich schnell das passende Flachbandkabel e-skin flat?
Mit unserem e-skin flat Online-Konfigurator können Sie schnell per Drag & Drop eigenes Flachbandkabel mit Leitungen zusammenstellen.

Ist es möglich Leitungen auszutauschen und hinzuzufügen?
Ja, mit unserem zu öffnenden Flachbandkabel SKF12O lassen sich Leitungen schnell austauschen und hinzufügen.
 

Das könnte Sie auch interessieren

e-skin Wellrohre für Reinräume

e-skin Wellrohr

Mit dem Wellrohr e-skin werden Anlagen mit Daten, Medien und Energie versorgt, ohne dass ungewünschte Partikel die Luft verunreinigen.
Energiekettenserie E6.1

Energiekettenserie E6.1

Stabilität, Reinraumtauglichkeit, geringes Gewicht und ruhiger Lauf bei höheren maximalen Geschwindigkeiten aus.
Reinraum-Energieketten

Weitere Reinraum-Energieketten

Breites IPA-geprüftes Sortiment an Energieketten für die Energiezufuhr in Reinräumen mit einfacher Montage.