DIE Alternative zu PTFE Trackless Cables: Verseilgebilde CFCLEAN mit e-skin flat

Modular Kabelwechsel in wenigen Minuten Kostengünstig Nachhaltig

Das flache Kabelführungssystem e-skin flat in Kombination mit chainflex CFCLEAN stellt die konsequente Weiterentwicklung der marktüblichen PTFE Trackless Cables für die Leitungsführungen in der Flat Panel Display (FPD)- und Halbleiterfertigung und bei der Produktion von OLEDs sowie in der Medizintechnik dar. Die Stärken der PTFE Trackless Cables wurden verbessert, die Nachteile ausgeschlossen. Das neue Kabelführungssystem e-skin flat ist das Ergebnis dieser Weiterentwicklung.

Auswahlhilfe für die Energieführung im Reinraum
 

In 30 Sekunden die für Sie ideale Reinraum-Energieführung finden und anfragen.

Jetzt Reinraum-Energieführung finden
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Weiterentwicklung durch e-skin flat und CFCLEAN

  • Prototypen ab Lager
  • Ab Stückzahl 1 lieferbar
  • Flexibel auf Anwendungsveränderungen durch einfachen Austausch von CFCLEAN oder e-skin flat pods
  • Beliebig in Länge und Breite veränderbar
  • Ressourcen- und servicefreundlich durch einfache Austauschbarkeit jedes einzelnen Elementes
Flachbandkabel

Nachteile von Trackless Cables (Flachbandkabel)

  • Lange Prototypenphase, durch aufwendige Fertigungsverfahren
  • Hohe Prototypenkosten
  • Nicht mehr flexibel veränderbar nach Fertigstellung
  • Im Servicefall muss das komplette Trackless Cable ausgetauscht werden
  • Ökologisch und Ökonomisch bedenklich durch Ressourcenverschwendung im Schadenfall


Systemaufbau im Vergleich
 

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

e-skin flat mit Verseilelementen

  • Hochabriebfeste verschweißte Folie zum Schutz der Verseilelemente und Minimierung des Abrieb
  • Kein Außenmantel zu Gewichts- und Außendurchmesserreduzierung
  • Extrem biegefestes Geflecht aus Kupferdrähten mit 90 % optischer Bedeckung für maximalen EMV Schutz
  • Spezielle TPE Isolation für hochdynamische Anwendungen
  • Spezielle Verseilaufbau für maximale Lebensdauer
     
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Trackless Cables (Flachbandkabel)

  • Mehrschichtige Ummantelung, die einzelne verseilte Adern zusammenhält:
    • dünne PTFE-Außenfolie
    • PUR-Innenschicht
    • dünne PTFE-Außenfolie
  • Ein geschlossenes, nicht trennbares System
  • Verseilte Ader sind untrennbar miteinander verbunden
  • Einzelne Elemente nicht austauschbar, sondern gesamte Systeme

Qualität: Getestet und Geprüft
 


igus Reinraumlabor für ISO Klasse 1 Komponenten

Seit 2003 Jahren kooperiert igus bei Neuentwicklungen von Reinraumprodukten mit dem Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Die neueste Errungenschaft dieser Kooperation: ein Reinraumlabor in Köln. So, wurde die CFCLEAN bereits auf Herz und Nieren geprüft, mit über 40 Millionen Zyklen.
UL Zertifizierung

4 Jahre Garantie und UL verified

Wir geben mit gutem Gewissen 4 Jahre Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können. igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen.

Weitere Informationen
 

Energieführungen im Reinraum

Energieketten für Reinraumanwendungen Energieketten in Reinraumumgebung müssen besonders abriebfest sein, da lufttragende Partikel über enge Grenznormen erzeugt werden und den Raum kontaminieren können.

Zertifizierungen und Prüfsiegel

Zertifizierungen und Prüfsiegel Unsere Produkte sind auf Qualität geprüft und zertifiziert. igus Qualität ist bestätigt.

Weitere Reinraum-Produkte

Reinraum-Produkte Unsere Reinraumprodukte sind geprüft mit bestmöglicher Reinraum-Klassifizierung (ISO Klasse 1).