Modulare drylin® Antriebstechnik

Antriebstechnik Überblick
Die drylin® Antriebstechnik bietet schmierfreie Linearachsen, die mit Spindel, Zahnriemen oder Zahnstange angetrieben werden. Hierbei sind elektrische als auch manuelle Antriebe über Handräder oder Elektromotoren möglich. Neben zahlreichen Standardausführungen, finden sie bei igus® auch Linearantriebe für spezielle Bedürfnisse wie zum Beispiel leichte und montagefertige Linearachsen aus Kunststoff oder massive Edelstahl-Linearmodule für schwere Lasten.

Die Antriebssysteme zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, Präzision und hohe Zuverlässigkeit aus. Die drylin® Antriebstechnik ist zudem schmutzresistent, leicht, leise und für nahezu alle Anwendungen und Branchen aus aller Welt geeignet. Alle Linearmodule lassen sich darüber hinaus in unserem Antriebstechnik Konfigurator individualisieren. Unsere vorkonfigurierten Produkte sind bereits ab 24h versandfertig. Individuelle Anfertigungen bereits ab 48h!
cosulting at

Kostenlose Online Beratung

Sie möchten in die Automatisierung einsteigen oder neue Bereiche in Ihrem Unternehmen automatisieren? Wir beraten Sie gerne! Buchen Sie ganz einfach Ihren Wunschtermin für einen 30-minütigen Online-Videoanruf per MS Teams.
 
Kostenlose Terminbuchung

Unsere Linearachsen & Zubehör auf einen Blick

Alle unsere Linearantriebe der igus® Antriebstechnik kommen ohne den Einsatz externer Schmiermittel aus. Die Bewegung der Linearmodule wird entweder über Spindeln, Zahnriemen oder Zahnstangen realisiert. Wir bieten Ihnen passende Lösungen für individuellste Anwendungsfälle an.
Linearachsen mit Spindel von igus

Linearachsen mit Spindel

  • Baugröße ø 6 – 50 mm
  • Selbsthemmende Trapezgewinde
  • Für manuelle und elektrische Verstellungen
Mehr Informationen
Linearachsen mit Zahnriemen

Linearachsen mit Zahnriemen

  • Für schnelles Positionieren
  • Für Hublängen bis zu 3000 mm
  • Auch als Auslegerachse und gegenläufige Achse
Mehr Informationen
Linearachse mit Zahnstange von igus

Linearachsen mit Zahnstange

  • Ideal als Achse in Mehrachsaufbauten
  • Anschlussfertig mit Motor und Steuerung
Mehr Informationen
Kreuztische von igus

Kreuztische für Verstellaufgaben

  • Linearmodule mit 2 Verstellrichtungen
  • Für Arbeitsflächen bis zu 500 mm x 500 mm
Mehr Informationen
Elektromotoren

Passende Elektromotoren

  • Schrittmotoren, DC-Motoren und EC/BLDC-Motoren
  • Verschiedenste Baugrößen und Ausführungen
Mehr Informationen
Elektromotoren

Technisches Zubehör

  • Für manuelle und elektrische Verstellung
  • Bedienelemente, Befestigungs- und Montagezubehör
Mehr Informationen

Wann nutze ich welchen Antrieb für mein System?

lead srew

Spindelantrieb

Spindelantriebe bieten eine hohe Lastkapazität und sind ideal für Anwendungen, bei denen Präzision und Kraftübertragung wichtig sind. Sie eignen sich gut für vertikale Bewegungen und Anwendungen mit schweren Lasten. Der Spindelantrieb gewährleistet eine stabile und genaue Positionierung.
toothed belt

Zahnriemenantrieb

Zahnriemenantriebe sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten und dynamische Bewegungen erfordern. Sie bieten eine hohe Beschleunigung und Wiederholgenauigkeit. Der Zahnriemenantrieb ermöglicht eine reibungsarme und geräuscharme Bewegung.
Zahnstange

Zahnstangenantrieb

Zahnstangenantriebe bieten eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. Sie sind besonders für lange Strecken und horizontale Bewegungen geeignet. Der Zahnstangenantrieb ermöglicht eine gleichmäßige und stabile Bewegung entlang der Achse.

Vorteile der drylin® Antriebstechnik

Schmier- und wartungsfrei

schmierfrei Die drylin® Antriebstechnologie verfährt mit Kunststoffgleitlagern aus Hochleistungspolymeren. Die Lineareinheiten benötigen keine externen Schmiermittel. Die Wartung und die damit verbundenen Kosten entfallen.

Leise

leise

drylin® Antriebstechnik basiert auf das Gleitlagerprinzip anstatt auf Kugelumlaufsysteme. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für Sie als Bediener wird die Anwendung mit der Lineareinheit bis zu 4-mal leiser. 

Kostengünstig

Kostengünstig

drylin® Antriebstechnik hebt sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmier- und Wartungsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch bis zu 30 % günstiger. Die Linearantriebe der drylin® ECON Serie sind besonders kostengünstig.

Nachhaltig

Nachhaltigkeit Für unsere Antriebstechnik benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.

Temperaturbeständig

Temeratur Sie suchen Lineareinheiten die entweder in besonders warmer oder kalter Umgebung zuverlässig funktionieren? Die Produkte der drylin® Antriebstechnologie halten fast allen Bedingungen stand. Auch für extreme Temperaturen von -30°C bis +180°C haben wir die passenden Lineareinheiten für Sie im Produkt Portfolio. 

Individualisierbar & anschlussfertig

Icon Anschlussfertig Die Linearantriebe von igus® können von Ihnen in Wunsch Hublänge sowie mit manuellem oder elektrischem Antrieb bestellt werden. Sie werden anschlussfertig geliefert, was Ihnen eine deutliche Zeitersparnis garantiert. Konfigurieren Sie jetzt einen Linearantrieb nach Ihren Bedürfnissen.

DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Linearantriebe nach Ihren Wünschen

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Linearantriebe mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstangenantrieb, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Auch Motoren, Motorsteuerungen und weiteres Zubehör für Ihre Linearantriebe können direkt mit bestellt werden.
  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung* (ab 48h versandfertig)
Zum Antriebstechnik Konfigurator
* Wenn es besonders schnell gehen soll: Vorkonfigurierte Linearantriebe mit und ohne Elektromotor finden sie auch in unserem Antriebstechnik Online Shop.

Anwendungsbeispiele der Antriebstechnik


Weitere Informationen zur drylin® Antriebstechnik

Kostenloses Muster

Muster Testen Sie unsere drylin® Antriebstechnik mit dem Miniatur-Linearmodul.
► Technische Daten im Online Shop entdecken
Kostenloses Muster anfordern

Passende Elektromotoren

Elektromotoren Finden Sie passende Schritt-, DC- und EC-Motoren für den elektrischen Antrieb im Elektromotor Online Shop.
Zum Elektromotor Shop

Kostenloses Whitepaper

Whitepaper Antriebstechnik Linearachse mit Zahnriemen- oder Spindelantrieb? Finden Sie heraus, wann sich welche Antriebselemente besonders lohnen.
Whitepaper herunterladen

Häufig gestellte Fragen unserer Kunden

 

Welches Antriebssystem nutze ich für welche Anwendung?

Unsere unterschiedlichen Linearantriebe bieten verschiedenste Vorteile für Anwendungen aller Art.
  1. Zahnriemenantriebe bieten eine hohe Beschleunigung und Wiederholgenauigkeit. Sie eignen sich daher besonders für Pick-and-Place-Maschinen, Verpackungsanlagen, 3D-Drucker und weitere Anwendungen, bei denen eine schnelle und präzise Positionierung erforderlich ist. 

  2. Spindelantriebe bieten eine hohe Lastkapazität, Präzision und Kraftübertragung. Sie eignen sich daher gut für CNC-Fräsen, Laserbeschriftungsmaschinen, Werkzeugmaschinen und Robotik-Anwendungen. Der Spindelantrieb gewährleistet eine stabile und genaue Positionierung.

  3.  Zahnstangenantriebe bieten eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. Anwendungen für Linearantriebe mit Zahnstange finden sich in der Materialhandhabung, Verpackung, Automatisierung von Fertigungslinien und anderen Bereichen, in denen eine schnelle und genaue Positionierung über größere Entfernungen erforderlich ist.
     

Kann ich Linearachsen von igus® im verschmutzten Bereich verwenden?

Ja! Die drylin® E Linearantriebe kommen ohne zusätzliche Schmierstoffe aus und sind damit besonders resistent gegen Verschmutzungen. Selbst bei Sand, Spänen und Staub können unsere Antriebssysteme eingesetzt werden.
 

Wie erreiche ich eine möglichst geringe Bauhöhe bei der Verwendung von Linearachsen?

Für besonders kleine Bauräume haben wir eine Auswahl an schmalen und flachen Lineareinheiten zusammengestellt. Zur Auswahl stehen Linearachsen mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb, die manuell oder auch motorisch angetrieben werden können.

Für motorische Spindelantriebe können Sie darüber hinaus unsere einbaufertigen Linearmodule nutzen. Durch die direkte Spindellagerung im Motor, der direkt an Ihr neues Linearmodul angeschlossen ist und somit keinen Motorflansch oder Kupplung benötigt, lassen sich je nach Ausführung bis zu 35% Bauraum mit den Antriebselementen sparen.

Welches Zubehör gibt es für Linearachsen?

Bei igus® finden Sie zahlreiches technisches Zubehör für manuelle und elektrische Antriebe. Unser Portfolio reicht von Bedienelementen, wie Positionsanzeigern und Handräder über Befestigungs- und Montagezubehör bis hin zu einzelnen Elektromotoren in verschiedensten Ausführungen. Hier finden Sie einen Überblick aller Linearmodul Zubehörteile


Was ist die maximale Länge einer Linearachse?

Für besonders lange Verfahrwege bieten wir ein endless gear Linearmodul an. Dieses basiert auf einem Zahnstangenantrieb und kann mit Hilfe eines zusammensteckbaren Schlittenprofils fast endlos erweitert werden. Auch mehrere Schlitten können parallel oder unabhängig voneinander angesteuert werden.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.