drylin® econ: montagefertige Einstiegsserie

Einfache Positionier- und Verstellaufgaben höchst effizient erledigen

Mit econ definiert igus die kostengünstigen wartungsfreien Einsteigermodelle der drylin Linearachsen. In fast jeder Produktlinie und Baugröße, ob mit Spindel oder Zahnriemen gibt es passende econ Einsteigermodelle. Kostengünstige Komponenten hergestellt im Spritzgussverfahren, eloxierte Aluminiumprofile und eine schnelle Montage kennzeichnen die econ Serie. drylin econ Modelle werden nach Kundenwunsch einbaufertig konfiguriert und geliefert und sind so die perfekte Alternative zu aufwändigen Eigenbaulösungen für einfache Verstellaufgaben.

Miniatur-Linearmodul SLN

Miniaturmodul SLN – klein und schnell

  • Schlanke schmale Bauform
  • Gleitgelagerte Spindel mit metrischem Gewinde oder dryspin Steilgewinde
  • Vorschub bis zu 25 mm je Umdrehung
Miniatur-Linearmodul SLN kaufen
drylin® Einsteiger-Flächenportal

Lineartisch SLTP – im Spritzguss gespart

  • 80% günstiger und 70% schneller hergestellt durch
    3D gedruckte Spritzgusswerkzeuge
  • Sehr schnelle Montage durch wenige Bauteile
  • Schlitten mit vielen Befestigungsoptionen
Linearmodul SLWP

Linearmodul SLWP – robust in 2 Größen

  • Flach und verwindungssteif
  • Spindel mit selbsthemmendem Trapez- oder metrischem Gewinde
  • Schnelle Verstellungen durch dryspin Steilgewinde
drylin® Econ-Zahnriemenachsen ZLW

Zahnriemenachse ZLW – leicht und schnell

  • Geringes Gewicht durch Kunststoff und Aluminium
  • Variable Befestigung über Nutensteine und Klemmelemente
  • Individuelle Hublängen (Größe 0630 bis 500 mm, 1040 bis 1000 mm)
Zahnriemenachse ZLW kaufen
drylin® Einsteiger-Flächenportal

Flächenportal DLE-FG – für vordefinierte Flächen

  • Portalbausatz basierend auf econ Zahnriemenachsen ZLW-1040
  • Für einen Arbeitsraum von 500 x 500 mm
  • Anschlussfertig mit NEMA Schrittmotoren
  • Anodisiertes Profil, dry-tech Kunststoffschlitten
econ Flächenportal DLE-FG kaufen

Günstig

Günstig

Schmierfrei

Schmierfrei

Gewichtsreduziert

Gewichtsreduziert (leicht)

Vorteile von drylin econ im Überblick

  • Leichtbauweise durch Kombination von Kunststoff mit Aluminium
  • Designed für die schnelle Montage
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung und Klareloxal
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Ab Lager lieferbar

Angetrieben wie die „Großen“:
  • Selbsthemmende Gewinde
  • Schnelles dryspin Steilgewinde
  • Neopren Zahnriemen der Basic Serie
Low Cost Automation durch drylin econ Linearmodule

Ausgewählte Anwendungen unserer Kunden


Weitere Informationen

drylin Antriebstechnik: Konfigurator

Mit nur wenigen Angaben bekommen Sie geeignete Linearmodule mit einer Aussage zur Lebensdauer angezeigt. Ihre gewählte Lösung kann optional konfiguriert und schnell online bestellt werden.

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor beweisen, dass in vielen Anwendungen schmiermittelfreie drylin® Linearlösungen metallische Kugelumlaufsysteme ersetzen können.