drylin® Miniatur-Linearachse SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Bauteile aus Aluminium und Kunststoff

Komplett schmierfrei

Gleitgelagerte Spindel

Kompakte Bauform

Miniatur-Linearmodul

SLN-27-03 Einsteigermodell mit Basic Schlitten aus igus® Polymer econ Serie
SLN-27-04 Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung

SLN-27-05 Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung

Zubehör erhältlich
Steigung M5x0,8 (0008) oder Steilgewinde Sg 5x5 (0050)

Einsatzgebiete: Zustellbewegungen mit geringem Gewicht, Sensorverstellungen, leichte Handlingsaufgaben in der Geräte- und Labortechnik.

Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer max.
Hublänge
Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Drehzahl
max.
Antriebsmoment
   
    [g] [g] axial[N] radial[N] [U/min] [Nm]    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0008 250 50 40 10 40 100 0,1 47,34 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0025 250 50 40 10 40 100 0,1 51,78 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0051 250 50 40 10 40 100 0,2 52,00 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0127 250 50 40 10 40 100 0,3 52,21 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0254 250 50 40 10 40 100 0,4 52,21 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0008 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 M5 5 15 14,5 47,34 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0025 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x2,54 6,35 15 14,5 51,78 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0051 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x5,07 6,35 15 14,5 52,00 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0127 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x12,7 6,35 15 14,5 52,21 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0254 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x25,4 6,35 15 14,5 52,21 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 10 Werktagen versandfertig