Kleine Linearachsen mit Spindelantrieb

Miniatur-Linearachse SLN für kleinste Bauräume

drylin SLN-Linearachsen bieten die Lösung für beengte Bauräume. Die kleine Achse misst 28x22 mm und ist mit einer Hublänge von bis zu 250 mm konfigurierbar. Sie läuft aufgrund der schmiermittelfreien Kunststoffgleiter extrem leise und ist dabei sehr leicht. Der Mikrometertisch der Baugröße 27 bildet die Basis. Die Spindelachse ist mit Kugellagern in den Traversen verfügbar.
 
  • Bauteile aus Aluminium und Kunststoff
  • Basiert auf drylin® N-Flachführung Baugröße 27
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Kompakte Bauform
  • Manuelle und motorbetriebene Bedienung möglich

Miniatur-Linearachse SLN ohne Motor

SLN-27-03 Einsteigermodell mit Basic Schlitten aus igus® Polymer 
SLN-27-04 Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung
SLN-27-05 Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung
SLN-27-14 Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert
SLN-27-15 Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert

Einsatzgebiete: Zustellbewegungen mit geringem Gewicht, Sensorverstellungen, leichte Handlingsaufgaben in der Geräte- und Labortechnik.

Verfügbare Artikel:

Bestellnummer max.
Hublänge
Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Drehzahl
max.
Antriebsmoment
   
    [g] [g] axial[N] radial[N] [U/min] [Nm]    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0008 250 50 40 10 40 100 0,1 47,34 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0025 250 50 40 10 40 100 0,1 51,78 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0051 250 50 40 10 40 100 0,2 52,00 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0127 250 50 40 10 40 100 0,3 52,21 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0254 250 50 40 10 40 100 0,4 52,21 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0008 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 M5 5 15 14,5 47,34 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0025 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x2,54 6,35 15 14,5 51,78 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0051 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x5,07 6,35 15 14,5 52,00 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0127 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x12,7 6,35 15 14,5 52,21 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-03-0254 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x25,4 6,35 15 14,5 52,21 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Miniatur-Linearachse SLN mit Motor

SLN-27-14 Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert
SLN-27-15 Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert

Integrierter Motor NEMA 11 Schrittmotor mit Litze Haltemoment Mo 0,13 Nm, Anschlussmaß 28x28 mm

Optional erhältlich: Direkt und frei am Profil positionierbare Initiatoren
Art.-Nr. IK-0052 Initiator Kit mit Halter für SLN, induktiv,PNP, Öffner/NC
Art.-Nr. IK-0053 Initiator Kit für Halter für SLN, induktiv, PNP Schließer/NO

Einsatzgebiete: Automaten, Medizin- Labortechnik, Prüftechnik

Technische Daten

Bestellnummer Hublänge Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Drehzahl
max.
Antriebsmoment
   
    [g] [g] axial[N] radial[N] [U/min] [Nm]    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Linearmodul mit Motor
Abmessungen [mm]

Bestellnummer ltm HM Ai li l Lm    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Da muss man ganz genau hinsehen!

Das Miniatur-Linearmodul Muster inkl. Brillenetui

Fordern Sie das kostenlose Miniatur-Linearmodul im Brillenetui mit weiteren Infos rund um die igus Antriebstechnik an. Überzeugen Sie sich von der Qualität der kleinen, schmierfreien Linearmodule.
 

  • Platzsparende und robuste Konstruktion
  • 100 % schmierfrei
  • Sehr leichter Aufbau
  • Kosteneffektiv
Jetzt Muster anfordern!
Miniatur Linearmodule von igus

Linearmodul Designer

Individuelle Linearmodule mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks das richtige SLT oder SLN Linearmodul mit Spindelantrieb finden und bestellen oder anfragen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

drylin E Spindel-Schrittmotoren

Spindel-Schrittmotoren drylin E

Für einen motorisierten Spindelantrieb des flachen Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des falchen Linearmoduls.
 
  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder
Mehr zu Spindel-Schrittmotoren

Die richtige Motorausrichtung für die Spindelachse

In unserer Anleitung erfahren Sie, welche Ausrichtung der Elektroanschlüsse für bspw. für Motor-, Encoder- oder Bremsenanschluss sich am besten für die Spindelachse eignet.
Dabei definieren wir die Ausrichtung in Grad (von hinten auf den Motor blickend). 
 
Spindelachse mit Motor

in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.