e-skin soft ESD

[Designstudie] ESD-Schutz für Reinraum ISO 1

Höchte Reinraumklasse, kleiner Bauraum
Bewährte e-skin soft nun aus ableitfähigem Material. Dies verhindert die Entstehung von elektrostatischen Feldern sowie die abrupte Entladung aufgrund der Bewegung der, bedingt durch das Material, schwarzen e-skin soft. Die e-skin soft ESD ist die höchsten Reinraumklasse geeignet, bei geringem Einbauraum.
Jetzt e-skin soft ESD
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Eine Serie für alle Bereiche egal ob Reinraum oder ESD-Bereich
Kosten senken

Kosten senken

  • Weniger Fehler bei ESD-sensitiven Teilen, weder durch abrupte Entladung noch durch Partikel
Beweise

Beweise

  • Ableit- sowie Reinraumfähigkeit im igus internen (ISO 1 Reinraum-)Labor getestet
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lange Lebensdauer bei geringem Bauraum-Bedarf

Entdecken Sie weitere ESD-Energieketten

Energieketten aus leitfähigem ESD-Material sind für den Einsatz zur Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen. Bereits 1992 wurden von der igus GmbH, zusammen mit der PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig Messungen des elektrischen Oberflächen-Ableitwiderstandes für igus Energieketten mit dem Sonderwerkstoff igumid GC durchgeführt, ergänzt durch weitere Zertifizierungen 1998 und 1999 nach DIN 53482 sowie den Richtlinien zur statischen Elektrizität ZH1/200 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Entdecken Sie andere e-skin soft ohne ableitfähiges Material

e-skin soft SKS | Für freitrangende Länge bis 1,3 m und Einbauraum ab 150 mm

SKS20

Innenhöhe hi : 20 mm
Innenbreite Bi: 33 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS28

Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS40

Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm