Motorsteuerungen

Die igus® D1- und D2-Motorsteuerung können für jede Art von Motoren verwendet werden. Bis auf die igus® D3-Motorsteuerung können alle mit 48V betrieben werden. Die igus® D3-Motorsteuerung arbeitet mit 24V. Die Motorsteuerungen D3, D7, D8 und D9 sind für einfache Automationen direkt an der Steuerung gedacht und brauchen somit keine Software und/oder PC. Die igus® D1- und D2-Motorsteuerung benötigen ebenfalls keine extra Softwareinstallation, werden aber Webbrowser basiert programmiert. Somit können Einstellungen am PC aber auch am Tablet und Smartphone parametriert werden. Dazu sind keine Programmierkenntnisse nötig. Alle Endstufen können auch als Slave arbeiten, somit sind sie vielseitig einsetzbar.

Anzahl Produkte: 9

drylin® D7-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 28-42mm Motorflanschmaß (NEMA11-17)
  • Bis zu 3A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 70,93 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® D8-(X) Schrittmotorendstufe

Produktinformation
  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 3x drylin D8
 
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48V ansteuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
ab 87,02 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
     
Die drylin® D1 Motorsteuerung und die D2 sind bis auf das Gehäuse identisch.
ab 383,70 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D9-(X) Schrittmotorendstufe

  • Passend für 86mm Motorflanschmaß (NEMA34)
  • Bis zu 9,8A Spitzenstrom
  • 5-24V Steuer- & 24-48V Lastspannung
  • Betriebsmodus 1: Takt/Richtung
  • Betriebsmodus 2: D7 & D7-1: Jog Mode; D7-2 & D7-3: Loop Mode
  • Ruhiger Lauf & Autotuning
ab 95,38 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
ab 395,98 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb

  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® D3 für Gleichstrommotoren

  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3 finden Sie in den Downloads.
ab 134,40 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin® D5 Gleichstrommotorendstufe

  • Sofort einsatzbereit.
  • Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
  • Links/Rechts Lauf mittels digitalem Eingang
  • Geschwindigkeiten & Beschleunigungen mittels externem PWM Eingangssignal
  • 12-24V Versorgungsspannung
  • 10A Nennstrom / 30A Peakstrom
  • Mit Gehäuse für industriellen Einsatz
  • Passende Musterprogramme finden Sie hier
ab 98,85 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® D6 Gleichstrommotorendstufe

  • Sofort einsatzbereit
  • Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
  • Links/Rechts Lauf mittels digitalem Eingang
  • Geschwindigkeiten & Beschleunigungen mittels externem PWM Eingangssignal
  • 12-24V Versorgungsspannung
  • 10A Nennstrom / 30A Peakstrom
  • Mit Gehäuse für industriellen Einsatz
  • Passende Musterprogramme finden Sie hier
ab 89,33 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.